Tłumaczymy nasz sklep na język polski!
Popychacze krzywkowe i popychacze rolkowe – wiedza podstawowa i przeznaczenie
Od systemów przenośników po sterowane przez roboty linie produkcyjne, popychacze krzywkowe umożliwiają bezproblemowy ruch ładunków. Płynny proces produkcji przemysłowej i transportu materiałów zależy od wydajnych i precyzyjnych systemów ruchu. Popychacze krzywkowe i popychacze rolkowe odgrywają tu decydującą rolę. Tutaj popychacze krzywkowe i popychacze rolkowe zapewniają niezawodne prowadzenie ruchu liniowego. W tym artykule na blogu zagłębiamy się w podstawową wiedzę na temat tych komponentów i badamy ich zamierzone wykorzystanie w praktyce przemysłowej.
Popychacze krzywkowe i popychacze rolkowe to elementy używane w systemach i obrabiarkach do kierowania ruchem części, przedmiotów obrabianych lub narzędzi. Oba komponenty są szeroko stosowane w przemyśle ze względu na ich wysoką precyzję, wysoką wytrzymałość i niskie tarcie. Nawet jeśli popychacze krzywkowe i popychacze rolkowe mają szerokie pole zastosowania, w technologii przenośników zwykle stosuje się powlekane rolki gąsienicowe.
Czym są popychacze rolkowe?
Popychacze rolkowe są oparte na łożyskach rolkowych i są w stanie pochłonąć duże obciążenia zarówno promieniowe, jak i osiowe. Obciążenia osiowe mogą powstać na przykład z powodu nieprawidłowego osiowania lub przekrzywienia. Dopuszczalne obciążenie osiowe zależy od profilowania pierścienia zewnętrznego i zastosowanego elementu tocznego.
Popychacze rolkowe można projektować z uszczelką lub bez oraz ze zwieńczoną lub płaską powierzchnią roboczą. Do nabycia są rolkowe łożyska pelnowałeczkowe, bez koszyka, do zastosowań o większych obciążeniach promieniowych.
Popychacze rolkowe są również dostępne w wersjach z pierścieniem wewnętrznym lub bez niego, co oznacza, że wykorzystują one samą oś jako powierzchnię toczną lub pierścień wewnętrzny, który jest zamontowany na osi.
Podstawowa wiedza na temat popychaczy krzywkowych
Popychacze krzywkowe to specjalne popychacze rolkowe, które można uszczelnić po obu stronach i mają prowadnicę osiową. Są one wyposażone w śrubę osiową, służy do mocowania do sąsiednich podzespołów maszyny.
Często śruba z utwardzoną bieżnią zastępuje pierścień wewnętrzny. Śruba ma gwint i jest wyposażona po obu stronach w sześciokątne gniazdo lub inną formę napędu, dzięki czemu można ją łatwo zamontować.
Powierzchnie popychacza krzywkowego mogą być wykonane z różnych materiałów do określonych zastosowań.
Popychacze krzywkowe i popychacze rolkowe - czym się różnią?
Popychacze krzywkowe i popychacze rolkowe różnią się sposobem mocowania i konstrukcją. Niektóre różnice wyjaśniono bardziej szczegółowo poniżej:
- Rolki krzywkowe można łatwo i zwięźle zamontować dzięki solidnemu trzpieniowi rolkowemu. Jego grubościenny pierścień zewnętrzny może pochłaniać duże obciążenia zarówno promieniowe, jak i osiowe. Popychacze rolkowe nie mają trzpienia rolkowego, a montuje się je na odpowiednim wale wspornikowym. Zarówno popychacze krzywkowe, jak i popychacze rolkowe są przeznaczone do toczenia na rolkach przeciwstawnych.
- Na przykład popychacze krzywkowe z cylindrycznymi łożyskami rolkowymi są przeznaczone do trwałych, większych obciążeń, podczas gdy warianty z prowadnicami koszykowymi są odpowiednie do wyższych obciążeń promieniowych i wyższych prędkości. Popychacze rolkowe mogą pochłaniać bardzo duże - nawet nagłe - obciążenia promieniowe ze względu na ich grubościenny pierścień zewnętrzny. Popychacze rolkowe wyposażone w prowadnicę osiową mogą pochłaniać większe siły osiowe i są szczególnie odpowiednie do zastosowań, w których nie ma bocznych powierzchni jezdnych.
- Popychacze rolkowe są odpowiednie do zastosowań obejmujących głównie podparcie i stabilizację ładunków, takich jak urządzenia podnoszące lub przenośniki taśmowe. Popychacze krzywkowe są również stosowane w zastosowaniach wymagających precyzyjnego kierowania lub manewrowania, a także w środowiskach o ograniczonej przestrzeni. Są one stosowane w przekładniach krzywkowych, prowadnicach lub zautomatyzowanych liniach produkcyjnych.
- Popychacze krzywkowe i popychacze rolkowe mogą być wykonane z różnych materiałów. Materiał ma bezpośredni wpływ na charakterystykę i opór rolek. Przy doborze materiału należy wziąć pod uwagę różne czynniki, w zależności od wymagań zastosowania, w tym nośność, warunki środowiskowe, absorpcję wstrząsów lub zużycie.
Efektywne wykorzystanie popychaczy krzywkowych i popychaczy rolkowych
Aby osiągnąć najlepszą możliwą wydajność, ważne jest, aby inżynierowie mechanicy dobierali odpowiedni komponent do danego celu. Ruchy liniowe i ruchy zakrętów można realizować za pomocą popychaczy krzywkowych i popychaczy rolkowych, dlatego odgrywają one bardzo ważną rolę w systemach przenośników.
Przykłady zastosowań w maszynach o specjalnej konstrukcji:
- Maszyny pakujące: Popychacze krzywkowe i popychacze rolkowe są często używane w systemach pakowania do transportu towarów w celu dalszego procesu pakowania. Zapewniają one płynną obsługę materiałów, zwiększając tym samym wydajność procesu pakowania.
- Systemy przenośnikowe do dużych obciążeń: W liniach montażowych i zakładach produkcyjnych popychacze krzywkowe i popychacze rolkowe wspierają płynny transport materiałów i komponentów, nawet jeśli systemy są narażone na ogromne obciążenia. Do przenoszenia tych ładunków i podpierania przenośnika taśmowego używane są popychacze rolkowe.
- Zautomatyzowane systemy magazynowania i systemy logistyczne: W zautomatyzowanych magazynach i centrach logistycznych popychacze krzywkowe i popychacze rolkowe ułatwiają transport i dystrybucję najróżniejszych towarów. Zapewniają one, że przenośniki taśmowe pozostają na torze i nie odchylają się na bok.
- Systemy robotów: W systemach zrobotyzowanych popychacze krzywkowe wspierają mobilność i elastyczność robotów oraz umożliwiają precyzyjną kontrolę kierunku, szczególnie podczas pokonywania zakrętów. Na przykład popychacze rolkowe zapewniają dodatkową stabilność podczas przemieszczania i ustawiania ruchomych części lub obciążeń.
Przykład zastosowania
Stół indeksujący z 8 pozycjami służy do obracania obrabianego przedmiotu w różne położenia podczas obróbki. Umożliwia to wydajne i precyzyjne przetwarzanie obrabianego przedmiotu w kilku operacjach.

Mechanizm rotacji okresowej
- (1) Łożysko kulkowe z głębokim rowkiem / podwójnie ekranowane
- (2,3,4) Kołnierze metalowe
- (5) Drobne nakrętki w kształcie litery U
- (6) Wał wspornikowy/wersja z kołnierzem centrującym/standardowy/z gwintem/z rowkiem blokującym
- (7) Bardzo cienkie plastikowe tarcze/odporne na ścieranie
- (8) Sprężyny naprężeniowe/Bardzo małe obciążenie/Małe obciążenie/Małe do średniego obciążenia/Średnie obciążenie
- (9) Śruby sprężynowe/powierzchnie klinowe
- (10) Wały wspornikowe/z kołnierzem/z rowkiem blokującym
- (11) Cylinder kompaktowy
- (12) Uchwyty cylindra kompaktowego – zespół przelotki
- (13.17) Łożyska sferyczne
- (14.18) Precyzyjne - sworznie/proste/z pierścieniami ustalającymi
- (15) Cylinder kompaktowy
- (16) Uchwyty cylindra kompaktowego – zespół przelotki
- (19) Popychacze krzywkowe/otwór sześciokątny/bez uszczelki/wersja z koroną
Działanie:
Stół indeksujący sterowany jest posuwem kątowym, który przesuwa stół do żądanego położenia. Odbywa się to poprzez wsunięcie siłownika, który usuwa palec wskazujący z rowka indeksującego koła zębatego. W tym przypadku popychacze krzywkowe i popychacze rolkowe wspierają stół indeksujący podczas ruchu i zapewniają ciągłe prowadzenie.
Po wyjęciu siłownika klamra zapadkowa zostaje aktywowana przez wytłaczanie i zazębia się z zapadkowym kołem zębatym, które uruchamia stół indeksujący. Sprężyna napinająca zapewnia docisk klamry zapadkowej do koła zębatego zapadkowego, aby zapewnić stabilny obrót.
Ponadto klamra indeksująca jest wkładana przez cylinder do rowka indeksującego koła zębatego, aby umożliwić precyzyjne pozycjonowanie obrotowe. Po osiągnięciu żądanego położenia siłownik jest ponownie wsuwany, aby zakończyć proces. W ten sposób rotacyjne pozycjonowanie stołu indeksującego odbywa się w celu sprawnej obróbki obrabianego przedmiotu.
Regularnie serwisuj popychacze krzywkowe i popychacze rolkowe.
Popychacze krzywkowe i popychacze rolkowe są stosunkowo łatwe w obsłudze, dlatego są powszechnie stosowane w różnych obszarach przemysłowych.
Należy przestrzegać następujących zadań konserwacyjnych dla rolek:
- Regularne czyszczenie powierzchni rolek i biezni jest ważne w celu usunięcia brudu, kurzu lub innych zanieczyszczeń, które mogłyby negatywnie wpłynąć na funkcjonalność.
- Wprowadzenie środków smarnych do otworów smarnych łożysk rolkowych pomaga zmniejszyć tarcie i wydłużyć okres eksploatacji rolek. Jest to szczególnie ważne, aby zapobiec niepożądanemu hałasowi i nadmiernemu zużyciu. Należy zawsze przestrzegać indywidualnych informacji podanych przez producenta środka smarnego.
- Prawidłowe osiowanie rolek ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia płynnego i wydajnego ruchu ładunków. W razie potrzeby osiowanie należy skorygować.