Tłumaczymy nasz sklep na język polski!
Pierścienie ustalające typu C – wytyczne dotyczące zakupów pierścieni ustalających
Pierścienie ustalające są ważnym elementem wielu maszyn i systemów służących do zabezpieczania łożysk, wałów, śrub i innych elementów. Powszechnie używanym typem pierścieni ustalających jest typ C, który jest wytwarzany zgodnie z japońską normą JIS. W tym artykule dowiesz się więcej o pierścieniach ustalających typu C i japońskim standardzie JIS.
Czym są pierścienie ustalające?
Pierścienie ustalające są uniwersalnym sposobem mocowania elementów. Są, na przykład, szeroko stosowane w inżynierii mechanicznej, szczególnie w maszynach specjalnych, budownictwie samolotów i innych sektorach przemysłowych. Zwykle wykonuje się je z metalu i mają specjalny kształt, który umożliwia ich zamknięcie i zamocowanie elementu.
Właściwości:
- Pierścienie ustalające to małe metalowe pierścienie służące do przytrzymywania kół zębatych, kołków i śrub na miejscu.
- Są one stosowane w celu zapewnienia, że części nie wypadną i prawdopodobnie zablokują mechanizm.
Pierścienie ustalające typu C do wałów (pierścień zewnętrzny)

- (a)- Położenie otworu o średnicy d0 należy wybrać tak, aby nie przykrywał go rowek, gdy pierścień ustalający wsuwa się do wału, na którym jest montowany.
- (b)-d5 jest minimalną średnicą wewnętrzną obiektu zakłócającego, jeżeli obiekt zakłócający jest umieszczony poza pierścieniem ustalającym.
| Średnica nominalna (*1) | Pierścienie ustalające typu C do wałów - wyciąg z JIS B 2804(2001) | Odpowiedni wał (odniesienie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d3 | t | b | a | d0 | d5 | d1 | d2 | m | n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiar referencyjny | Tolerancja | Wymiar referencyjny | Tolerancja | ok. | ok. | co najmniej | Wymiar referencyjny | Tolerancja | Wymiar referencyjny | Tolerancja | co najmniej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 9.3 | ±0.15 | 1 | ±0.05 | 1.6 | 3 | 1.2 | 17 | 10 | 9.6 | 0 -0.09 |
1.15 | +0.14 -0 |
1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (11) | 10.2 | 1.8 | 3.1 | 18 | 11 | 10.5 | 0 -0.11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 11.1 | ±0.18 | 1.8 | 3.2 | 1.5 | 19 | 12 | 11.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (13) | 12.0 | 1.8 | 3.3 | 20 | 13 | 12.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 12.9 | 2 | 3.4 | 1.7 | 22 | 14 | 13.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 13.8 | 2.1 | 3.5 | 23 | 15 | 14.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 14.7 | 2.2 | 3.6 | 24 | 16 | 15.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 15.7 | 2.2 | 3.7 | 25 | 17 | 16.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 16.5 | 1.2 | ±0.06 | 2.6 | 3.8 | 26 | 18 | 17 | 1.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (19) | 17.5 | 2.7 | 3.8 | 2 | 27 | 19 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 18.5 | ±0.20 | 2.7 | 3.9 | 28 | 20 | 19 | 0 -0.21 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (21) | 19.5 | 2.7 | 4 | 30 | 21 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 20.5 | 2.7 | 4.1 | 31 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (24) | 22.5 | 3.1 | 4.2 | 33 | 24 | 22.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 23.2 | 3.1 | 4.3 | 34 | 25 | 23.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (26) | 24.2 | 3.1 | 4.4 | 35 | 26 | 24.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 25.9 | 1.6 (*2) | 3.1 | 4.6 | 38 | 28 | 26.6 | 1.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (29) | 26.9 | 3.5 | 4.7 | 39 | 29 | 27.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 27.9 | 3.5 | 4.8 | 40 | 30 | 28.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 29.6 | 3.5 | 5 | 2.5 | 43 | 32 | 30.3 | 0 0.25 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (34) | 31.5 | ±0.25 | 4 | 5.3 | 45 | 34 | 32.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 32.2 | 4 | 5.4 | 46 | 35 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (36) | 33.2 | 1.8 | ±0.07 | 4 | 5.4 | 47 | 36 | 34 | 1.95 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (38) | 35.2 | 4.5 | 5.6 | 50 | 38 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 37.0 | ±0.40 | 4.5 | 5.8 | 53 | 40 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (42) | 38.5 | 4.5 | 6.2 | 55 | 42 | 39.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 41.5 | 4.8 | 6.3 | 58 | 45 | 42.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (48) | 44.5 | 4.8 | 6.5 | 62 | 48 | 45.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 45.8 | 2 | 5 | 6.7 | 64 | 50 | 47 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (52) | 47.8 | 5 | 6.8 | 66 | 52 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 50.8 | ±0.45 | 5 | 7 | 70 | 55 | 52 | 0 -0.3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (56) | 51.8 | 5 | 7 | 71 | 56 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (58) | 53.8 | 5.5 | 7.1 | 73 | 58 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 55.8 | 5.5 | 7.2 | 75 | 60 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (62) | 57.8 | 5.5 | 7.2 | 77 | 62 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (63) | 58.8 | 5.5 | 7.3 | 78 | 62 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 60.8 | 2.5 | ±0.08 | 6.4 | 7.4 | 81 | 65 | 62 | 2.7 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (68) | 63.5 | 6.4 | 7.8 | 84 | 68 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 65.5 | 6.4 | 7.8 | 86 | 70 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (72) | 67.5 | 7 | 7.9 | 88 | 72 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 70.5 | 7 | 7.9 | 92 | 75 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (78) | 73.5 | 7.4 | 8.1 | 95 | 78 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 74.5 | 7.4 | 8.2 | 97 | 80 | 76.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierścienie ustalające typu C (pierścień wewnętrzny)

- (a)- Położenie otworu o średnicy d0 należy wybrać tak, aby nie przykrywał go rowek, gdy pierścień ustalający wkłada się do otworu, do którym jest montowany.
- (b)-d5 jest maksymalną średnicą wewnętrzną obiektu zakłócającego, jeżeli obiekt zakłócający jest umieszczony na zewnątrz pierścienia ustalającego.
| Średnica nominalna (*1) | Pierścień ustalający typu C do otworów - wyciąg z JIS B 2804(2001) | Odpowiedni otwór (odniesienie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d3 | t | b | a | d0 | d5 | d1 | d2 | m | n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiar referencyjny | Tolerancja | Wymiar referencyjny | Tolerancja | ok. | ok. | co najmniej | Wymiar referencyjny | Tolerancja | Wymiar referencyjny | Tolerancja | co najmniej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10.7 | ±0.18 | 1.0 | ±0.05 | 1.8 | 3.1 | 1.2 | 3 | 10 | 10.4 | +0.11 0 |
1.15 | +0.14 0 |
1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11.8 | 1.8 | 3.2 | 4 | 11 | 11.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 13.0 | 1.8 | 3.3 | 1.5 | 5 | 12 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (13) | 14.1 | 1.8 | 3.5 | 6 | 13 | 13.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 15.1 | 2 | 3.6 | 1.7 | 7 | 14 | 14.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 16.2 | 2 | 3.6 | 8 | 15 | 15.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 17.3 | 2 | 3.7 | 8 | 16 | 16.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (17) | 18.3 | ±0.20 | 2 | 3.8 | 9 | 17 | 17.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 19.5 | 2.5 | 4 | 10 | 18 | 19 | +0.21 0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 20.5 | 2.5 | 4 | 2.0 | 11 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 21.5 | 2.5 | 4 | 12 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (21) | 22.5 | 2.5 | 4.1 | 12 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 23.5 | 2.5 | 4.1 | 13 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (24) | 25.9 | 1.2 | ±0.06 | 2.5 | 4.3 | 15 | 24 | 25.2 | 1.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 26.9 | 3 | 4.4 | 16 | 25 | 26.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (26) | 27.9 | 3 | 4.6 | 16 | 26 | 27.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 30.1 | ±0.25 | 3 | 4.6 | 18 | 28 | 29.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 32.1 | 3 | 4.7 | 20 | 30 | 31.4 | +0.25 0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 34.4 | 3.5 | 5.2 | 2.5 | 21 | 32 | 33.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (34) | 36.5 | 1.6 (*2) | 3.5 | 5.2 | 23 | 34 | 35.7 | 1.75 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 37.8 | 3.5 | 5.2 | 24 | 35 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (36) | 38.8 | 3.5 | 5.2 | 25 | 36 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 39.8 | 3.5 | 5.2 | 26 | 37 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (38) | 40.8 | 4 | 5.3 | 27 | 38 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 43.5 | ±0.40 | 1.8 | ±0.07 | 4 | 5.7 | 28 | 40 | 42.5 | 1.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 45.5 | 4 | 5.8 | 30 | 42 | 44.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 48.5 | 4.5 | 5.9 | 33 | 45 | 47.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 50.5 | ±0.45 | 4.5 | 6.1 | 34 | 47 | 49.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (48) | 51.5 | 4.5 | 6.2 | 35 | 48 | 50.5 | +0.3 0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 54.2 | 2.0 | 4.5 | 6.5 | 37 | 50 | 53 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 56.2 | 5.1 | 6.5 | 39 | 52 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 59.2 | 5.1 | 6.5 | 41 | 55 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (56) | 60.2 | 5.1 | 6.6 | 42 | 56 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (58) | 62.2 | 5.1 | 6.8 | 44 | 58 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 64.2 | 5.5 | 6.8 | 46 | 60 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 66.2 | 5.5 | 6.9 | 48 | 62 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (63) | 67.2 | 5.5 | 6.9 | 49 | 63 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (65) | 69.2 | 2.5 | ±0.08 | 5.5 | 7 | 50 | 65 | 68 | 2.7 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 72.5 | 6 | 7.4 | 53 | 68 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (70) | 74.5 | 6 | 7.4 | 55 | 70 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 76.5 | 6.6 | 7.4 | 57 | 72 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 79.5 | 6.6 | 7.8 | 60 | 75 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (78) | 82.5 | ±0.55 | 6.6 | 8 | 62 | 78 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 85.5 | 7 | 8 | 64 | 80 | 83.5 | +0.35 0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||