Tłumaczymy nasz sklep na język polski!
Łożyska kulkowe uszczelniające – uszczelki, podkładki uszczelniające i podkładki pokrywy
Łożyska kulkowe są kluczowymi elementami w wielu maszynach i urządzeniach i odgrywają kluczową rolę w ruchu części o niskim współczynniku tarcia. Oparta na projektowaniu ochrona łożysk tocznych przed przeciążeniem i awarią z powodu przegrzania, zanieczyszczenia i wpływów zewnętrznych jest zatem jednym z podstawowych zadań inżyniera projektu. Łożyska kulkowe mogą być na przykład uszczelnione lub można użyć łożysk wałeczkowych już uszczelnionych fabrycznie, aby osiągnąć jak najdłuższy okres eksploatacji. Aby zminimalizować tarcie i zużycie, należy upewnić się, że łożyska są odpowiednio nasmarowane. W ramach konserwacji łożyska kulkowe należy w razie potrzeby sprawdzić i dosmarować. Jednak nowoczesna technologia przemysłowa coraz częściej wykorzystuje samosmarujące lub niesprawne uszczelnione łożyska toczne, które są już wyposażone przez producenta w odpowiednie elementy uszczelniające i osady smarowe.
Czym są uszczelnienia i podkładki pokrywy łożysk kulkowych?
Uszczelnienia i podkładki pokrywy to specjalnie zaprojektowane elementy, które mają na celu ochronę wnętrza łożyska przed zewnętrznymi zanieczyszczeniami, a jednocześnie zapobiegają wyciekowi smaru. Podkładki pokrywy są nieściernymi (bezstykowymi) uszczelkami łożysk tocznych. Podkładki pokrywy są zwykle wciskane w zewnętrzny pierścień łożyska kulkowego. Między pierścieniem wewnętrznym a pierścieniem zewnętrznym występuje szczelina, dlatego całkowite uszczelnienie nie jest możliwe. Podkładek pokrywy nie należy mylić z podkładkami uszczelniającymi (w tym podkładkami uszczelniającymi wykonanymi z gumy) i płytami przegrody. Podkładki uszczelniające są dostępne w różnych wersjach. W zależności od użytego materiału i kształtu podkładki uszczelniającej mogą one być również zaprojektowane jako uszczelnienia kontaktowe. Zwykle skutkuje to lepszym uszczelnieniem łożyska. Jednak szczelne uszczelnienie spowoduje tarcie, co spowoduje straty energii związane z tarciem i wyższe temperatury łożysk.
- 1 - Otwór
- 2 - Płyta przegrody
- 3 - Wał
W przeciwieństwie do podkładek pokrywy, płyty przegrody nie są na ogół zintegrowane bezpośrednio z łożyskiem tocznym, ale są umieszczone nieruchomo obok łożyska. Utrzymują one smar blisko łożysk i zmniejszają wyciek smaru nawet przy wyższych prędkościach obwodowych lub gdy lepkość smaru spada w wysokich zakresach temperatur.
Dlaczego uszczelnienia są ważne?
Łożyska otwarte nie mogą być stosowane we wszystkich sytuacjach, np. w środowiskach charakteryzujących się wysokim poziomem zanieczyszczenia. W takich przypadkach zaleca się stosowanie łożysk z uszczelkami gumowymi. W przypadku łożysk kulkowych, uszczelnienia i podkładki pokrywy pełnią główną funkcję ochrony wnętrza przed wnikaniem pyłu, ciał obcych i wilgoci, co zmniejsza blokowanie obrotowe z powodu zakleszczenia lub rdzewienia ciał obcych i poprawia trwałość. Uszczelnienia chronią również przed niepożądanym wyciekiem środków smarnych, utrzymując w ten sposób efekt smarowania w łożysku kulkowym.
Rodzaje uszczelnień
Zasadniczo uszczelnienia można podzielić na dwie kategorie: uszczelnienia kontaktowe i bezstykowe. Następujące rodzaje uszczelnień są również rozróżniane w zależności od tego, jak części, które mają być uszczelnione, poruszają się względem siebie: Uszczelnienia statyczne (brak ruchu), uszczelnienia translacyjne (ruch liniowy) i obrotowe (ruch obrotowy). Poniższa tabela zawiera przegląd zalet i wad uszczelnień kontaktowych i bezdotykowych, a także kilka przykładów:
| Bezkontaktowe (bezkontaktowe) | Kontakt (szlifowanie) | |
|---|---|---|
| Zalety | Nie powoduje tarcia, zmniejsza zużycie i zwiększa efektywność energetyczną Mniejsza podatność na przegrzanie i ścieranie Odpowiedni do wyższych wartości momentu obrotowego |
Prosta konstrukcja Odporność na zanieczyszczenia Znajduje się bezpośrednio w punkcie uszczelnienia i dlatego ma wysoki efekt uszczelnienia |
| Wady | Wrażliwość na skażenie | Wygenerowane tarcie może prowadzić do strat energii |
- 1 - Otwarte łożysko kulkowe z głębokim rowkiem
- 2 - Podkładka pokrywy po jednej stronie (np. Z)
- 3 - Podkładka pokrywy po obu stronach (np. ZZ / 2Z)
- 4 - Uszczelnienie bezstykowe (np. VV lub 2RZ)
- 5 - Uszczelka kontaktowa (np. DDU lub 2RS)
Do łożysk kulkowych można stosować różne uszczelnienia. W tym kontekście firma MISUMI oferuje szeroką gamę pierścieni uszczelniających wał i łożyska kulkowe z różnymi opcjami uszczelnienia. Dostępne są specjalne tabele pierścieni uszczelniających wał, które ułatwiają wybór.
Łożyska kulkowe rowkowane z różnymi uszczelkami
Różne kombinacje liter są używane w odniesieniu do rowkowanych łożysk kulkowych w zależności od typu uszczelnienia. Poniższy przegląd przedstawia łożyska kulkowe z głębokim rowkiem z różnymi rodzajami uszczelnień oraz ich zalety i wady:
Z / 2Z (ZZ)
Łożyska kulkowe rowkowane Z lub 2Z mają bezstykową podkładkę pokrywy zamontowaną po jednej stronie (Z) lub po obu stronach (2Z). Łożyska kulkowe rowkowane o tym oznaczeniu są stosowane przede wszystkim tam, gdzie priorytetem jest brak tarcia, a ryzyko zanieczyszczenia jest stosunkowo niskie. Łożyska kulkowe ZZ są fabrycznie wypełnione smarem i dzięki temu są gotowe do montażu.
RS / 2RS
RS lub 2RS oznacza konstrukcję łożyska z stykającymi się podkładkami uszczelniającymi, gdzie RS oznacza konstrukcję z podkładką uszczelniającą po jednej stronie i 2RS dla podkładki uszczelniającej po obu stronach. Inne oznaczenia dla łożysk kulkowych z stykającymi się podkładkami uszczelniającymi są również powszechne. Ze względu na różnorodność kształtów podkładek uszczelniających omówimy tutaj tylko niektóre z nich. Łożyska z abrazyjnymi podkładkami uszczelniającymi po jednej stronie łożyska są również oznaczone na przykład DU. Konstrukcja ze stykającą się podkładką uszczelniającą po obu stronach łożyska jest oznaczona znakiem DDU. Możliwe są chwilowe temperatury do 120°C. Bardzo prosty montaż i demontaż eliminuje wszelkie ryzyko uszkodzenia łożyska. Wadą jest zwiększony opór tarcia i zmniejszone maksymalne obciążenie obrotowe.
RZ / 2RZ
RZ lub 2RZ oznacza konstrukcję łożyska z niskostykowymi lub bezstykowymi i opancerzonymi podkładkami uszczelniającymi. Jednostronna konstrukcja nazywa się RZ, a 2RZ to konstrukcja z podkładką uszczelniającą po obu stronach. Niskostykowe podkładki uszczelniające mają również dodatkowe oznaczenia, na przykład wersja V lub VV, gdzie V oznacza jednostronną bezstykową tarczę uszczelniającą i VV dla dwustronnej konstrukcji.
Pierścienie uszczelniające wału
Oprócz uszczelek i podkładek uszczelniających istnieją inne rozwiązania projektowe, takie jak pierścienie uszczelniające wał, zwane również pierścieniami Simmera (po ich twórcy, Waltherze Simmerze). Pierścienie uszczelniające wały chronią wały i łożyska przed pyłem, cieczami i innymi zanieczyszczeniami. Zapobiegają one również wyciekaniu płynów lub smarów z obracającego się wału lub osi. Dostępne są różne rodzaje pierścieni uszczelniających wału, np.:
- Pierścień uszczelniający wałka promieniowego
- Pierścień uszczelniający wałka osiowego
- Uszczelka labiryntowa
- Uszczelka teflonowa
Pierścień uszczelniający wałka promieniowego
Uszczelnienie promieniowe wału to uszczelnienie wargowe do uszczelniania wałów obrotowych. Są one montowane ze stałym gniazdem w obudowie lub pokrywie obudowy. radialny pierścień uszczelniający na ogół składa się z wargi uszczelniającej, metalowego pierścienia usztywniającego i sprężyny napinającej śrubę pierścieniową.
- 1 - Uszczelnienie wargowe
- 2 - Sprężyna napinająca śruby
- 3 - Metalowy pierścień
Po wciśnięciu na wał uszczelnienie wargowe jest rozprężane wraz z podkładką sprężystą. Uszczelnienie wargowe leży bezpośrednio na powierzchni wału obrotowego. Pierścienie uszczelniające wału promieniowego są często używane w łożyskach z dwuczęściową obudową.
Zazwyczaj uszczelnienia wałka promieniowego są uszczelkami, które stykają się ze sobą, ale mogą być również zaprojektowane tak, aby nie stykały się z dużymi prędkościami obrotowymi.
Kryteria wyboru uszczelek i podkładek pokrywy
Przy wyborze uszczelek i podkładek pokrywy należy wziąć pod uwagę następujące kryteria:
- Rodzaj uszczelki lub pokrywy: Należy określić główny cel (zapobiegać przedostawaniu się płynu lub jedynie zakryć otwór). Czy wystarczająca jest plomba bezdotykowa, czy tylko jedna plomba kontaktowa spełnia ten cel?
- Warunki środowiskowe: Należy określić takie parametry, jak temperatura, wilgotność, narażenie chemiczne i ciśnienie.
- Wybór materiału: Wybór materiału zależy od mediów, na które narażona jest uszczelka, takich jak olej, woda, kwasy, zasady lub agresywne chemikalia. Typowe materiały to guma, elastomery, teflon, metale i tworzywa sztuczne.
- Obciążenia mechaniczne: Należy przestrzegać obciążeń mechanicznych, takich jak wibracje, obciążenia udarowe i ruchy, które mogą mieć wpływ na uszczelnienie lub podkładkę pokrywy. Uszczelki powinny być w stanie obsłużyć te ładunki bez uszkodzeń i wycieków.
- Efektywność kosztowa: Należy wziąć pod uwagę czynniki kosztowe (np. ilości, oczekiwane koszty utrzymania).
Wybór materiału dla uszczelnień
MISUMI oferuje uszczelnienia, np. wykonane z następujących materiałów:
- Kauczuk nitrylowy (NBR): NBR jest szczególnie odporny na oleje (zwłaszcza na oleje hydrauliczne, mineralne itp.), na warunki atmosferyczne i zapewnia dobrą ogólną odporność na wiele chemikaliów. Zakres zastosowania wynosi od -40 do 108°C. NBR jest często stosowany w uszczelkach płaskich (są to uszczelki statyczne instalowane jako elementy uszczelniające, np. pomiędzy dwoma kołnierzami).
- Kauczuk fluorowy (FKM - znany również jako Viton): FKM charakteryzuje się doskonałą odpornością na chemikalia, wysokie temperatury oraz różne oleje i paliwa. FMK ma również niską przepuszczalność gazu. Specjalne uszczelki FKM są szczególnie odporne m.in. na kwasy
- Politetrafluoroetylen (PTFE, znany również jako teflon): PTFE charakteryzuje się niskim tarciem i bardzo wysoką odpornością na temperaturę (200 do 260°C, chwilowo do 300°C). Może być narażony na działanie agresywnych substancji chemicznych.