Konserwacja od piątku 21.02.2025, godz. 15:00 CET do poniedziałku 24.02.2025, godz. 08:00 CET
Proszę pamiętać, że ze względu na aktualizację systemu nasze strony internetowe nie będą dostępne w tym czasie.

Aktualizacja katalogu elektronicznego MISUMI

Modernizujemy nasz sklep internetowy i systemy informatyczne, aby jeszcze bardziej zwiększyć komfort ich użytkowania oraz zapewnić ich płynne działanie w przyszłości.​

Od końca lutego 2025 r. użytkownicy będą korzystać z zupełnie nowego sklepu z nowym układem i dodatkowymi funkcjami. Dzięki nowym technologiom będziemy mogli podnieść komfort użytkowania naszych systemów. Dotyczy to zresztą nie tylko naszej platformy cyfrowej.​

Dokładamy wszelkich starań, aby dobrze przygotować tę aktualizację. Wciąż nad nią pracujemy i będziemy ją udoskonalać.
W międzyczasie mogą występować pewne problemy, a niektóre funkcje mogą być tymczasowo niedostępne.

Nowa odsłona sklepu internetowego

Nowe układy i funkcje w całym sklepie internetowym, bardziej dynamiczne działanie stron i większe ułatwienia dostępu.

Teraz nasza witryna lepiej wykorzystuje całą przestrzeń ekranu i zapewnia więcej informacji dostępnych od razu.

Nowe funkcje opisane w poniższych sekcjach usprawnią korzystanie z witryny na co dzień.

 


 

Nowa strona główna

Przejrzysty układ i ukierunkowanie na codzienne czynności: Na nowej stronie głównej najważniejsza treść będzie łatwo dostępna.​

Rekomendowane kategorie są teraz łatwiej dostępne, podobnie jak historia zamówień i wycen.

Czy masz jakieś pytania dotyczące zamówień lub wycen? Aby zobaczyć nasze odpowiedzi, przejdź bezpośrednio do nowej sekcji „Zapytania” w portalu My MISUMI.

 


 

Cały dostęp: Koszyk

Dodaj produkty do koszyka i sprawdź cenę oraz czas realizacji. Logowanie do systemu nie jest wymagane.​

Dane logowania będą potrzebne tylko do uzyskania wyceny, złożenia zamówienia, skorzystania z naszej obszernej kolekcji danych CAD lub wyświetlenia informacji dotyczących konta.

 


 

Wyszukiwanie produktów i strony kategorii

Udoskonalone układy i funkcje ułatwiają znajdowanie odpowiednich produktów: Wcześniejsze wyszukiwania są zapisywane w celu ich łatwego przeglądania, a szersza strona zapewnia błyskawiczny dostęp do potrzebnych materiałów.

 


 

Konfigurowanie i dodawanie do koszyka

Nowy układ i nowe funkcje: Nowe strony zawierają więcej miejsca, co ułatwia konfigurowanie i wyświetlanie informacji o produktach.

Chcesz zamówić większą ilość? Z pewnością docenisz nasz nowy formularz wniosku o wycenę!​

Oczywiście możesz również pobrać pliki CAD.

 


 

Zamówienia, wyceny i finalizacja zakupu​

Prostszy proces i lepszy przegląd: Koszyk – Przegląd – Potwierdzenie.​

Już wiesz, czego potrzebujesz? Skorzystaj z nowego formularza zamówienia/wyceny, dodaj produkty do koszyka i poproś o wycenę lub od razu złóż zamówienie. Dla wygody użytkowników formularz zawiera zawiera też proponowane numery części.​

Na nowych stronach przeglądu są widoczne wszystkie ważne informacje szczegółowe, co pozwala sprawniej wypełniać formularze dotyczące wycen i zamówień.

 


 

Historia zamówień i wycen​

Wszystkie informacje o zamówieniach i wycenach są dostępne bezpośrednio w zaktualizowanym portalu My MISUMI.​

Nowe zamówienia są teraz widoczne po 20 minutach od ich złożenia. Można też wyszukiwać wyceny i zamówienia z ostatnich 24 miesięcy.

Chcesz złożyć zamówienie na podstawie wyceny? Wycenę w zamówienie możesz przekształcić bezpośrednio w obszarze Historia wycen.​

Chcesz złożyć takie samo zamówienie? Możesz to zrobić w portalu My MISUMI

 


 

Zapytania kierowane do MISUMI

W zaktualizowanym portalu My MISUMI najważniejsze wiadomości są bardziej przejrzyste:​

Portal oferuje lepszy widok zapytań wysłanych do MISUMI, które dotyczą czasu realizacji, ilości lub nieprawidłowych kodów części.​

Gdy zalogujesz się na konto w witrynie, otrzymasz powiadomienia o odpowiedziach z Działu Obsługi Klienta.

 


 

Zestawienia operacji na koncie

Widok zapłaconych, należnych i zaległych faktur jest teraz lepszy.​

Zestawienia możesz pobrać bezpośrednio w portalu My MISUMI.

 


 

Rejestracja i administrowanie użytkownikami​

Łatwiejsze dodawanie użytkowników do konta firmowego:

Nowy formularz rejestracyjny jest prostszy i pozwala szybciej wprowadzać właściwe informacje: Zatwierdzanie użytkowników umożliwia sterowanie ich dostępem do danych firmy.

 


 

Z myślą o przyszłości

Nowe rozwiązania pozwalają wdrażać nowe funkcje:

Chcesz zapłacić kartą kredytową? Ta metoda płatności będzie wkrótce dostępna.

Nasze strony i funkcje już działają szybciej i bardziej dynamicznie. Ponadto będziemy je nadal udoskonalać przy użyciu najnowocześniejszych technologii internetowych.

Chcesz na bieżąco otrzymywać aktualne informacje? Zapisz się do naszego newslettera tutaj!​