Tłumaczymy nasz sklep na język polski!
Wałki liniowe EN1.1213 (CF53) – Części magazynowe
| Długości 400 mm | |||||||
| Produkt | Ø [mm] | Długość [mm] | Tolerancja | Powierzchnia | Materiał | Cena ilość 1* | |
| SFJEU8‑400 | 8 | 400 | h6 | Bez | EN 1.1213 (CF53) | 6.06 € | Do strony produktu |
| PSFJEU8‑400 | 8 | 400 | h7 | Twardo chromowane | EN 1.1213 (CF53) | 8.10 € | Do strony produktu |
| SFJEU10‑400 | 10 | 400 | h6 | Bez | EN 1.1213 (CF53) | 6.93 € | Do strony produktu |
| PSFJEU10‑400 | 10 | 400 | h7 | Twardo chromowane | EN 1.1213 (CF53) | 8.14 € | Do strony produktu |
| SFJEU12‑400 | 12 | 400 | h6 | Bez | EN 1.1213 (CF53) | 8.07 € | Do strony produktu |
| PSFJEU12‑400 | 12 | 400 | h7 | Twardo chromowane | EN 1.1213 (CF53) | 9.45 € | Do strony produktu |
| SFJEU16‑400 | 16 | 400 | h6 | Bez | EN 1.1213 (CF53) | 9.34 € | Do strony produktu |
| PSFJEU16‑400 | 16 | 400 | h7 | Twardo chromowane | EN 1.1213 (CF53) | 11.97 € | Do strony produktu |
| SFJEU20‑400 | 20 | 400 | h6 | Bez | EN 1.1213 (CF53) | 10.39 € | Do strony produktu |
| PSFJEU20‑400 | 20 | 400 | h7 | Twardo chromowane | EN 1.1213 (CF53) | 13.10 € | Do strony produktu |
| SFJEU25‑400 | 25 | 400 | h6 | Bez | EN 1.1213 (CF53) | 12.94 € | Do strony produktu |
| PSFJEU25‑400 | 25 | 400 | h7 | Twardo chromowane | EN 1.1213 (CF53) | 16.67 € | Do strony produktu |
| SFJEU30‑400 | 30 | 400 | h6 | Bez | EN 1.1213 (CF53) | 16.18 € | Do strony produktu |
| PSFJEU30‑400 | 30 | 400 | h7 | Twardo chromowane | EN 1.1213 (CF53) | 21.73 € | Do strony produktu |
* Cena lub czas dostawy mogą się różnić w zależności od ilości zamówienia lub innych czynników. Ostateczne wartości są wyświetlane w koszyku i w podsumowaniu zamówienia.
| Długości 1000 mm | |||||||
| Produkt | Ø [mm] | Długość [mm] | Tolerancja | Powierzchnia | Materiał | Cena ilość 1* | |
| SFJEU12‑1000 | 12 | 1000 | h6 | Bez | EN 1.1213 (CF53) | 16.18 € | Do strony produktu |
| PSFJEU12‑1000 | 12 | 1000 | h7 | Twardo chromowane | EN 1.1213 (CF53) | 19.92 € | Do strony produktu |
| SFJEU16‑1000 | 16 | 1000 | h6 | Bez | EN 1.1213 (CF53) | 19.32 € | Do strony produktu |
| PSFJEU16‑1000 | 16 | 1000 | h7 | Twardo chromowane | EN 1.1213 (CF53) | 25.85 € | Do strony produktu |
| SFJEU20‑1000 | 20 | 1000 | h6 | Bez | EN 1.1213 (CF53) | 22.43 € | Do strony produktu |
| PSFJEU20‑1000 | 20 | 1000 | h7 | Twardo chromowane | EN 1.1213 (CF53) | 29.19 € | Do strony produktu |
| SFJEU25‑1000 | 25 | 1000 | h6 | Bez | EN 1.1213 (CF53) | 28.32 € | Do strony produktu |
| PSFJEU25‑1000 | 25 | 1000 | h7 | Twardo chromowane | EN 1.1213 (CF53) | 37.43 € | Do strony produktu |
| SFJEU30‑1000 | 30 | 1000 | h6 | Bez | EN 1.1213 (CF53) | 35.98 € | Do strony produktu |
| PSFJEU30‑1000 | 30 | 1000 | h7 | Twardo chromowane | EN 1.1213 (CF53) | 49.34 € | Do strony produktu |
* Cena lub czas dostawy mogą się różnić w zależności od ilości zamówienia lub innych czynników. Ostateczne wartości są wyświetlane w koszyku i w podsumowaniu zamówienia.
| Długości 1200 mm | |||||||
| Produkt | Ø [mm] | Długość [mm] | Tolerancja | Powierzchnia | Materiał | Cena ilość 1* | |
| SFJEU16‑1200 | 16 | 1200 | h6 | Bez | EN 1.1213 (CF53) | 22.54 € | Do strony produktu |
| PSFJEU16‑1200 | 16 | 1200 | h7 | Twardo chromowane | EN 1.1213 (CF53) | 30.34 € | Do strony produktu |
| SFJEU20‑1200 | 20 | 1200 | h6 | Bez | EN 1.1213 (CF53) | 26.29 € | Do strony produktu |
| PSFJEU20‑1200 | 20 | 1200 | h7 | Twardo chromowane | EN 1.1213 (CF53) | 34.40 € | Do strony produktu |
| SFJEU25‑1200 | 25 | 1200 | h6 | Bez | EN 1.1213 (CF53) | 33.57 € | Do strony produktu |
| PSFJEU25‑1200 | 25 | 1200 | h7 | Twardo chromowane | EN 1.1213 (CF53) | 44.49 € | Do strony produktu |
| SFJEU30‑1200 | 30 | 1200 | h6 | Bez | EN 1.1213 (CF53) | 42.65 € | Do strony produktu |
| PSFJEU30‑1200 | 30 | 1200 | h7 | Twardo chromowane | EN 1.1213 (CF53) | 58.61 € | Do strony produktu |
* Cena lub czas dostawy mogą się różnić w zależności od ilości zamówienia lub innych czynników. Ostateczne wartości są wyświetlane w koszyku i w podsumowaniu zamówienia.