MISUMI FRAMES – OPROGRAMOWANIE DO PROJEKTOWANIA PROFILI ALUMINIOWYCH
Skrócenie czasu procesu od projektu do zamówienia
![]()
Nowa wersja z informacjami i cenami w czasie rzeczywistym, płynne zamówienia i oferty dla Twojej listy BOM.
Możesz projektować we FRAMES w sposób przypominający rysowanie obrazka.
Projekt można wyeksportować jako plik pośredni i zaimportować do programu CAD w celu utworzenia ostatecznego projektu. * Obsługa formatów STEP, Parasolid, DXF
Zestawienie materiałów jest tworzone automatycznie, co zapobiega błędom przy wprowadzaniu numerów modeli lub ilości. Zestawienie można następnie wyeksportować do programu Excel i wykorzystać do składania zamówień.
Oprogramowanie może być używane z 64-bitową wersją systemów operacyjnych Windows 10 i Windows 11.
Zalecane specyfikacje:
System operacyjny: 64-bitowy Windows 10 | 64-bitowy Windows 11
Procesor/pamięć: Core i5 (2,7 GHz, 4 rdzenie) lub lepszy / 8 GB lub więcej
Wymagane miejsce na dysku twardym: 5 GB
Karta graficzna: Zalecana NVIDIA
MISUMI FRAMES jest aplikacją wymagającą instalacji i nie jest dostępna przez Internet.
Nie ma opłat rejestracyjnych ani opłat za użytkowanie.
Obecnie to oprogramowanie to obejmuje około 80% naszej oferty profili i będziemy wydawać kolejne wersje w miarę dodawania kolejnych części i funkcji.
Jeśli na komputerze znajduje się już inny program CAD, po pobraniu folderu nie trzeba niczego instalować. Wystarczy dwukrotnie kliknąć aplikację FRAMES, a oprogramowanie uruchomi się bezpośrednio z folderu. Jeśli jest to twoje pierwsze oprogramowanie CAD, musisz najpierw zainstalować 2 pliki komponentów, a następnie możesz uruchomić aplikację FRAMES.
| Sprzęt | Wymagania |
|---|---|
|
Procesor |
Core i5 (2,7 GHz, 4 rdzenie) |
|
Pamięć |
8 GB lub więcej |
|
Wymagane miejsce na dysku twardym |
5 GB |
| Karta graficzna | Zalecana NVIDIA |
| Oprogramowanie | Wymagania |
|---|---|
| System operacyjny |
Windows 11 – 64-bitowy |
| Przeglądarka internetowa | Edge, Firefox, Chrome (najnowsza wersja) |
|
Arkusz kalkulacyjny
|
Microsoft Excel 2010 lub nowszy |