MISUMI kompleksowym dostawcąkomponentów do szybkiej i precyzyjnej realizacji projektów

Zespół Nextomation

Nextomation: Historia innowacji w przemyśle motoryzacyjnym

Od 1976 roku firma Nextomation – z siedzibą w niemieckim Freibergu – rozwija zaawansowane technologie produkcyjne dla branż automotive, medtech i energii odnawialnej. Dziś to globalny lider w projektowaniu i wdrażaniu systemów montażowych oraz testowych, zatrudniający ponad 900 specjalistów w 6 oddziałach i 15 centrach serwisowych na całym świecie. Polska filia w Skawinie działa od 2005 roku i zatrudnia ok. 120 inżynierów oraz techników. Zespół koncentruje się na projektowaniu maszyn dopasowanych do konkretnych procesów i wymagań klientów z sektora motoryzacyjnego. Wśród oferowanych rozwiązań znajdują się m.in. systemy montażu i testowania faz rozrządu, zaworów, przekładni oraz elementów mechatronicznych.

Termin realizacji zamówień jako klucz do sukcesu

Gdy każdy projekt wymaga indywidualnego podejścia i precyzyjnie dobranych komponentów, czasochłonne wyszukiwanie odpowiednich części może prowadzić do licznych opóźnień. Z tym problemem mierzył się polski zespół Nextomation na początku działalności – w branży, gdzie liczy się każda minuta.

Wsparcie przyszło z niemieckiego oddziału firmy, który polecił MISUMI jako niezawodnego dostawcę. Kluczowe okazały się nie tylko szeroka oferta i szybka dostawa, ale przede wszystkim model biznesowy MISUMI, który umożliwia konfigurowanie milionów części zgodnie z konkretnymi wymaganiami technicznymi.

Projektowe usprawnienia z MISUMI

Dzięki współpracy z MISUMI firmie udało się znacząco skrócić czas i koszty związane z pozyskiwaniem komponentów. „Współpraca z MISUMI jest sprawna i intuicyjna. Duży wybór części i krótkie terminy dostaw ułatwiają nam codzienną pracę” – mówi Bogumił Tkaczyk, Head of Purchasing – „w wielu przypadkach MISUMI stało się naszym głównym dostawcą, oferującym wszystkie niezbędne rozwiązania w jednym miejscu.

To realne odciążenie zespołu, dzięki któremu możemy skupić się na projektach badawczo-rozwojowych.” Dodaje, że szczególnie istotne są ekspresowe dostawy komponentów katalogowych: „Wiele z nich trafia do nas w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych. To pozwoliło nam zredukować czas poszukiwań i oczekiwania na części nawet o połowę.”