NASZA POLITYKA ŚRODOWISKOWA
Tłumaczymy nasz sklep na język polski!
Spółka MISUMI Europa GmbH postawiła sobie za cel odpowiedzialne korzystanie z zasobów naturalnych oraz minimalizowanie lub unikanie wywierania wpływu na środowisko w związku z naszą działalnością. Aby poprawić nasze wyniki w zakresie ochrony środowiska, określiliśmy wymagania wynikające z kontekstu działalności firmy i na ich podstawie zdefiniowaliśmy odpowiednie cele oraz środki. Nasze cele są wymierne i regularnie weryfikowane.
Jesteśmy firmą handlową, więc wyzwania, z jakimi się borykamy, dotyczą przede wszystkim unikania wytwarzania odpadów oraz pakowania naszych produktów w sposób oszczędny pod względem zużycia zasobów. W naszym nowoczesnym centrum logistycznym przestrzegamy rygorystycznych wymagań w zakresie efektywnego zużycia energii i redukcji emisji CO2 podczas transportu naszych produktów. Udaje nam się sprostać tym wyzwaniom dzięki zintegrowaniu środków wdrożonych z myślą o zrównoważonym rozwoju z podstawowymi procesami biznesowymi. Przeznaczamy na to niezbędne zasoby finansowe i ludzkie.
Menedżerowie i pracownicy, których zadaniem jest przyczynianie się do skutecznego wdrażania środków ochrony środowiska, zawsze otrzymują wsparcie kierownictwa. Właściwa komunikacja wewnątrzfirmowa powinna uświadamiać wszystkim pracownikom potrzebę ostrożnego obchodzenia się z zasobami naturalnymi oraz wspierania naszych celów środowiskowych i przyczyniania się do ich osiągania.
Aby wdrażać politykę środowiskową i nieustannie poprawiać nasze wyniki w zakresie ochrony środowiska, dysponujemy systemem zarządzania środowiskowego posiadającym certyfikat DIN EN ISO 14001, który regularnie przechodzi proces weryfikacji przeprowadzany przez niezależnych audytorów. Ponadto co 4 lata przeprowadzany jest audyt energetyczny zgodnie z normą DIN 16247-1, który pomaga zoptymalizować zużycie energii i zidentyfikować obszary potencjalnych oszczędności.
Zdecydowaliśmy się na zapewnienie wysokiego poziomu przejrzystości we wszystkich kwestiach związanych ze zrównoważonym rozwojem. Dotyczy to nie tylko ochrony środowiska, ale także zobowiązań w zakresie kwestii społecznych i etycznych, odpowiedzialnego zarządzania przedsiębiorstwem oraz zapewnienia zrównoważonych łańcuchów dostaw. Od 2022 roku udostępniamy informacje na dwóch uznanych platformach — EcoVadis i CDP.net — i otrzymaliśmy stosowną ocenę.
Ponadto w tym roku bierzemy udział w inicjatywach UNGC (United Global Compact) i SBTi (Science-based Target Initiative), aby wyznaczyć, monitorować i ujawnić nasze docelowe wyniki ilościowe w oparciu o podstawy naukowe. W szczególności opracowano cele w zakresie redukcji emisji CO2 dla całej grupy MISUMI, z uwzględnieniem wszystkich lokalizacji oraz około 12 000 pracowników, które będą obowiązywały każdy oddział.
Przyjmowanie odpowiedzialności oznacza identyfikowanie trudności, rozpoznawanie problemów i wypracowywanie rozwiązań. Przeanalizowaliśmy poniższe zagadnienia i uwzględniliśmy je w naszej polityce środowiskowej.
Ochrona przed zanieczyszczeniem i skażeniem gleby
Właściwe postępowanie z wodą i ściekami
W związku z tym MISUMI zobowiązuje się:
Jeśli w związku z podjętym przez nas zobowiązaniem zidentyfikowano konieczność podjęcia działań, w ramach naszego programu środowiskowego zdefiniowane zostaną stosowne środki. Z uwagi na fakt, iż w naszej działalności woda zużywana jest tylko w normalnych ilościach podobnych, jak w gospodarstwach domowych, i nie obejmuje maszyn ani instalacji wymagających zużycia wody do procesów produkcyjnych, nie przewidziano specjalnej gospodarki wodnej. Ryzyka związane z wodą gaśniczą lub odprowadzaniem ścieków zostały zdefiniowane w planie zarządzania kryzysowego.
Odpowiedzialne gospodarowanie odpadami
Unikanie wytwarzania, wtórne wykorzystywanie oraz właściwe utylizowanie odpadów mają krytyczne znaczenie dla odpowiedzialnego korzystania z zasobów. Odpowiedzialne gospodarowanie odpadami jest jednym z naszych celów środowiskowych (patrz sekcja 2.1). Dlatego odpady są segregowane na papier, plastik i odpady pozostałe. W obydwu placówkach używa się w tym celu odpowiednio oznaczonych pojemników. Obowiązuje również zasada unikania wytwarzania odpadów: większość dokumentów przechowuje się elektronicznie, a wydruki wykonuje się wyłącznie wówczas, gdy jest to nieuniknione z prawnego lub proceduralnego punktu widzenia. W miarę możliwości opakowań używa się wielokrotnie.
Oprócz zwykłych odpadów komunalnych, w centrach logistyki produkowane są głównie odpady opakowaniowe. Są one segregowane według rodzajów odpadów, na odpady pozostałe, papier oraz plastik. W tym celu w wielu miejscach pracy umieszczono odpowiednio oznaczone pojemniki. Wyznaczono również odrębne miejsca zbiórki odpadów elektronicznych i złomu.
W żadnej z placówek nie są wytwarzane odpady niebezpieczne, w związku z czym nie przewidziano związanych z nimi wytycznych. Jedynie stare baterie wytwarzane w ilościach podobnych, jak w gospodarstwach domowych, są gromadzone i przekazywane do odpowiednich punktów odbioru.
Procedura gospodarowania odpadami w logistyce jest udokumentowana i uzupełniona dokumentami instruktażowymi. Wszystkie odpady są rejestrowane w rejestrze odpadów. Dokumentowane jest również wykorzystanie materiałów pakunkowych.
Ograniczenie emisji CO2
Jako przedsiębiorstwo handlowe nie mamy żadnych zakładów produkcyjnych, jednak będąc częścią łańcucha dostaw, poczuwamy się do wniesienia wkładu w ograniczenie emisji CO2. Rejestrujemy zużycie energii i związaną z nim emisję CO2 w obydwu placówkach.
Znaczącą część emisji stanowią emisje CO2 powstające w trakcie przewozu naszych towarów, gównie z Azji. Takie emisje CO2 rejestrowane są dla transportu drogą powietrzną, morską i lądową. Łączna wartość emisji została ujawniona.
Wyznaczyliśmy również ilościowe i wymierne cele w zakresie naszej emisji.
Zaangażowanie pracowników oraz dostawców jest kluczem do pomyślnego wdrożenia opisanych powyżej celów i środków.
Naszym pracownikom udostępniono odpowiednie informacje oraz instrukcje, aby uświadomić im, w jaki sposób mogą oszczędzać energię. W centrum logistycznym nadal omawiane są kwestię unikania wytwarzania oraz segregowania odpadów.
W ramach przygotowań do wdrożenia nowej ustawy o przestrzeganiu należytej staranności w łańcuchu dostaw (LKsG) w coraz większym stopniu angażujemy naszych dostawców w cały proces zarządzania zrównoważonym rozwojem, w którym zarządzanie środowiskowe odgrywa istotną rolę. Nasi kluczowi dostawcy poddawani są ewaluacji pod kątem zagadnień środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego przy użyciu nowo wdrożonej aplikacji. Podtrzymujemy nasze zobowiązanie do wniesienia wkładu w spełnianie wymogów zrównoważonego rozwoju.