|
|
| Komponenty mechaniczne |
| 1 |
Wałki liniowe
|
|
- Możliwość wyboru końcówki
- Różne warianty obróbki powierzchni do wyboru
- Średnica 3–100 mm
|
Konfiguruj
|
| 2 |
Elementy złączne
|
|
- 6 różnych kategorii elementów złącznych
- Możliwość obróbki powierzchni
|
Konfiguruj
|
| 3 |
Wały obrotowe / wały napędowe
|
|
- Możliwość wyboru kształtu końcówki
- Średnica wału od 2 do 50 mm
- Dostępne wersje ze stali nierdzewnej
|
Konfiguruj
|
| 4 |
Sprzęgła wałów
|
|
- 6 różnych kategorii sprzęgieł wałów
- Zakres momentu obrotowego od 0,05 do 100 Nm
- Różne materiały do wyboru
|
Konfiguruj
|
| 5 |
Tuleje bezrowkowe
|
|
- Dostępnych 6 typów
- Średnica otworu pod wał od 4 do 220 mm
- Dostępna możliwość obróbki powierzchni
|
Konfiguruj
|
| 6 |
Kołki ustalające
|
|
- Ponad 40 różnych rodzajów kołków
- Możliwość wyboru średnicy z dokładnością do 0,01 mm
- Możliwość wyboru spośród różnych rodzajów końcówek
|
Konfiguruj
|
| 7 |
Sprężyny
|
|
- 3 różne rodzaje sprężyn
- Dostępne sprężyny zgodne z normą ISO 10243
|
Konfiguruj
|
| 8 |
Profile i akcesoria aluminiowe
|
|
- Możliwość wyboru spośród 10 rodzajów profili
- Dostępne różne rodzaje obróbki powierzchni
- Szeroki asortyment różnych łączników
|
Konfiguruj
|
| Czujniki i systemy wizyjne |
| 1 |
Czujniki zbliżeniowe
|
|
- Możliwość wyboru odległości wykrywania
- Możliwość stosowania w różnych środowiskach roboczych
- Do wyboru różne rozmiary głowicy detekcyjnej
|
Konfiguruj
|
| 2 |
Czujniki fotoelektryczne
|
|
- Dostępne akcesoria
- Możliwość wyboru celów wykrywania
- 4 typy świateł wykrywania
|
Konfiguruj
|
| 3 |
Czujniki temperatury
|
|
- Odporność na temperatury do 750°C
- Możliwość konfiguracji długości
- Do wyboru różne sposoby montażu
|
Konfiguruj
|
| 4 |
Czujniki ciśnienia
|
|
- Do 600 barów
- Dostępnych kilka typów złączy
- Do wyboru różne wyjścia
|
Konfiguruj
|
| 5 |
System wizyjny / obiektywy
|
|
- Do wyboru 3 rodzaje obiektywów
|
Konfiguruj
|
| Układy napędowe |
| 1 |
Siłowniki
|
|
- Podziałka 2–30 mm
- Do 1875 mm/s
- Dostępne różne metody napędzania
|
Konfiguruj
|
| 2 |
Przekładnie
|
|
- Możliwość wyboru przedziału na montaż
- Średnica wałów od 3 do 85 mm
- Możliwość wyboru rodzaju koła zębatego
|
Konfiguruj
|
| Manipulatory |
| 1 |
Łapy i palce do chwytaków
|
|
- Możliwość wyboru siły chwytu
- Możliwość wyboru liczby palców
- Możliwość wyboru obróbki powierzchni
|
Konfiguruj
|
| 2 |
Akcesoria do chwytaków
|
|
- Dostępnych 10 rodzajów akcesoriów
|
Konfiguruj
|
| 3 |
Przyssawki
|
|
- Dostępnych 9 różnych typów końcówek
- Możliwość wyboru sposobów montażu
- Możliwość wyboru portu wylotu próżniowego
|
Konfiguruj
|