|
|
| Komponenty mechaniczne |
| 1 |
Śruby kulowe
|
|
- Średnica śruby 6–32 mm z podziałką 1–32
- 4 klasy dokładności od C10 do C3 (z obciążeniem wstępnym)
- Dedykowane jednostki do strony podporowej i stałej
|
Konfiguruj
|
| 2 |
Wały wielowypustowe
|
|
- Możliwość konfiguracji sposobu obróbki końców wału
- Dostępne również w wersji ze stali nierdzewnej
- Z nakrętką prostą lub kołnierzową
|
Konfiguruj
|
| 3 |
Wałki liniowe
|
|
- Możliwość wyboru końcówki
- Różne warianty obróbki powierzchni do wyboru
- Średnica 3–100 mm
|
Konfiguruj
|
| 4 |
Elementy złączne
|
|
- 6 różnych kategorii elementów złącznych
- Możliwość obróbki powierzchni
|
Konfiguruj
|
| 5 |
Prowadnice liniowe
|
|
- Dostępne 35 typów prowadnic liniowych
- Długość szyny 25–1960 mm
- Dostępne akcesoria do prowadnicy liniowej
|
Konfiguruj
|
| 6 |
Wały obrotowe / wały napędowe
|
|
- Możliwość wyboru kształtu końcówki
- Średnica wału od 2 do 50 mm
- Dostępne wersje ze stali nierdzewnej
|
Konfiguruj
|
| 7 |
Łożyska
|
|
- Dostępne łożyska ceramiczne
- Do wyboru 5 kształtów pierścieni
- Dostępnych kilka materiałów
|
Konfiguruj
|
| 8 |
Koła zębate stożkowe
|
|
- Do 60 zębów
- Możliwość wyboru 4 różnych kształtów
- Możliwość wyboru obróbek cieplnych
|
Konfiguruj
|
| 9 |
Sprzęgła wałów
|
|
- 6 różnych kategorii sprzęgieł wałów
- Zakres momentu obrotowego od 0,05 do 100 Nm
- Różne materiały do wyboru
|
Konfiguruj
|
| 10 |
Tuleje bezrowkowe
|
|
- Dostępnych 6 typów
- Średnica otworu pod wał od 4 do 220 mm
- Dostępna możliwość obróbki powierzchni
|
Konfiguruj
|
| 11 |
Kołki ustalające
|
|
- Ponad 40 różnych rodzajów kołków
- Możliwość wyboru średnicy z dokładnością do 0,01 mm
- Możliwość wyboru spośród różnych rodzajów końcówek
|
Konfiguruj
|
| 12 |
Regały
|
|
- Dostępne stelaże
- Dostępne akcesoria
|
Konfiguruj
|
| Czujniki i systemy wizyjne |
| 1 |
Czujniki zbliżeniowe
|
|
- Możliwość wyboru odległości wykrywania
- Możliwość stosowania w różnych środowiskach roboczych
- Do wyboru różne rozmiary głowicy detekcyjnej
|
Konfiguruj
|
| 2 |
Czujniki fotoelektryczne
|
|
- Dostępne akcesoria
- Możliwość wyboru celów wykrywania
- 4 typy świateł wykrywania
|
Konfiguruj
|
| 3 |
Czujniki temperatury
|
|
- Odporność na temperatury do 750°C
- Możliwość konfiguracji długości
- Do wyboru różne sposoby montażu
|
Konfiguruj
|
| 4 |
Czujniki ciśnienia
|
|
- Do 600 barów
- Dostępnych kilka typów złączy
- Do wyboru różne wyjścia
|
Konfiguruj
|
| 5 |
System wizyjny / obiektywy
|
|
- Do wyboru 3 rodzaje obiektywów
|
Konfiguruj
|
| Układy napędowe |
| 1 |
Siłowniki
|
|
- Podziałka 2–30 mm
- Do 1875 mm/s
- Dostępne różne metody napędzania
|
Konfiguruj
|
| 2 |
Przekładnie
|
|
- Możliwość wyboru przedziału na montaż
- Średnica wałów od 3 do 85 mm
- Możliwość wyboru rodzaju koła zębatego
|
Konfiguruj
|
| Elektryczne |
| 1 |
Prowadnice kablowe
|
|
- Dostępne rozwiązania do różnych zastosowań
- Możliwość konfiguracji wysokości wewnętrznej w zakresie od 5 do 48,5 mm
|
Konfiguruj
|
| 2 |
Kolumny i diody sygnalizacyjne
|
|
- Dostępnych kilka sposobów montażu
- Napięcie znamionowe od 12 V DC do 220 V DC
- Dostępne różne kolory
|
Konfiguruj
|
| 3 |
Alarmy / brzęczyki
|
|
- Wybór rodzaju dźwięku
- Głośność od 65 do 120 dB
- Dźwięk ciągły lub przerywany
|
Konfiguruj
|
| Manipulatory |
| 1 |
Łapy i palce do chwytaków
|
|
- Możliwość wyboru siły chwytu
- Możliwość wyboru liczby palców
- Możliwość wyboru obróbki powierzchni
|
Konfiguruj
|
| 2 |
Akcesoria do chwytaków
|
|
- Dostępnych 10 rodzajów akcesoriów
|
Konfiguruj
|