Komponenty MISUMI do produkcji zespołów napędowych

Niezwykła elastyczność projektowania, jaką zapewnia MISUMI, pozwala tworzyć precyzyjne, wielowymiarowe konfiguracje

Zarejestruj się i stwórz konfigurację

Komponenty do produkcji zespołów napędowych

Interaktywna demonstracja maszyny

Poznaj komponenty MISUMI zastosowane w stanowisku montażowym firmy SAMAC

0%

Poczekaj chwilę

Trwa wczytywanie aplikacji 3D

 

Przedstawiamy stanowisko montażowe zaprojektowane i wykonane przez firmę SAMAC, przeznaczone do montażu podzespołów układu napędowego.

Historia klienta — SAMAC

Firma

SAMAC specjalizuje się w produkcji spersonalizowanych maszyn oraz linii do automatyzacji procesów montażu i testowania. Skrócenie czasu realizacji projektu mechanicznego oraz ograniczenie łącznej liczby komponentów wykorzystywanych na co dzień w projektach zapewniło firmie przewagę konkurencyjną. W tym właśnie obszarze firma korzysta ze współpracy z MISUMI.

Skorzystaj ze wsparcia naszych partnerów

Potrzebujesz dodatkowych ekspertów w kwestii rozwiązań do zespołów napędowych? Zależy nam na dostarczeniu naszym klientom innowacyjnych rozwiązań, dlatego korzystamy z sieci specjalistycznych firm partnerskich.
Zapoznaj się z witrynami naszych partnerów, IBK-Herzog i Hörber + Hetzner, aby dowiedzieć się więcej na temat usług i rozwiązań, jakie oferują.

Application for coil winding jig

Więcej informacji

Application for workpiece carrier TS1

Więcej informacji

Application for workpiece carrier TS2

Więcej informacji

Application for scanner holder

Więcej informacji

Application for workpiece carrier model 1

Więcej informacji

Application for workpiece carrier model 2

Więcej informacji

Application for workpiece carrier TS2 model 2

Więcej informacji

Application for workpiece carrier TS1 model 2

Więcej informacji

Application for welding / soldering jig

Więcej informacji

Application for leakage jig

Więcej informacji

Application for toggle lever

Więcej informacji

Poszukaj inspiracji w naszej bibliotece inCAD

Każdego dnia stajesz w obliczu konieczności opracowywania nowych konstrukcji. Dzięki bibliotece inCAD firmy MISUMI nie musisz zaczynać od zera.
Skorzystaj z setek rozwiązań przemysłowych w wersji CAD dostępnych bezpłatnie do pobrania. Oto 3 przykłady, które można wykorzystać w rozwiązaniach do zespołów napędowych.

Fixture for an air flow check

Więcej informacji

Separating mechanism of workpiece-carrier

Więcej informacji

Ponad 332 000 użytkowników w Europie zamawia produkty MISUMI

Davide Ardizzoia

Współwłaściciel 3ntr
„Nabywanie komponentów od MISUMI oznacza otrzymywanie jakości najwyższej klasy dokładnie na czas.” › Czytaj dalej
Kopiuj łącze:

Luigi Maldera

Dyrektor zarządzający MBL Solutions
„Firma MISUMI pomogła nam zaoszczędzić mnóstwo czasu w różnych obszarach.” › Czytaj dalej
Kopiuj łącze:

Andrea Radaelli

Prezes Sharebot
„Produkty MISUMI są odpowiednie do niezliczonych zastosowań i mogą być produkowane zgodnie z potrzebami klientów.” › Czytaj dalej
Kopiuj łącze:

Zwiększ swoją przewagę konkurencyjną dzięki MISUMI: oszczędzaj czas i pieniądze!

  1. Zarejestruj się jako
    użytkownik firmowy
  2. Wybierz produkt
    i zdefiniuj parametry
  3. Pobierz dane CAD i zapisz
    komponent w obszarze „Moja strona”
  4. Udostępnij pliki nabywcy,
    aby zrealizować swoje zamówienie

Dołącz do szerokiego grona wieloletnich klientów korzystających z możliwości konfiguracji na zamówienie (MTO) w MISUMI i ciesz się produktami wysokiej jakości dostarczonymi na czas!

Stwórz swój własny produkt już teraz