ROZWIĄZANIE DO STANOWISKA SPAWALNICZEGO
Tłumaczymy nasz sklep na język polski!
a liczba obszarów zastosowań wzrasta każdego dnia. Można też konfigurować i zamawiać spośród ponad 20 milionów części, aby zaoszczędzić czas i pieniądze podczas wdrażania swoich projektów, takich jak na przykład to stanowisko spawalnicze używane w produkcji nadwozi samochodów.
Komponenty, w tym przypadku najpierw płyta kołnierzowa, a następnie płyta słupka B, są umieszczane na stanowisku spawalniczym zgodnie z kolejnością montażu. Komponenty są mocowane za pomocą bloków konturów / bloków NC (NAAMS) dopasowanych do obrabianego elementu. Tę koncepcję sztywnych połączeń wyróżnia duża niezawodność, powtarzalność i precyzja. Aby zachować zgodność z tolerancjami kształtu i położenia, dokładne pozycjonowanie komponentów jest zapewniane dzięki kołkom ustalającym. Z kolei za stabilne mocowanie kołków odpowiada napinacz pneumatyczny. Można również spełnić kryteria, np. dotyczące złączy nakładkowych czy rozmiarów odstępów. Ponadto umieszczenie komponentu w urządzeniu i jego prawidłowe położenie są rejestrowane przez czujniki.
Grupa C-CON od roku 1991 wybiegała w przyszłość — innowacyjnie, odważnie i na skalę globalną. Pracujemy z przemysłami motoryzacyjnymi, lotniczymi i aeronautycznymi oraz dla nich, dla ich partnerów systemowych i klientów z ogólnego sektora inżynierii mechanicznej. Tutaj wytyczamy kierunek, ponieważ myślimy z wyprzedzeniem i nieszablonowo. Jesteśmy w stanie wdrażać projekty na małą skalę lub całościowo i zawsze działamy po ludzku, lojalnie i profesjonalnie.