ROZWIĄZANIE DO URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

70% produktów MISUMI — nawet w złożonych zastosowaniach

a liczba obszarów zastosowań wzrasta każdego dnia. Można też konfigurować i zamawiać spośród ponad 20 milionów części, aby zaoszczędzić czas i pieniądze podczas wdrażania swoich projektów, takich jak na przykład to ręczne urządzenie pomiarowe używane w produkcji nadwozi samochodów.

  • Misumi Part
  • Machined Part (predominantly of MISUMI raw material)
  • Workpiece

Komponent, w tym przykładzie słupek B, jest centrowany na urządzeniu za pomocą kołków ustalających i umieszczany na blokach konturów / blokach NC. Następnie jest mocowany przy użyciu mechanicznych elementów złącznych. Kolejnym krokiem jest kontrola jakości komponentu. Odległości, rozmiary odstępów i średnice otworów są sprawdzane przy użyciu sworzni i trzpieni pomiarowych. Profilowa prowadnica szynowa MISUMI z zamontowanym gniazdem testowym umożliwia kontrolę wielu otworów po kolei. Ostatni etap, który następuje po zastosowaniu różnych metod pomiarowych, polega na sklasyfikowaniu komponentu jako „odpowiedni” lub „nieodpowiedni”.

Zobacz następną stację

slide 6 to 8 of 6

Przedstawiamy naszego partnera, firmę C-CON:

Grupa C-CON od roku 1991 wybiegała w przyszłość — innowacyjnie, odważnie i na skalę globalną. Pracujemy z przemysłami motoryzacyjnymi, lotniczymi i aeronautycznymi oraz dla nich, dla ich partnerów systemowych i klientów z ogólnego sektora inżynierii mechanicznej. Tutaj wytyczamy kierunek, ponieważ myślimy z wyprzedzeniem i nieszablonowo. Jesteśmy w stanie wdrażać projekty na małą skalę lub całościowo i zawsze działamy po ludzku, lojalnie i profesjonalnie.

Nasze usługi

  • Pojazd koncepcyjny/kompletny
  • Opracowywanie seryjne
  • Technologia produkcji narzędzi
  • Obróbka mechaniczna
  • Inżynieria przemysłowa
  • Specjalne maszyny i urządzenia
  • Produkcja konstrukcji lekkich i plastikowych
  • Zarządzanie projektami
  • Zarządzanie jakością / technologia pomiarowa
  • Metoda CAx i programowanie/opracowywanie procesów
  • Centrum szkoleniowe

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o C-CON

C-CON

Więcej zastosowań C-CON

W naszym sklepie możesz wybierać spośród ponad 20 milionów produktów


Przeglądaj teraz