Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania

POM Plates

POM Plates

Kliknij obraz, aby wyświetlić go w powiększeniu

Przestroga

  • Following a change in material standards, the 6-mm plate thickness (T dimension) of the PACA type has an updated T dimension tolerance (+0 mm or more).Orders have been suspended due to the possibility of it becoming the same standard as the 9-mm T dimension as a result of the change. If a T dimension of 6 mm is required, select PACA2F, the upper-lower surface finished product as the recommended alternative. The PACA type's 6-mm T dimension will have its standards integrated with the 9-mm T dimension going forward.

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 144.
Ilość:

Rysunek konturowy i tabela specyfikacji

POM Plates:Related Image

Type GradeColorOperating Ambient Temperature
PAAStandardWhite-45~95°C
PABABlack
PACAAntistaticOcherAmbient Temperature: ~ 80°C

Specifications

 ■ Pre-drilled Type
Part Number-A-B-T-F-G-Screw
Nominal Dia.
-L
PABA4H
PABA4H
-
-
400
500
-
-
325
300
-
-
15
10
-
-
F300
F300
-
-
G200
G200
-
-
Z6
M5

-

L7.5
Part NumberABT Dimension Range by MaterialTFG
TypeT Dimension ToleranceNumber of Holes
PAA (Standard White)
PABA (Standard Black)
PACA (Antistatic Grade)
Circular Sawing1mm IncrementSelectable0.5mm Increment
Not available2H (Horizontal)
2HL (Vertical)
4H
6H
20~50020~400PAA
PABA
5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 306~491.54.5~395.5
(2H)
6~391.5
(2HL, 4H, 6H)
(2H, 4H)
4.5~395.5
(2HL)
6~245.5
PACA6, 9, 12, 19, 25(6H)
Upper-lower Surface Milling (2F)1mm IncrementT Dimension Configurable: 0.1mm Increment0.5mm Increment
2FQ 0~+0.2
2FN ±0.1
2FM -0.2~0
2H (Horizontal)
2HL (Vertical)
4H
6H
20~40020~250PAA
PABA
5~296~391.54.5~245.5
(2H)
6~241.5
(2HL, 4H, 6H)
(2H, 4H)
4.5~395.5
(2HL)
6~195.5
PACA5~24(6H)
Dimension F Specification Range : For 2H and 4H, d(d1)+2.5≤F≤A-d(d1)-5; for 2HL, d(d1)/2+2.5≤F≤A-d(d1)/2-2.5; for 6H, d(d1)+2.5≤F≤(A-d(d1)-5)/2.
Dimension G Specification Range : For 2H, d(d1)/2+2.5≤G≤B-d(d1)/2-2.5; for 2HL, 4H and 6H, d(d1)+2.5≤G≤B-d(d1)-5. (d for through hole and threaded insert, d1 for counterbore)
For Pre-drilled Type, select N (through hole) or Z (counterbore hole); for Threaded Insert Type, select M (threaded insert) or L (insertion length).

T DimensionPre-drilled Hole Nominal Dia.
Through HoleCounterbore HoleThreaded Insert
NZML
53
4
5
6
8
10
-34Select from Table 1
6, 733456
83453456
945634568
10, 114563456810
12~144563456810
15~3045683456810

Alterations

POM Plates:Related Image

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części

Grade

Color

Hole Processing

Finishing Method

T Dimension Tolerance

A

(mm)

B

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

M

N

T

(mm)

Z

RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
Standard
White
2H
Upper-lower Surface Milled
M (0/-0.2)
20 ~ 400
20 ~ 250
6 ~ 391.5
4.5 ~ 245.5
3 ~ 10
-
5 ~ 29
-
10
1 szt.
Standard
White
2H
Upper-lower Surface Milled
M (0/-0.2)
20 ~ 400
20 ~ 250
6 ~ 391.5
4.5 ~ 245.5
-
3 ~ 10
5 ~ 29
-
10
1 szt.
Standard
White
2H
Upper-lower Surface Milled
M (0/-0.2)
20 ~ 400
20 ~ 250
6 ~ 391.5
4.5 ~ 245.5
-
-
5 ~ 29
3 ~ 10
10
1 szt.
Standard
White
2HL
Upper-lower Surface Milled
M (0/-0.2)
20 ~ 400
20 ~ 250
4.5 ~ 395.5
6 ~ 245.5
3 ~ 10
-
5 ~ 29
-
10
1 szt.
Standard
White
2HL
Upper-lower Surface Milled
M (0/-0.2)
20 ~ 400
20 ~ 250
4.5 ~ 395.5
6 ~ 245.5
-
3 ~ 10
5 ~ 29
-
10
1 szt.
Standard
White
2HL
Upper-lower Surface Milled
M (0/-0.2)
20 ~ 400
20 ~ 250
4.5 ~ 395.5
6 ~ 245.5
-
-
5 ~ 29
3 ~ 8
10
1 szt.
Standard
White
4H
Upper-lower Surface Milled
M (0/-0.2)
20 ~ 400
20 ~ 250
6 ~ 391.5
6 ~ 245.5
3 ~ 10
-
5 ~ 29
-
10
1 szt.
Standard
White
4H
Upper-lower Surface Milled
M (0/-0.2)
20 ~ 400
20 ~ 250
6 ~ 391.5
6 ~ 245.5
-
3 ~ 10
5 ~ 29
-
10
1 szt.
Standard
White
4H
Upper-lower Surface Milled
M (0/-0.2)
20 ~ 400
20 ~ 250
6 ~ 391.5
6 ~ 245.5
-
-
5 ~ 29
3 ~ 10
10
1 szt.
Standard
White
6H
Upper-lower Surface Milled
M (0/-0.2)
20 ~ 400
20 ~ 250
6 ~ 195.5
6 ~ 245.5
3 ~ 10
-
5 ~ 29
-
10
1 szt.
Standard
White
6H
Upper-lower Surface Milled
M (0/-0.2)
20 ~ 400
20 ~ 250
6 ~ 195.5
6 ~ 245.5
-
3 ~ 10
5 ~ 29
-
10
1 szt.
Standard
White
6H
Upper-lower Surface Milled
M (0/-0.2)
20 ~ 400
20 ~ 250
6 ~ 195.5
6 ~ 245.5
-
-
5 ~ 29
3 ~ 10
10
1 szt.
Standard
White
2H
Upper-lower Surface Milled
N (±0.1)
20 ~ 400
20 ~ 250
6 ~ 391.5
4.5 ~ 245.5
3 ~ 10
-
5 ~ 29
-
10
1 szt.
Standard
White
2H
Upper-lower Surface Milled
N (±0.1)
20 ~ 400
20 ~ 250
6 ~ 391.5
4.5 ~ 245.5
-
3 ~ 10
5 ~ 29
-
10
1 szt.
Standard
White
2H
Upper-lower Surface Milled
N (±0.1)
20 ~ 400
20 ~ 250
6 ~ 391.5
4.5 ~ 245.5
-
-
5 ~ 29
3 ~ 10
10
1 szt.
Standard
White
2HL
Upper-lower Surface Milled
N (±0.1)
20 ~ 400
20 ~ 250
4.5 ~ 395.5
6 ~ 245.5
3 ~ 10
-
5 ~ 29
-
10
1 szt.
Standard
White
2HL
Upper-lower Surface Milled
N (±0.1)
20 ~ 400
20 ~ 250
4.5 ~ 395.5
6 ~ 245.5
-
3 ~ 10
5 ~ 29
-
10
1 szt.
Standard
White
2HL
Upper-lower Surface Milled
N (±0.1)
20 ~ 400
20 ~ 250
4.5 ~ 395.5
6 ~ 245.5
-
-
5 ~ 29
3 ~ 8
10
1 szt.
Standard
White
4H
Upper-lower Surface Milled
N (±0.1)
20 ~ 400
20 ~ 250
6 ~ 391.5
6 ~ 245.5
3 ~ 10
-
5 ~ 29
-
10
1 szt.
Standard
White
4H
Upper-lower Surface Milled
N (±0.1)
20 ~ 400
20 ~ 250
6 ~ 391.5
6 ~ 245.5
-
3 ~ 10
5 ~ 29
-
10
1 szt.
Standard
White
4H
Upper-lower Surface Milled
N (±0.1)
20 ~ 400
20 ~ 250
6 ~ 391.5
6 ~ 245.5
-
-
5 ~ 29
3 ~ 10
10
1 szt.
Standard
White
6H
Upper-lower Surface Milled
N (±0.1)
20 ~ 400
20 ~ 250
6 ~ 195.5
6 ~ 245.5
3 ~ 10
-
5 ~ 29
-
10
1 szt.
Standard
White
6H
Upper-lower Surface Milled
N (±0.1)
20 ~ 400
20 ~ 250
6 ~ 195.5
6 ~ 245.5
-
3 ~ 10
5 ~ 29
-
10
1 szt.
Standard
White
6H
Upper-lower Surface Milled
N (±0.1)
20 ~ 400
20 ~ 250
6 ~ 195.5
6 ~ 245.5
-
-
5 ~ 29
3 ~ 10
10
1 szt.
Standard
White
2H
Upper-lower Surface Milled
Q (+0.2/0)
20 ~ 400
20 ~ 250
6 ~ 391.5
4.5 ~ 245.5
3 ~ 10
-
5 ~ 29
-
10
1 szt.
Standard
White
2H
Upper-lower Surface Milled
Q (+0.2/0)
20 ~ 400
20 ~ 250
6 ~ 391.5
4.5 ~ 245.5
-
3 ~ 10
5 ~ 29
-
10
1 szt.
Standard
White
2H
Upper-lower Surface Milled
Q (+0.2/0)
20 ~ 400
20 ~ 250
6 ~ 391.5
4.5 ~ 245.5
-
-
5 ~ 29
3 ~ 10
10
1 szt.
Standard
White
2HL
Upper-lower Surface Milled
Q (+0.2/0)
20 ~ 400
20 ~ 250
4.5 ~ 395.5
6 ~ 245.5
3 ~ 10
-
5 ~ 29
-
10
1 szt.
Standard
White
2HL
Upper-lower Surface Milled
Q (+0.2/0)
20 ~ 400
20 ~ 250
4.5 ~ 395.5
6 ~ 245.5
-
3 ~ 10
5 ~ 29
-
10
1 szt.
Standard
White
2HL
Upper-lower Surface Milled
Q (+0.2/0)
20 ~ 400
20 ~ 250
4.5 ~ 395.5
6 ~ 245.5
-
-
5 ~ 29
3 ~ 8
10
1 szt.
Standard
White
4H
Upper-lower Surface Milled
Q (+0.2/0)
20 ~ 400
20 ~ 250
6 ~ 391.5
6 ~ 245.5
3 ~ 10
-
5 ~ 29
-
10
1 szt.
Standard
White
4H
Upper-lower Surface Milled
Q (+0.2/0)
20 ~ 400
20 ~ 250
6 ~ 391.5
6 ~ 245.5
-
3 ~ 10
5 ~ 29
-
10
1 szt.
Standard
White
4H
Upper-lower Surface Milled
Q (+0.2/0)
20 ~ 400
20 ~ 250
6 ~ 391.5
6 ~ 245.5
-
-
5 ~ 29
3 ~ 10
10
1 szt.
Standard
White
6H
Upper-lower Surface Milled
Q (+0.2/0)
20 ~ 400
20 ~ 250
6 ~ 195.5
6 ~ 245.5
3 ~ 10
-
5 ~ 29
-
10
1 szt.
Standard
White
6H
Upper-lower Surface Milled
Q (+0.2/0)
20 ~ 400
20 ~ 250
6 ~ 195.5
6 ~ 245.5
-
3 ~ 10
5 ~ 29
-
10
1 szt.
Standard
White
6H
Upper-lower Surface Milled
Q (+0.2/0)
20 ~ 400
20 ~ 250
6 ~ 195.5
6 ~ 245.5
-
-
5 ~ 29
3 ~ 10
10
1 szt.
Standard
White
2H
Circular Sawing
-
20 ~ 600
20 ~ 500
6 ~ 591.5
4.5 ~ 495.5
3 ~ 10
-
5 ~ 30
-
10
1 szt.
Standard
White
2H
Circular Sawing
-
20 ~ 600
20 ~ 500
6 ~ 591.5
4.5 ~ 495.5
-
3 ~ 10
5 ~ 30
-
10
1 szt.
Standard
White
2H
Circular Sawing
-
20 ~ 600
20 ~ 500
6 ~ 591.5
4.5 ~ 495.5
-
-
5 ~ 30
3 ~ 10
10
1 szt.
Standard
White
2HL
Circular Sawing
-
20 ~ 600
20 ~ 500
4.5 ~ 595.5
6 ~ 491.5
3 ~ 10
-
5 ~ 30
-
10
1 szt.
Standard
White
2HL
Circular Sawing
-
20 ~ 600
20 ~ 500
4.5 ~ 595.5
6 ~ 491.5
-
3 ~ 10
5 ~ 30
-
10
1 szt.
Standard
White
2HL
Circular Sawing
-
20 ~ 600
20 ~ 500
4.5 ~ 595.5
6 ~ 491.5
-
-
5 ~ 30
3 ~ 8
10
1 szt.
Standard
White
4H
Circular Sawing
-
20 ~ 600
20 ~ 500
6 ~ 591.5
6 ~ 491.5
3 ~ 10
-
5 ~ 30
-
10
1 szt.
Standard
White
4H
Circular Sawing
-
20 ~ 600
20 ~ 500
6 ~ 591.5
6 ~ 491.5
-
3 ~ 10
5 ~ 30
-
10
1 szt.
Standard
White
4H
Circular Sawing
-
20 ~ 600
20 ~ 500
6 ~ 591.5
6 ~ 491.5
-
-
5 ~ 30
3 ~ 10
10
1 szt.
Standard
White
6H
Circular Sawing
-
20 ~ 600
20 ~ 500
6 ~ 295.5
6 ~ 491.5
3 ~ 10
-
5 ~ 30
-
10
1 szt.
Standard
White
6H
Circular Sawing
-
20 ~ 600
20 ~ 500
6 ~ 295.5
6 ~ 491.5
-
3 ~ 10
5 ~ 30
-
10
1 szt.
Standard
White
6H
Circular Sawing
-
20 ~ 600
20 ~ 500
6 ~ 295.5
6 ~ 491.5
-
-
5 ~ 30
3 ~ 10
10
1 szt.
Standard
Black
2H
Upper-lower Surface Milled
M (0/-0.2)
20 ~ 400
20 ~ 250
6 ~ 391.5
4.5 ~ 245.5
3 ~ 10
-
5 ~ 29
-
10
1 szt.
Standard
Black
2H
Upper-lower Surface Milled
M (0/-0.2)
20 ~ 400
20 ~ 250
6 ~ 391.5
4.5 ~ 245.5
-
3 ~ 10
5 ~ 29
-
10
1 szt.
Standard
Black
2H
Upper-lower Surface Milled
M (0/-0.2)
20 ~ 400
20 ~ 250
6 ~ 391.5
4.5 ~ 245.5
-
-
5 ~ 29
3 ~ 10
10
1 szt.
Standard
Black
2HL
Upper-lower Surface Milled
M (0/-0.2)
20 ~ 400
20 ~ 250
4.5 ~ 395.5
6 ~ 245.5
3 ~ 10
-
5 ~ 29
-
10
1 szt.
Standard
Black
2HL
Upper-lower Surface Milled
M (0/-0.2)
20 ~ 400
20 ~ 250
4.5 ~ 395.5
6 ~ 245.5
-
3 ~ 10
5 ~ 29
-
10
1 szt.
Standard
Black
2HL
Upper-lower Surface Milled
M (0/-0.2)
20 ~ 400
20 ~ 250
4.5 ~ 395.5
6 ~ 245.5
-
-
5 ~ 29
3 ~ 8
10
1 szt.
Standard
Black
4H
Upper-lower Surface Milled
M (0/-0.2)
20 ~ 400
20 ~ 250
6 ~ 391.5
6 ~ 245.5
3 ~ 10
-
5 ~ 29
-
10
1 szt.
Standard
Black
4H
Upper-lower Surface Milled
M (0/-0.2)
20 ~ 400
20 ~ 250
6 ~ 391.5
6 ~ 245.5
-
3 ~ 10
5 ~ 29
-
10
1 szt.
Standard
Black
4H
Upper-lower Surface Milled
M (0/-0.2)
20 ~ 400
20 ~ 250
6 ~ 391.5
6 ~ 245.5
-
-
5 ~ 29
3 ~ 10
10
1 szt.
Standard
Black
6H
Upper-lower Surface Milled
M (0/-0.2)
20 ~ 400
20 ~ 250
6 ~ 195.5
6 ~ 245.5
3 ~ 10
-
5 ~ 29
-
10
1 szt.
Standard
Black
6H
Upper-lower Surface Milled
M (0/-0.2)
20 ~ 400
20 ~ 250
6 ~ 195.5
6 ~ 245.5
-
3 ~ 10
5 ~ 29
-
10
1 szt.
Standard
Black
6H
Upper-lower Surface Milled
M (0/-0.2)
20 ~ 400
20 ~ 250
6 ~ 195.5
6 ~ 245.5
-
-
5 ~ 29
3 ~ 10
10
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Przestroga

  • Following a change in material standards, the 6-mm plate thickness (T dimension) of the PACA type has an updated T dimension tolerance (+0 mm or more).Orders have been suspended due to the possibility of it becoming the same standard as the 9-mm T dimension as a result of the change. If a T dimension of 6 mm is required, select PACA2F, the upper-lower surface finished product as the recommended alternative. The PACA type's 6-mm T dimension will have its standards integrated with the 9-mm T dimension going forward.