Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania

SANDVIK CoroMill 245 Insert for Milling(Lista numerów części: str. 2)

SANDVIK CoroMill 245 Insert for Milling

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 63.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

work material

Customs tariff — weight

(kg)

ISO application H

Type recommendation

What type of machining is it suitable for?

Customs tariff — item number

All ISO application areas

ISO application K

Max. cutting depth

(mm)

Number of cutting edges

Large insert / insert holder L/S

Grade code

ISO application P

Insert shape

ISO application M

ISO application N

Face chamfer / shoulder version

ISO application S

Geometry / cutting edge

Grade type

Minimalna wielkość zamówienia
Steel / Cast Iron
0.019
-
-
Medium machining
82090020
P|K
K
10
4
18 T6
1010
P
245-18
-
-
BS = 1.50 mm
-
PM
Hard metal
1 szt.
Steel / Cast Iron
0.019
-
-
Medium machining
82090020
P|K
K
10
4
18 T6
1025
P
245-18
-
-
BS = 1.50 mm
-
PM
Hard metal
1 szt.
Steel / Cast Iron
0.019
-
-
Medium machining
82090020
P|K
K
10
4
18 T6
4220
P
245-18
-
-
BS = 1.50 mm
-
PM
Hard metal
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
36.62 €
( 43.58 € )
5 dni robocze
37.54 €
( 44.67 € )
5 dni robocze
36.62 €
( 43.58 € )
5 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Specifications]
- Work material: Steel, Stainless Steel, Cast Iron, Non-ferrous metal, Heat-resistant alloy, titanium alloy, High Hardness Material
- Max. cutting depth(mm): 6, 10, 13
- Number of cutting edges: 1, 4
- Large insert/insert holder L/S: 12 T3, 18 T6