Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Nominal
  • Pitch, Number of Threading(mm)
  • Overall Length (L)(mm)
  • Class
  • Thread Length(mm)
  • Shank diameter (Ds)(mm)
  • Shank square width (K)(mm)
  • Shank square part length(mm)
  • Number of Grooves
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 7 dni robocze
    • W ciągu 8 dni robocze

Carbide-Spiral Tap N-CT-SP

Carbide-Spiral Tap N-CT-SP

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 16.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Nominal

Pitch, Number of Threading

(mm)

Overall Length (L)

(mm)

Class

Thread Length

(mm)

Shank diameter (Ds)

(mm)

Shank square width (K)

(mm)

Shank square part length

(mm)

Number of Grooves

Minimalna wielkość zamówienia
M10
1.25
75
P3
22
7
5.5
8
3
1 szt.
M10
1.5
75
P3
24
7
5.5
8
3
1 szt.
M12
1.25
80
P4
22
8.5
6.5
9
3
1 szt.
M12
1.5
82
P4
24
8.5
6.5
9
3
1 szt.
M12
1.75
82
P4
30
8.5
6.5
9
3
1 szt.
M14
1.5
88
P4
24
10.5
8
11
3
1 szt.
M14
2
88
P4
30
10.5
8
11
3
1 szt.
M16
1.5
95
P4
24
12.5
10
13
3
1 szt.
M16
2
95
P4
30
12.5
10
13
3
1 szt.
M20
1.5
95
P4
24
15
12
15
4
1 szt.
M20
2.5
105
P4
35
15
12
15
4
1 szt.
M3
0.5
46
P3
11
4
3.2
6
3
1 szt.
M4
0.7
52
P3
13
5
4
7
3
1 szt.
M5
0.8
60
P3
16
5.5
4.5
7
3
1 szt.
M6
1
62
P3
19
6
4.5
7
3
1 szt.
M8
1.25
70
P3
22
6.2
5
8
3
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
231.45 €
( 275.43 € )
8 dni robocze
231.45 €
( 275.43 € )
8 dni robocze
303.46 €
( 361.12 € )
8 dni robocze
303.46 €
( 361.12 € )
8 dni robocze
303.46 €
( 361.12 € )
8 dni robocze
395.75 €
( 470.94 € )
8 dni robocze
395.75 €
( 470.94 € )
8 dni robocze
516.84 €
( 615.04 € )
8 dni robocze
516.84 €
( 615.04 € )
8 dni robocze
703.39 €
( 837.03 € )
8 dni robocze
703.39 €
( 837.03 € )
8 dni robocze
109.05 €
( 129.77 € )
7 dni robocze
114.29 €
( 136.01 € )
8 dni robocze
120.18 €
( 143.01 € )
8 dni robocze
130.00 €
( 154.70 € )
8 dni robocze
166.66 €
( 198.33 € )
8 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Features]
· A carbide spiral tap; ideal for mass-production tapping of materials such as aluminum casting (AC), aluminum die casting (ADC) and zinc diecasting (ZDC).