Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Outer Diameter(mm)
  • Thickness(mm)
  • Hole Diameter(mm)
  • Number of flutes
  • Type
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 6 dni robocze
    • W ciągu 7 dni robocze
    • W ciągu 8 dni robocze
    • W ciągu 10 dni robocze

MS Metal Saw, Non-Coated(Lista numerów części: str. 6)

MS Metal Saw, Non-Coated

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 353.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Outer Diameter

(mm)

Thickness

(mm)

Hole Diameter

(mm)

Number of flutes

Thickness Dimensional Tolerance

(mm)

Vibration on the side

(mm)

Minimalna wielkość zamówienia
150
1
31.75
68
±0.03
0.2
1 szt.
150
1.5
31.75
68
±0.03
0.16
1 szt.
150
2
31.75
68
±0.03
0.12
1 szt.
150
2.5
31.75
68
±0.03
0.12
1 szt.
150
3
31.75
56
±0.03
0.1
1 szt.
150
3.5
31.75
56
±0.037
0.1
1 szt.
150
4
31.75
56
±0.037
0.1
1 szt.
150
4.5
31.75
56
±0.037
0.08
1 szt.
150
5.0
31.75
48
±0.037
0.08
1 szt.
150
5.5
31.75
48
±0.037
0.08
1 szt.
150
6.0
31.75
48
±0.037
0.08
1 szt.
150
6.5
31.75
48
±0.045
0.06
1 szt.
150
7.0
31.75
48
±0.045
0.06
1 szt.
150
7.5
31.75
48
±0.045
0.06
1 szt.
150
8.0
31.75
48
±0.045
0.06
1 szt.
175
2
31.75
80
±0.03
0.12
1 szt.
175
3
31.75
68
±0.03
0.1
1 szt.
175
3.5
31.75
68
±0.037
0.1
1 szt.
175
4
31.75
68
±0.037
0.1
1 szt.
175
4.5
31.75
56
±0.037
0.08
1 szt.
175
5.0
31.75
56
±0.037
0.08
1 szt.
175
5.5
31.75
56
±0.037
0.08
1 szt.
175
6.0
31.75
56
±0.037
0.08
1 szt.
175
6.5
31.75
56
±0.045
0.06
1 szt.
175
7.0
31.75
56
±0.045
0.06
1 szt.
175
7.5
31.75
56
±0.045
0.06
1 szt.
175
8.0
31.75
56
±0.045
0.06
1 szt.
200
2
31.75
88
±0.03
0.12
1 szt.
200
2.5
31.75
72
±0.03
0.12
1 szt.
200
3
31.75
72
±0.03
0.1
1 szt.
200
3.5
31.75
72
±0.037
0.1
1 szt.
200
4
31.75
72
±0.037
0.1
1 szt.
200
4.5
31.75
60
±0.037
0.08
1 szt.
200
5.0
31.75
60
±0.037
0.08
1 szt.
200
5.5
31.75
60
±0.037
0.08
1 szt.
200
6.0
31.75
60
±0.037
0.08
1 szt.
200
7.0
31.75
60
±0.045
0.06
1 szt.
200
8.0
31.75
60
±0.045
0.06
1 szt.
250
2
31.75
92
±0.03
0.16
1 szt.
250
2.5
31.75
92
±0.03
0.16
1 szt.
250
3
31.75
90
±0.03
0.12
1 szt.
250
3.5
31.75
90
±0.037
0.12
1 szt.
250
4
31.75
90
±0.037
0.12
1 szt.
250
4.5
31.75
84
±0.037
0.1
1 szt.
250
5.0
31.75
84
±0.037
0.1
1 szt.
250
5.5
31.75
84
±0.037
0.1
1 szt.
250
6.0
31.75
84
±0.037
0.1
1 szt.
250
7.0
31.75
84
±0.045
0.08
1 szt.
250
8.0
31.75
84
±0.045
0.08
1 szt.
300
3
31.75
102
±0.03
0.12
1 szt.
300
4
31.75
102
±0.037
0.12
1 szt.
300
5.0
31.75
100
±0.037
0.1
1 szt.
300
6.0
31.75
100
±0.037
0.1
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
170.35 €
( 202.72 € )
10 dni robocze
158.99 €
( 189.20 € )
10 dni robocze
163.25 €
( 194.27 € )
10 dni robocze
170.35 €
( 202.72 € )
10 dni robocze
174.61 €
( 207.79 € )
10 dni robocze
183.84 €
( 218.77 € )
10 dni robocze
194.50 €
( 231.46 € )
10 dni robocze
205.15 €
( 244.13 € )
10 dni robocze
217.94 €
( 259.35 € )
10 dni robocze
234.99 €
( 279.64 € )
10 dni robocze
258.43 €
( 307.53 € )
10 dni robocze
264.82 €
( 315.14 € )
10 dni robocze
271.21 €
( 322.74 € )
10 dni robocze
303.88 €
( 361.62 € )
10 dni robocze
303.88 €
( 361.62 € )
10 dni robocze
242.10 €
( 288.10 € )
10 dni robocze
247.06 €
( 294.00 € )
10 dni robocze
259.85 €
( 309.22 € )
10 dni robocze
271.92 €
( 323.58 € )
10 dni robocze
289.68 €
( 344.72 € )
10 dni robocze
319.52 €
( 380.23 € )
10 dni robocze
352.19 €
( 419.11 € )
10 dni robocze
376.33 €
( 447.83 € )
10 dni robocze
394.80 €
( 469.81 € )
10 dni robocze
394.80 €
( 469.81 € )
10 dni robocze
431.03 €
( 512.93 € )
10 dni robocze
431.03 €
( 512.93 € )
10 dni robocze
342.95 €
( 408.11 € )
10 dni robocze
331.58 €
( 394.58 € )
10 dni robocze
331.58 €
( 394.58 € )
10 dni robocze
357.86 €
( 425.85 € )
10 dni robocze
386.28 €
( 459.67 € )
10 dni robocze
398.35 €
( 474.04 € )
10 dni robocze
417.53 €
( 496.86 € )
10 dni robocze
438.83 €
( 522.21 € )
10 dni robocze
438.83 €
( 522.21 € )
10 dni robocze
542.54 €
( 645.62 € )
10 dni robocze
590.13 €
( 702.25 € )
10 dni robocze
837.30 €
( 996.39 € )
10 dni robocze
782.60 €
( 931.29 € )
10 dni robocze
719.40 €
( 856.09 € )
10 dni robocze
769.82 €
( 916.09 € )
10 dni robocze
820.96 €
( 976.94 € )
10 dni robocze
865.00 €
( 1,029.35 € )
10 dni robocze
893.41 €
( 1,063.16 € )
10 dni robocze
972.96 €
( 1,157.82 € )
10 dni robocze
972.96 €
( 1,157.82 € )
10 dni robocze
1,031.92 €
( 1,227.98 € )
10 dni robocze
1,102.23 €
( 1,311.65 € )
10 dni robocze
1,085.90 €
( 1,292.22 € )
10 dni robocze
1,120.70 €
( 1,333.63 € )
10 dni robocze
1,249.26 €
( 1,486.62 € )
10 dni robocze
1,419.72 €
( 1,689.47 € )
10 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Metal grooves
Precision cutting
Material high-speed steel
Working material for mild steel / for stainless steel.