Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania

UNI Multiple Pg Cable Gland, Brass, Short Connection Thread(Lista numerów części: str. 2)

UNI Multiple Pg Cable Gland, Brass, Short Connection Thread

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 387.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Hexagon Angular Dimension

(mm)

Multi Seal Area

Nominal Thread Size Metric/PG

Operating Temperature Min./Max.

(°C)

Thread Length

(mm)

Wrench Width

(mm)

Sealing Area

(mm)

Minimalna wielkość zamówienia
24.4
Yes
13.5
-40 to 130
6.5
22
2x4/1x5.5
50 szt.
24.4
Yes
13.5
-40 to 130
6.5
22
2x5
50 szt.
24.4
Yes
13.5
-40 to 130
6.5
22
3x2
50 szt.
24.4
Yes
13.5
-40 to 130
6.5
22
3x3
50 szt.
24.4
Yes
13.5
-40 to 130
6.5
22
3x3/1x6
50 szt.
24.4
Yes
13.5
-40 to 130
6.5
22
3x4
50 szt.
24.4
Yes
13.5
-40 to 130
6.5
22
4x3
50 szt.
24.4
Yes
13.5
-40 to 130
6.5
22
4x4
50 szt.
24.4
Yes
13.5
-40 to 130
6.5
22
6x2.5
50 szt.
24.4
Yes
13.5
-40 to 130
6.5
22
6x3.5
50 szt.
24.4
Yes
13.5
-40 to 130
6.5
22
8x1.5
50 szt.
24.4
Yes
13.5
-40 to 130
6.5
22
8x2
50 szt.
24.4
Yes
13.5
-40 to 130
6.5
22
10x2
50 szt.
24.4
Yes
13.5
-40 to 135
6.5
22
2x4/1x5.5
50 szt.
24.4
Yes
13.5
-40 to 135
6.5
22
2x5
50 szt.
24.4
Yes
13.5
-40 to 135
6.5
22
3x3
50 szt.
24.4
Yes
13.5
-40 to 135
6.5
22
4x4
50 szt.
24.4
Yes
13.5
-40 to 135
6.5
22
8x1.5
50 szt.
33.5
Yes
16
-40 to 130
6.5
30
1x4.5/1x12
25 szt.
33.5
Yes
16
-40 to 130
6.5
30
1x4.5/2x6.5
25 szt.
33.5
Yes
16
-40 to 130
6.5
30
1x5.5/1x10.5
25 szt.
33.5
Yes
16
-40 to 130
6.5
30
1x6.5/1x12
25 szt.
33.5
Yes
16
-40 to 130
6.5
30
1x7/1x10.5
25 szt.
33.5
Yes
16
-40 to 130
6.5
30
1x7.5/1x8.5/1x10
25 szt.
33.5
Yes
16
-40 to 130
6.5
30
2x5/1x5.5
25 szt.
33.5
Yes
16
-40 to 130
6.5
30
2x6
25 szt.
33.5
Yes
16
-40 to 130
6.5
30
2x6/2x8
25 szt.
33.5
Yes
16
-40 to 130
6.5
30
2x6.5/1x9.5
25 szt.
33.5
Yes
16
-40 to 130
6.5
30
2x7
25 szt.
33.5
Yes
16
-40 to 130
6.5
30
2x8
25 szt.
33.5
Yes
16
-40 to 130
6.5
30
2x9
25 szt.
33.5
Yes
16
-40 to 130
6.5
30
3x2.5/3x8
25 szt.
33.5
Yes
16
-40 to 130
6.5
30
3x8
25 szt.
33.5
Yes
16
-40 to 130
6.5
30
3x9
25 szt.
33.5
Yes
16
-40 to 130
6.5
30
4x6.5
25 szt.
33.5
Yes
16
-40 to 130
6.5
30
4x7.5
25 szt.
33.5
Yes
16
-40 to 130
6.5
30
4x8
25 szt.
33.5
Yes
16
-40 to 130
6.5
30
5x5
25 szt.
33.5
Yes
16
-40 to 130
6.5
30
7x4
25 szt.
33.5
Yes
16
-40 to 130
6.5
30
8x4
25 szt.
33.5
Yes
16
-40 to 130
6.5
30
12x3.5
25 szt.
33.5
Yes
16
-40 to 135
6.5
30
2x8
25 szt.
33.5
Yes
16
-40 to 135
6.5
30
2x9
25 szt.
33.5
Yes
16
-40 to 135
6.5
30
3x8
25 szt.
26.7
-
16
-40 to 130
6.5
24
1x3
50 szt.
26.7
Yes
16
-40 to 130
6.5
24
1x3/1x8
50 szt.
26.7
-
16
-40 to 130
6.5
24
1x3.5
50 szt.
26.7
-
16
-40 to 130
6.5
24
1x4
50 szt.
26.7
-
16
-40 to 130
6.5
24
1x5
50 szt.
26.7
Yes
16
-40 to 130
6.5
24
1x5/1x9
50 szt.
26.7
Yes
16
-40 to 130
6.5
24
1x5/2x6
50 szt.
26.7
Yes
16
-40 to 130
6.5
24
1x6/1x8
50 szt.
26.7
-
16
-40 to 130
6.5
24
1x8
50 szt.
26.7
Yes
16
-40 to 130
6.5
24
2x3.5
50 szt.
26.7
Yes
16
-40 to 130
6.5
24
2x3.5/1x5.5
50 szt.
26.7
Yes
16
-40 to 130
6.5
24
2x4
50 szt.
26.7
Yes
16
-40 to 130
6.5
24
2x5
50 szt.
26.7
Yes
16
-40 to 130
6.5
24
2x5/1x6
50 szt.
26.7
Yes
16
-40 to 130
6.5
24
2x6
50 szt.
26.7
Yes
16
-40 to 130
6.5
24
2x6/1x7
50 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
4.47 €
( 5.32 € )
9 dni robocze
4.47 €
( 5.32 € )
9 dni robocze
4.47 €
( 5.32 € )
9 dni robocze
4.47 €
( 5.32 € )
9 dni robocze
4.47 €
( 5.32 € )
9 dni robocze
4.47 €
( 5.32 € )
9 dni robocze
4.47 €
( 5.32 € )
9 dni robocze
4.47 €
( 5.32 € )
9 dni robocze
4.47 €
( 5.32 € )
9 dni robocze
4.47 €
( 5.32 € )
9 dni robocze
4.47 €
( 5.32 € )
9 dni robocze
4.47 €
( 5.32 € )
9 dni robocze
4.47 €
( 5.32 € )
9 dni robocze
4.83 €
( 5.75 € )
9 dni robocze
4.83 €
( 5.75 € )
9 dni robocze
4.83 €
( 5.75 € )
9 dni robocze
4.83 €
( 5.75 € )
9 dni robocze
4.83 €
( 5.75 € )
9 dni robocze
7.59 €
( 9.03 € )
9 dni robocze
7.59 €
( 9.03 € )
9 dni robocze
7.59 €
( 9.03 € )
9 dni robocze
8.94 €
( 10.64 € )
9 dni robocze
7.59 €
( 9.03 € )
9 dni robocze
7.59 €
( 9.03 € )
9 dni robocze
7.59 €
( 9.03 € )
9 dni robocze
7.59 €
( 9.03 € )
9 dni robocze
7.59 €
( 9.03 € )
9 dni robocze
7.59 €
( 9.03 € )
9 dni robocze
7.59 €
( 9.03 € )
9 dni robocze
7.59 €
( 9.03 € )
9 dni robocze
7.59 €
( 9.03 € )
9 dni robocze
7.59 €
( 9.03 € )
9 dni robocze
7.59 €
( 9.03 € )
9 dni robocze
7.59 €
( 9.03 € )
9 dni robocze
7.59 €
( 9.03 € )
9 dni robocze
7.59 €
( 9.03 € )
9 dni robocze
7.59 €
( 9.03 € )
9 dni robocze
7.59 €
( 9.03 € )
9 dni robocze
7.59 €
( 9.03 € )
9 dni robocze
7.59 €
( 9.03 € )
9 dni robocze
7.59 €
( 9.03 € )
9 dni robocze
10.49 €
( 12.48 € )
9 dni robocze
10.49 €
( 12.48 € )
9 dni robocze
10.49 €
( 12.48 € )
9 dni robocze
4.83 €
( 5.75 € )
9 dni robocze
4.83 €
( 5.75 € )
9 dni robocze
4.83 €
( 5.75 € )
9 dni robocze
4.83 €
( 5.75 € )
9 dni robocze
4.83 €
( 5.75 € )
9 dni robocze
4.83 €
( 5.75 € )
9 dni robocze
4.83 €
( 5.75 € )
9 dni robocze
4.83 €
( 5.75 € )
9 dni robocze
4.83 €
( 5.75 € )
9 dni robocze
4.83 €
( 5.75 € )
9 dni robocze
4.83 €
( 5.75 € )
9 dni robocze
4.83 €
( 5.75 € )
9 dni robocze
4.83 €
( 5.75 € )
9 dni robocze
4.83 €
( 5.75 € )
9 dni robocze
4.83 €
( 5.75 € )
9 dni robocze
4.83 €
( 5.75 € )
9 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

UNI Multiple Pg cable gland, made of nickel-plated brass, feeds several cables through a cable gland, with flexible sealing inserts for gentle cable seal over a large surface, strain relief up to class A to EN 62444, very good mechanical and thermal properties, high corrosion, wear and vibration resistance, high UV stability, type of protection IP65 and IP68 up to 10 bar, approvals: UL and CSA.