Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Mounting Height H(mm)
  • Wheel Characteristics
  • Wheel Dia. D(mm)
  • Wheel Width B(mm)
  • Weight(g)
  • Tread color
  • Non-staining
  • Non-marking
  • Type
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 7 dni robocze
    • W ciągu 23 dni robocze

Pressed Steel Fixed Castor, BH-VPP Series

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 4.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Mounting Height H

(mm)

Wheel Characteristics

Wheel Dia. D

(mm)

Wheel Width B

(mm)

Bearing type

Weight

(g)

Tread color

Non-staining

Non-marking

Minimalna wielkość zamówienia
295
-
250
60
plain bore
3828
black
no
no
1 szt.
295
-
250
60
plain bore
4257
grey
yes
yes
1 szt.
125
Heat Resistance
100
35
roller bearing
3902
black
no
no
1 szt.
125
Heat Resistance
100
35
roller bearing
4317
grey
yes
yes
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
106.80 €
( 127.09 € )
7 dni robocze
158.68 €
( 188.83 € )
7 dni robocze
109.60 €
( 130.42 € )
7 dni robocze
161.49 €
( 192.17 € )
23 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Pressed Steel Fixed Castor, Heavy Duty Design, with Top Plate Fitting, Wheel, with Standard Solid Rubber Tyre, with Synthetic Rim

Bracket: BH series

  • pressed steel, zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free
  • heavy fork and top plate

Wheel: VPP series

  • tyre: standard solid rubber, hardness 80 Shore A, colour black
  • rim: high-quality polypropylene, impact resistant, colour black

Other features:

  • high chemical resistance to many aggressive substances, except oils
  • operating temperature: -20 °C to +60 °C, reduced load capacity over +30 °C