Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Stroke: L(mm)
  • Piston diameter(mm)
  • Theoretical force at 6 bar, retracting(N)
  • Theoretical force at 6 bar, advancing(N)
  • Pneumatic connection
  • Impact energy in the end positions(J)
  • Moving mass at 0 mm stroke(g)
  • Additional weight per 10 mm stroke(g)
  • Basic weight with 0 mm stroke(g)
  • Additional moving mass per 10 mm stroke(g)
  • Cushioning length(mm)
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 3 dni robocze
    • W ciągu 4 dni robocze
    • W ciągu 5 dni robocze

ISO cylinder, DSBC Series(Lista numerów części: str. 2)

ISO cylinder, DSBC Series

Kliknij obraz, aby wyświetlić go w powiększeniu

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 179.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji
Powiązane

Stroke: L

(mm)

Operating Pressure

(MPa)

Piston diameter

(mm)

Theoretical force at 6 bar, retracting

(N)

Theoretical force at 6 bar, advancing

(N)

Pneumatic connection

Piston rod thread

Impact energy in the end positions

(J)

Moving mass at 0 mm stroke

(g)

Additional weight per 10 mm stroke

(g)

Basic weight with 0 mm stroke

(g)

Additional moving mass per 10 mm stroke

(g)

Cushioning length

(mm)

Manufacturer part #

Weight

Minimalna wielkość zamówienia
200
0.06~1.2
40
633
754
G1/4
M12x1.25
0.7
205
37
740
16
19
1376910
740
1 szt.
200
0.06~1.2
40
633
754
G1/4
M12x1.25
0.7
205
37
740
16
19
1376663
740
1 szt.
250
0.06~1.2
40
633
754
G1/4
M12x1.25
0.7
205
37
740
16
19
1376911
740
1 szt.
250
0.06~1.2
40
633
754
G1/4
M12x1.25
0.7
205
37
740
16
19
1376664
740
1 szt.
300
0.06~1.2
40
633
754
G1/4
M12x1.25
0.7
205
37
740
16
19
2123785
740
1 szt.
300
0.06~1.2
40
633
754
G1/4
M12x1.25
0.7
205
37
740
16
19
2123227
740
1 szt.
320
0.06~1.2
40
633
754
G1/4
M12x1.25
0.7
205
37
740
16
19
1376912
740
1 szt.
320
0.06~1.2
40
633
754
G1/4
M12x1.25
0.7
205
37
740
16
19
1376665
740
1 szt.
400
0.06~1.2
40
633
754
G1/4
M12x1.25
0.7
205
37
740
16
19
1376913
740
1 szt.
400
0.06~1.2
40
633
754
G1/4
M12x1.25
0.7
205
37
740
16
19
1376666
740
1 szt.
500
0.06~1.2
40
633
754
G1/4
M12x1.25
0.7
205
37
740
16
19
1376914
740
1 szt.
500
0.06~1.2
40
633
754
G1/4
M12x1.25
0.7
205
37
740
16
19
1376667
740
1 szt.
20
0.04~1.2
50
990
1178
G1/4
M16x1.5
1
365
56
1190
25
22
2102628
1190
1 szt.
20
0.04~1.2
50
990
1178
G1/4
M16x1.5
1
365
56
1190
25
22
2098969
1190
1 szt.
25
0.04~1.2
50
990
1178
G1/4
M16x1.5
1
365
56
1190
25
22
1376301
1190
1 szt.
25
0.04~1.2
50
990
1178
G1/4
M16x1.5
1
365
56
1190
25
22
1366948
1190
1 szt.
30
0.04~1.2
50
990
1178
G1/4
M16x1.5
1
365
56
1190
25
22
2102629
1190
1 szt.
30
0.04~1.2
50
990
1178
G1/4
M16x1.5
1
365
56
1190
25
22
2098970
1190
1 szt.
40
0.04~1.2
50
990
1178
G1/4
M16x1.5
1
365
56
1190
25
22
1376304
1190
1 szt.
40
0.04~1.2
50
990
1178
G1/4
M16x1.5
1
365
56
1190
25
22
1366949
1190
1 szt.
50
0.04~1.2
50
990
1178
G1/4
M16x1.5
1
365
56
1190
25
22
1376305
1190
1 szt.
50
0.04~1.2
50
990
1178
G1/4
M16x1.5
1
365
56
1190
25
22
1366950
1190
1 szt.
60
0.04~1.2
50
990
1178
G1/4
M16x1.5
1
365
56
1190
25
22
2102630
1190
1 szt.
60
0.04~1.2
50
990
1178
G1/4
M16x1.5
1
365
56
1190
25
22
2098972
1190
1 szt.
70
0.04~1.2
50
990
1178
G1/4
M16x1.5
1
365
56
1190
25
22
2102631
1190
1 szt.
70
0.04~1.2
50
990
1178
G1/4
M16x1.5
1
365
56
1190
25
22
2098973
1190
1 szt.
80
0.04~1.2
50
990
1178
G1/4
M16x1.5
1
365
56
1190
25
22
1376306
1190
1 szt.
80
0.04~1.2
50
990
1178
G1/4
M16x1.5
1
365
56
1190
25
22
1366951
1190
1 szt.
100
0.04~1.2
50
990
1178
G1/4
M16x1.5
1
365
56
1190
25
22
1376307
1190
1 szt.
100
0.04~1.2
50
990
1178
G1/4
M16x1.5
1
365
56
1190
25
22
1366952
1190
1 szt.
125
0.04~1.2
50
990
1178
G1/4
M16x1.5
1
365
56
1190
25
22
1376308
1190
1 szt.
125
0.04~1.2
50
990
1178
G1/4
M16x1.5
1
365
56
1190
25
22
1366953
1190
1 szt.
150
0.04~1.2
50
990
1178
G1/4
M16x1.5
1
365
56
1190
25
22
2102632
1190
1 szt.
150
0.04~1.2
50
990
1178
G1/4
M16x1.5
1
365
56
1190
25
22
2098974
1190
1 szt.
160
0.04~1.2
50
990
1178
G1/4
M16x1.5
1
365
56
1190
25
22
1376309
1190
1 szt.
160
0.04~1.2
50
990
1178
G1/4
M16x1.5
1
365
56
1190
25
22
1366954
1190
1 szt.
200
0.04~1.2
50
990
1178
G1/4
M16x1.5
1
365
56
1190
25
22
1376310
1190
1 szt.
200
0.04~1.2
50
990
1178
G1/4
M16x1.5
1
365
56
1190
25
22
1366955
1190
1 szt.
250
0.04~1.2
50
990
1178
G1/4
M16x1.5
1
365
56
1190
25
22
1376311
1190
1 szt.
250
0.04~1.2
50
990
1178
G1/4
M16x1.5
1
365
56
1190
25
22
1366956
1190
1 szt.
300
0.04~1.2
50
990
1178
G1/4
M16x1.5
1
365
56
1190
25
22
2102633
1190
1 szt.
300
0.04~1.2
50
990
1178
G1/4
M16x1.5
1
365
56
1190
25
22
2098975
1190
1 szt.
320
0.04~1.2
50
990
1178
G1/4
M16x1.5
1
365
56
1190
25
22
1376312
1190
1 szt.
320
0.04~1.2
50
990
1178
G1/4
M16x1.5
1
365
56
1190
25
22
1366957
1190
1 szt.
400
0.04~1.2
50
990
1178
G1/4
M16x1.5
1
365
56
1190
25
22
1376313
1190
1 szt.
400
0.04~1.2
50
990
1178
G1/4
M16x1.5
1
365
56
1190
25
22
1366958
1190
1 szt.
500
0.04~1.2
50
990
1178
G1/4
M16x1.5
1
365
56
1190
25
22
1376314
1190
1 szt.
500
0.04~1.2
50
990
1178
G1/4
M16x1.5
1
365
56
1190
25
22
1366959
1190
1 szt.
20
0.04~1.2
63
1682
1870
G3/8
M16x1.5
1.3
430
62
1740
25
22
2126684
1740
1 szt.
20
0.04~1.2
63
1682
1870
G3/8
M16x1.5
1.3
430
62
1740
25
22
2125490
1740
1 szt.
25
0.04~1.2
63
1682
1870
G3/8
M16x1.5
1.3
430
62
1740
25
22
1383632
1740
1 szt.
25
0.04~1.2
63
1682
1870
G3/8
M16x1.5
1.3
430
62
1740
25
22
1383578
1740
1 szt.
30
0.04~1.2
63
1682
1870
G3/8
M16x1.5
1.3
430
62
1740
25
22
2126685
1740
1 szt.
30
0.04~1.2
63
1682
1870
G3/8
M16x1.5
1.3
430
62
1740
25
22
2125491
1740
1 szt.
40
0.04~1.2
63
1682
1870
G3/8
M16x1.5
1.3
430
62
1740
25
22
1383633
1740
1 szt.
40
0.04~1.2
63
1682
1870
G3/8
M16x1.5
1.3
430
62
1740
25
22
1383579
1740
1 szt.
50
0.04~1.2
63
1682
1870
G3/8
M16x1.5
1.3
430
62
1740
25
22
1383634
1740
1 szt.
50
0.04~1.2
63
1682
1870
G3/8
M16x1.5
1.3
430
62
1740
25
22
1383580
1740
1 szt.
60
0.04~1.2
63
1682
1870
G3/8
M16x1.5
1.3
430
62
1740
25
22
2126686
1740
1 szt.
60
0.04~1.2
63
1682
1870
G3/8
M16x1.5
1.3
430
62
1740
25
22
2125492
1740
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
121.92 €
( 145.08 € )
4 dni robocze
124.72 €
( 148.42 € )
3 dni robocze
125.25 €
( 149.05 € )
4 dni robocze
128.03 €
( 152.36 € )
3 dni robocze
128.57 €
( 153.00 € )
4 dni robocze
131.35 €
( 156.31 € )
4 dni robocze
129.88 €
( 154.56 € )
4 dni robocze
132.68 €
( 157.89 € )
3 dni robocze
135.18 €
( 160.86 € )
4 dni robocze
137.97 €
( 164.18 € )
3 dni robocze
141.82 €
( 168.77 € )
3 dni robocze
144.58 €
( 172.05 € )
3 dni robocze
126.38 €
( 150.39 € )
4 dni robocze
129.60 €
( 154.22 € )
5 dni robocze
126.82 €
( 150.92 € )
4 dni robocze
130.00 €
( 154.70 € )
3 dni robocze
127.25 €
( 151.43 € )
4 dni robocze
130.43 €
( 155.21 € )
4 dni robocze
128.08 €
( 152.42 € )
4 dni robocze
131.28 €
( 156.22 € )
3 dni robocze
128.92 €
( 153.41 € )
4 dni robocze
132.12 €
( 157.22 € )
3 dni robocze
129.75 €
( 154.40 € )
4 dni robocze
132.95 €
( 158.21 € )
4 dni robocze
130.62 €
( 155.44 € )
4 dni robocze
133.80 €
( 159.22 € )
4 dni robocze
131.43 €
( 156.40 € )
4 dni robocze
134.63 €
( 160.21 € )
3 dni robocze
133.12 €
( 158.41 € )
4 dni robocze
136.32 €
( 162.22 € )
3 dni robocze
135.22 €
( 160.91 € )
4 dni robocze
138.42 €
( 164.72 € )
3 dni robocze
137.31 €
( 163.40 € )
3 dni robocze
140.52 €
( 167.22 € )
4 dni robocze
138.15 €
( 164.40 € )
3 dni robocze
141.35 €
( 168.21 € )
3 dni robocze
141.52 €
( 168.41 € )
4 dni robocze
144.72 €
( 172.22 € )
3 dni robocze
145.71 €
( 173.39 € )
4 dni robocze
148.92 €
( 177.21 € )
3 dni robocze
149.91 €
( 178.39 € )
4 dni robocze
153.12 €
( 182.21 € )
4 dni robocze
151.60 €
( 180.40 € )
5 dni robocze
154.80 €
( 184.21 € )
3 dni robocze
158.31 €
( 188.39 € )
4 dni robocze
161.51 €
( 192.20 € )
3 dni robocze
166.72 €
( 198.40 € )
4 dni robocze
169.92 €
( 202.20 € )
3 dni robocze
148.55 €
( 176.77 € )
4 dni robocze
152.29 €
( 181.23 € )
5 dni robocze
149.03 €
( 177.35 € )
4 dni robocze
152.78 €
( 181.81 € )
3 dni robocze
149.52 €
( 177.93 € )
4 dni robocze
153.28 €
( 182.40 € )
4 dni robocze
150.48 €
( 179.07 € )
4 dni robocze
154.22 €
( 183.52 € )
3 dni robocze
151.43 €
( 180.20 € )
4 dni robocze
155.18 €
( 184.66 € )
3 dni robocze
152.38 €
( 181.33 € )
4 dni robocze
156.15 €
( 185.82 € )
4 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Specifications]
・Cylinder Operation Method: Double Acting
・Material of bearing: POM
・ISO 15552

[Features]For contactless position sensin
・Optionally with protection against rotation
・EX4: for use in potentially explosive areas
・Extensive range of accessories makes it possible to install the linder virtually anywhere