Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Stan magazynowy
  • Number of Ports
  • Installation method
  • Number of Solenoids
    • Single
  • Switching Type
  • Status at Power Off
  • Pipe Port Type

    The above value is for connection securely established between P Port and A Port when positive pressure is applied. For details, see the technical data provided by the relevant manufacturer.

    • Rc (R)
  • Nominal Pipe Thread Size

    The above value is for connection securely established between P Port and A Port when positive pressure is applied. For details, see the technical data provided by the relevant manufacturer.

  • Driving Type
  • CV Value
  • Seal Type
  • Pilot Air Supply
  • Valve specifications
  • Check valve specification
  • Throttle valve specification
  • Piping connection port diameter
  • Type of fitting thread part
  • Valve Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 4 dni robocze
    • W ciągu 11 dni robocze
    • W ciągu 18 dni robocze
    • W ciągu 19 dni robocze
    • W ciągu 20 dni robocze
    • W ciągu 21 dni robocze
    • W ciągu 22 dni robocze
    • W ciągu 23 dni robocze
    • W ciągu 24 dni robocze
    • W ciągu 27 dni robocze
  • 3-Port Solenoid Valve, Elastic Material Seal, Pilot / Poppet Type, Base Mounted, Starter(Lista numerów części: str. 9)

    Przestroga

    • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.

    Numer części:

    Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 849.
    Ilość:

    Lista numerów części

    Liczba pozycji

    Type

    Application

    Number of Ports

    Installation method

    Features

    Number of Solenoids

    Switching Type

    Status at Power Off

    Voltage

    Pipe Port Type

    Nominal Pipe Thread Size

    Plumbing

    Driving Type

    CV Value

    Seal Type

    Pressure Rating

    (MPa)

    Pilot Air Supply

    Coil specifications

    Lead wire electrical entry

    Manual

    Indicator light / Surge voltage suppressor

    Made to order specifications

    Valve specifications

    Functions

    Check valve specification

    Throttle valve specification

    Piping connection port diameter

    Related component type

    Type of fitting thread part

    Type

    Safety limit switch type / wiring specifications

    Valve Type

    Minimalna wielkość zamówienia
    Solenoid Valves
    Single Use
    3-Port Valve
    Direct
    Standard / Drip-Proof / Lubrication Free / Low Current
    [Single] Single
    2-Position Normally Open
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V DC
    G
    3/8
    Sub-Base Plumbing
    Pilot Type Poppet
    -
    Soft Seal
    0.2 to 0.7
    Internal
    Standard
    DIN (EN175301-803) terminal with connector
    Non-locking, push type
    With indicator light and surge voltage suppressor
    None
    -
    Standard type (0.7 MPa)
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Unit for Manifold Mounting
    3-Port Valve
    Manifold Base
    Standard / Drip-Proof / Lubrication Free / Low Current
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V DC
    -
    -
    Sub-Base Plumbing
    Pilot Type Poppet
    -
    Soft Seal
    0.2 to 0.7
    Internal
    Standard
    DIN (EN175301-803) terminal with connector
    Non-locking, push type
    With indicator light and surge voltage suppressor
    None
    -
    Standard type (0.7 MPa)
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Unit for Manifold Mounting
    3-Port Valve
    Manifold Base
    Standard / Drip-Proof / Lubrication Free / Low Current
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V DC
    -
    -
    Sub-Base Plumbing
    Pilot Type Poppet
    -
    Soft Seal
    0.2 to 0.7
    Internal
    Standard
    DIN (EN175301-803) terminal with connector
    Push-turn locking slotted style
    With indicator light and surge voltage suppressor
    None
    -
    Standard type (0.7 MPa)
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Single Use
    3-Port Valve
    Direct
    Standard / Drip-Proof / Lubrication Free / Low Current
    [Single] Single
    2-Position Normally Open
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V DC
    G
    1/4
    Sub-Base Plumbing
    Pilot Type Poppet
    -
    Soft Seal
    0.2 to 0.7
    Internal
    Standard
    DIN (EN175301-803) terminal with connector
    Push-turn locking (manual-operation type) / Push-turn locking lever style
    With indicator light and surge voltage suppressor
    None
    -
    Standard type (0.7 MPa)
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Unit for Manifold Mounting
    3-Port Valve
    Manifold Base
    Standard / Drip-Proof / Lubrication Free / Low Current
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V DC
    -
    -
    Sub-Base Plumbing
    Pilot Type Poppet
    -
    Soft Seal
    0.2 to 0.7
    Internal
    Standard
    DIN (EN175301-803) terminal with connector
    Push-turn locking (manual-operation type) / Push-turn locking lever style
    With indicator light and surge voltage suppressor
    None
    -
    Standard type (0.7 MPa)
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Single Use
    3-Port Valve
    Direct
    Standard / Drip-Proof / Lubrication Free / Low Current
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V AC
    G
    3/8
    Sub-Base Plumbing
    Pilot Type Poppet
    -
    Soft Seal
    0.2 to 0.7
    Internal
    Standard
    DIN terminal without connector
    Non-locking, push type
    Without indicator light / surge voltage suppressor
    None
    -
    Standard type (0.7 MPa)
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Single Use
    3-Port Valve
    Direct
    Drip-Proof / Lubrication Free
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V AC
    G
    1/4
    Sub-Base Plumbing
    Pilot Type Poppet
    1.7
    Soft Seal
    0.2 to 0.7
    Internal
    Standard
    DIN terminal with connector
    Non-locking, push type
    With indicator light and surge voltage suppressor
    None
    VP500
    Standard type (0.7 MPa)
    None
    None
    -
    -
    -
    Standard
    None
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Single Use
    3-Port Valve
    Direct
    Drip-Proof / Lubrication Free
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V AC
    G
    3/8
    Sub-Base Plumbing
    Pilot Type Poppet
    2
    Soft Seal
    0.2 to 0.7
    Internal
    Standard
    DIN (EN175301-803) terminal with connector
    Non-locking, push type
    With indicator light and surge voltage suppressor
    None
    VP500
    Standard type (0.7 MPa)
    None
    None
    -
    -
    -
    Standard
    None
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Single Use
    3-Port Valve
    Direct
    Standard / Drip-Proof / Lubrication Free / Low Current
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    110 V AC
    G
    3/8
    Sub-Base Plumbing
    Pilot Type Poppet
    -
    Soft Seal
    0.2 to 1
    Internal
    Standard
    DIN (EN175301-803) terminal without connector
    Non-locking, push type
    Without indicator light / surge voltage suppressor
    None
    -
    High-pressure type (1.0 MPa)
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Single Use
    3-Port Valve
    Direct
    Standard / Drip-Proof / Lubrication Free / Low Current
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    110 V AC
    G
    3/8
    Sub-Base Plumbing
    Pilot Type Poppet
    -
    Soft Seal
    0.2 to 1
    Internal
    Standard
    DIN (EN175301-803) terminal without connector
    Push-turn locking slotted style
    Without indicator light / surge voltage suppressor
    None
    -
    High-pressure type (1.0 MPa)
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Unit for Manifold Mounting
    3-Port Valve
    Manifold Base
    Standard / Drip-Proof / Lubrication Free / Low Current
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    220 V AC
    -
    -
    Sub-Base Plumbing
    Pilot Type Poppet
    -
    Soft Seal
    0.2 to 1
    Internal
    Standard
    DIN terminal with connector
    Non-locking, push type
    With indicator light and surge voltage suppressor
    None
    -
    High-pressure type (1.0 MPa)
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Single Use
    3-Port Valve
    Direct
    Standard / Drip-Proof / Lubrication Free / Low Current
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    220 V AC
    G
    1/4
    Sub-Base Plumbing
    Pilot Type Poppet
    -
    Soft Seal
    0.2 to 1
    Internal
    Standard
    DIN (EN175301-803) terminal without connector
    Push-turn locking slotted style
    Without indicator light / surge voltage suppressor
    None
    -
    High-pressure type (1.0 MPa)
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Unit for Manifold Mounting
    3-Port Valve
    Manifold Base
    Drip-Proof / Lubrication Free
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    220 V AC
    -
    -
    Sub-Base Plumbing
    Pilot Type Poppet
    -
    Soft Seal
    0.2 to 1
    Internal
    Standard
    DIN (EN175301-803) terminal without connector
    Push-turn locking (screwdriver-operated type)
    Without indicator light / surge voltage suppressor
    None
    VP500
    High-pressure type (1.0 MPa)
    None
    None
    -
    -
    -
    Standard
    None
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Single Use
    3-Port Valve
    Direct
    Standard / Drip-Proof / Lubrication Free / Low Current
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V DC
    [Rc (R)] Rc
    3/8
    Sub-Base Plumbing
    Pilot Type Poppet
    -
    Soft Seal
    0.2 to 1
    Internal
    Standard
    DIN terminal with connector
    Non-locking, push type
    Without indicator light / surge voltage suppressor
    None
    -
    High-pressure type (1.0 MPa)
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Single Use
    3-Port Valve
    Direct
    Drip-Proof / Lubrication Free
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V DC
    G
    3/8
    Sub-Base Plumbing
    Pilot Type Poppet
    2
    Soft Seal
    0.2 to 1
    Internal
    Standard
    DIN terminal with connector
    Non-locking, push type
    Without indicator light / surge voltage suppressor
    None
    VP500
    High-pressure type (1.0 MPa)
    None
    None
    -
    -
    -
    Standard
    None
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Unit for Manifold Mounting
    3-Port Valve
    Manifold Base
    Standard / Drip-Proof / Lubrication Free / Low Current
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V DC
    -
    -
    Sub-Base Plumbing
    Pilot Type Poppet
    -
    Soft Seal
    0.2 to 1
    Internal
    Standard
    DIN terminal with connector
    Non-locking, push type
    Without indicator light / surge voltage suppressor
    None
    -
    High-pressure type (1.0 MPa)
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Single Use
    3-Port Valve
    Direct
    Standard / Drip-Proof / Lubrication Free / Low Current
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V DC
    G
    1/4
    Sub-Base Plumbing
    Pilot Type Poppet
    -
    Soft Seal
    0.2 to 1
    Internal
    Standard
    DIN terminal without connector
    Non-locking, push type
    Without indicator light / surge voltage suppressor
    None
    -
    High-pressure type (1.0 MPa)
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Single Use
    3-Port Valve
    Direct
    Standard / Drip-Proof / Lubrication Free / Low Current
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V DC
    G
    3/8
    Sub-Base Plumbing
    Pilot Type Poppet
    -
    Soft Seal
    0.2 to 1
    Internal
    Standard
    DIN terminal without connector
    Non-locking, push type
    Without indicator light / surge voltage suppressor
    None
    -
    High-pressure type (1.0 MPa)
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Unit for Manifold Mounting
    3-Port Valve
    Manifold Base
    Standard / Drip-Proof / Lubrication Free / Low Current
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V DC
    -
    -
    Sub-Base Plumbing
    Pilot Type Poppet
    -
    Soft Seal
    0.2 to 1
    Internal
    Standard
    DIN terminal without connector
    Non-locking, push type
    Without indicator light / surge voltage suppressor
    None
    -
    High-pressure type (1.0 MPa)
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Unit for Manifold Mounting
    3-Port Valve
    Manifold Base
    Standard / Drip-Proof / Lubrication Free / Low Current
    [Single] Single
    2-Position Normally Open
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V DC
    -
    -
    Sub-Base Plumbing
    Pilot Type Poppet
    -
    Soft Seal
    0.2 to 1
    Internal
    Standard
    DIN terminal without connector
    Non-locking, push type
    Without indicator light / surge voltage suppressor
    None
    -
    High-pressure type (1.0 MPa)
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Single Use
    3-Port Valve
    Direct
    Standard / Drip-Proof / Lubrication Free / Low Current
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V DC
    G
    3/8
    Sub-Base Plumbing
    Pilot Type Poppet
    -
    Soft Seal
    0.2 to 1
    Internal
    Standard
    DIN terminal without connector
    Push-turn locking slotted style
    Without indicator light / surge voltage suppressor
    None
    -
    High-pressure type (1.0 MPa)
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Single Use
    3-Port Valve
    Direct
    Standard / Drip-Proof / Lubrication Free / Low Current
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V DC
    G
    3/8
    Sub-Base Plumbing
    Pilot Type Poppet
    -
    Soft Seal
    0.2 to 1
    Internal
    Standard
    DIN terminal without connector
    Push-turn locking (manual-operation type) / Push-turn locking lever style
    Without indicator light / surge voltage suppressor
    None
    -
    High-pressure type (1.0 MPa)
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Single Use
    3-Port Valve
    Direct
    Standard / Drip-Proof / Lubrication Free / Low Current
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V DC
    [Rc (R)] Rc
    3/8
    Sub-Base Plumbing
    Pilot Type Poppet
    -
    Soft Seal
    0.2 to 1
    Internal
    Standard
    DIN terminal with connector
    Non-locking, push type
    With indicator light / surge voltage suppressor (non-polarized)
    None
    -
    High-pressure type (1.0 MPa)
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Unit for Manifold Mounting
    3-Port Valve
    Manifold Base
    Standard / Drip-Proof / Lubrication Free / Low Current
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V DC
    -
    -
    Sub-Base Plumbing
    Pilot Type Poppet
    -
    Soft Seal
    0.2 to 1
    Internal
    Standard
    DIN terminal with connector
    Non-locking, push type
    With indicator light / surge voltage suppressor (non-polarized)
    None
    -
    High-pressure type (1.0 MPa)
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Single Use
    3-Port Valve
    Direct
    Standard / Drip-Proof / Lubrication Free / Low Current
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V DC
    [Rc (R)] Rc
    1/4
    Sub-Base Plumbing
    Pilot Type Poppet
    -
    Soft Seal
    0.2 to 1
    Internal
    Standard
    DIN terminal with connector
    Non-locking, push type
    With indicator light and surge voltage suppressor
    None
    -
    High-pressure type (1.0 MPa)
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Single Use
    3-Port Valve
    Direct
    Standard / Drip-Proof / Lubrication Free / Low Current
    [Single] Single
    2-Position Normally Open
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V DC
    [Rc (R)] Rc
    1/4
    Sub-Base Plumbing
    Pilot Type Poppet
    -
    Soft Seal
    0.2 to 1
    Internal
    Standard
    DIN terminal with connector
    Non-locking, push type
    With indicator light and surge voltage suppressor
    None
    -
    High-pressure type (1.0 MPa)
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Single Use
    3-Port Valve
    Direct
    Standard / Drip-Proof / Lubrication Free / Low Current
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V DC
    [Rc (R)] Rc
    3/8
    Sub-Base Plumbing
    Pilot Type Poppet
    -
    Soft Seal
    0.2 to 1
    Internal
    Standard
    DIN terminal with connector
    Non-locking, push type
    With indicator light and surge voltage suppressor
    None
    -
    High-pressure type (1.0 MPa)
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Single Use
    3-Port Valve
    Direct
    Standard / Drip-Proof / Lubrication Free / Low Current
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V DC
    G
    3/8
    Sub-Base Plumbing
    Pilot Type Poppet
    -
    Soft Seal
    0.2 to 1
    Internal
    Standard
    DIN terminal with connector
    Non-locking, push type
    With indicator light and surge voltage suppressor
    None
    -
    High-pressure type (1.0 MPa)
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Single Use
    3-Port Valve
    Direct
    Standard / Drip-Proof / Lubrication Free / Low Current
    [Single] Single
    2-Position Normally Open
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V DC
    G
    3/8
    Sub-Base Plumbing
    Pilot Type Poppet
    -
    Soft Seal
    0.2 to 1
    Internal
    Standard
    DIN terminal with connector
    Non-locking, push type
    With indicator light and surge voltage suppressor
    None
    -
    High-pressure type (1.0 MPa)
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Unit for Manifold Mounting
    3-Port Valve
    Manifold Base
    Standard / Drip-Proof / Lubrication Free / Low Current
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V DC
    -
    -
    Sub-Base Plumbing
    Pilot Type Poppet
    -
    Soft Seal
    0.2 to 1
    Internal
    Standard
    DIN terminal with connector
    Non-locking, push type
    With indicator light and surge voltage suppressor
    None
    -
    High-pressure type (1.0 MPa)
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Unit for Manifold Mounting
    3-Port Valve
    Manifold Base
    Standard / Drip-Proof / Lubrication Free / Low Current
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V DC
    -
    -
    Sub-Base Plumbing
    Pilot Type Poppet
    -
    Soft Seal
    0.2 to 1
    Internal
    Standard
    DIN terminal with connector
    Push-turn locking slotted style
    With indicator light and surge voltage suppressor
    None
    -
    High-pressure type (1.0 MPa)
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Single Use
    3-Port Valve
    Direct
    Standard / Lubrication Free / Low Current
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V DC
    G
    3/8
    Sub-Base Plumbing
    Pilot Type Poppet
    -
    Soft Seal
    0.2 to 1
    Internal
    Standard
    Grommet lead wire 0.3 m / Grommet (lead wire length: 300 mm)
    Non-locking, push type
    Without indicator light / surge voltage suppressor
    None
    -
    High-pressure type (1.0 MPa)
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Unit for Manifold Mounting
    3-Port Valve
    Manifold Base
    Standard / Lubrication Free / Low Current
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V DC
    -
    -
    Sub-Base Plumbing
    Pilot Type Poppet
    -
    Soft Seal
    0.2 to 1
    Internal
    Standard
    L plug connector without connector / L plug connector, without connector
    Non-locking, push type
    With indicator light and surge voltage suppressor
    None
    -
    High-pressure type (1.0 MPa)
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Unit for Manifold Mounting
    3-Port Valve
    Manifold Base
    Standard / Drip-Proof / Lubrication Free / Low Current
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V DC
    -
    -
    Sub-Base Plumbing
    Pilot Type Poppet
    -
    Soft Seal
    0.2 to 1
    Internal
    Standard
    DIN (EN175301-803) terminal with connector
    Push-turn locking slotted style
    Without indicator light / surge voltage suppressor
    None
    -
    High-pressure type (1.0 MPa)
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Single Use
    3-Port Valve
    Direct
    Standard / Drip-Proof / Lubrication Free / Low Current
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V DC
    G
    3/8
    Sub-Base Plumbing
    Pilot Type Poppet
    -
    Soft Seal
    0.2 to 1
    Internal
    Standard
    DIN (EN175301-803) terminal without connector
    Non-locking, push type
    Without indicator light / surge voltage suppressor
    None
    -
    High-pressure type (1.0 MPa)
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Unit for Manifold Mounting
    3-Port Valve
    Manifold Base
    Standard / Drip-Proof / Lubrication Free / Low Current
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V DC
    -
    -
    Sub-Base Plumbing
    Pilot Type Poppet
    -
    Soft Seal
    0.2 to 1
    Internal
    Standard
    DIN (EN175301-803) terminal without connector
    Non-locking, push type
    Without indicator light / surge voltage suppressor
    None
    -
    High-pressure type (1.0 MPa)
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Single Use
    3-Port Valve
    Direct
    Standard / Drip-Proof / Lubrication Free / Low Current
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V DC
    G
    1/4
    Sub-Base Plumbing
    Pilot Type Poppet
    -
    Soft Seal
    0.2 to 1
    Internal
    Standard
    DIN (EN175301-803) terminal without connector
    Push-turn locking slotted style
    Without indicator light / surge voltage suppressor
    None
    -
    High-pressure type (1.0 MPa)
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Single Use
    3-Port Valve
    Direct
    Standard / Drip-Proof / Lubrication Free / Low Current
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V DC
    G
    3/8
    Sub-Base Plumbing
    Pilot Type Poppet
    -
    Soft Seal
    0.2 to 1
    Internal
    Standard
    DIN (EN175301-803) terminal without connector
    Push-turn locking slotted style
    Without indicator light / surge voltage suppressor
    None
    -
    High-pressure type (1.0 MPa)
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Unit for Manifold Mounting
    3-Port Valve
    Manifold Base
    Standard / Drip-Proof / Lubrication Free / Low Current
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V DC
    -
    -
    Sub-Base Plumbing
    Pilot Type Poppet
    -
    Soft Seal
    0.2 to 1
    Internal
    Standard
    DIN (EN175301-803) terminal without connector
    Push-turn locking slotted style
    Without indicator light / surge voltage suppressor
    None
    -
    High-pressure type (1.0 MPa)
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Unit for Manifold Mounting
    3-Port Valve
    Manifold Base
    Standard / Drip-Proof / Lubrication Free / Low Current
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V DC
    -
    -
    Sub-Base Plumbing
    Pilot Type Poppet
    -
    Soft Seal
    0.2 to 1
    Internal
    Standard
    DIN (EN175301-803) terminal without connector
    Push-turn locking slotted style
    With surge voltage suppressor (non-polar)
    None
    -
    High-pressure type (1.0 MPa)
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Single Use
    3-Port Valve
    Direct
    Drip-Proof / Lubrication Free
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V AC
    G
    3/8
    Sub-Base Plumbing
    Pilot Type Poppet
    2
    Soft Seal
    0.2 to 1
    Internal
    Standard
    DIN (EN175301-803) terminal without connector
    Push-turn locking (screwdriver-operated type)
    Without indicator light / surge voltage suppressor
    None
    VP500
    High-pressure type (1.0 MPa)
    None
    None
    -
    -
    -
    Standard
    None
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Single Use
    3-Port Valve
    Direct
    Standard / Drip-Proof / Lubrication Free / Low Current
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V DC
    G
    1/4
    Sub-Base Plumbing
    Pilot Type Poppet
    -
    Soft Seal
    0.2 to 1
    Internal
    With energy saving circuit
    DIN terminal with connector
    Push-turn locking slotted style
    With indicator light and surge voltage suppressor
    None
    -
    High-pressure type (1.0 MPa)
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Single Use
    3-Port Valve
    Direct
    Standard / Drip-Proof / Lubrication Free / Low Current
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V DC
    G
    1/4
    Sub-Base Plumbing
    Pilot Type Poppet
    -
    Soft Seal
    0.2 to 1
    Internal
    With energy saving circuit
    DIN (EN175301-803) terminal without connector
    Non-locking, push type
    With surge voltage suppressor
    None
    -
    High-pressure type (1.0 MPa)
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Single Use
    3-Port Valve
    Direct
    Standard / Drip-Proof / Lubrication Free / Low Current
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V DC
    G
    3/8
    Sub-Base Plumbing
    Pilot Type Poppet
    -
    Soft Seal
    0.2 to 1
    Internal
    With energy saving circuit
    DIN (EN175301-803) terminal without connector
    Non-locking, push type
    With surge voltage suppressor
    None
    -
    High-pressure type (1.0 MPa)
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Single Use
    3-Port Valve
    Direct
    Standard / Drip-Proof / Lubrication Free / Low Current
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V DC
    G
    1/4
    Sub-Base Plumbing
    Pilot Type Poppet
    -
    Soft Seal
    0.2 to 1
    Internal
    With energy saving circuit
    DIN (EN175301-803) terminal without connector
    Push-turn locking slotted style
    With surge voltage suppressor
    None
    -
    High-pressure type (1.0 MPa)
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Single Use
    3-Port Valve
    Direct
    Standard / Drip-Proof / Lubrication Free / Low Current
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V DC
    G
    3/8
    Sub-Base Plumbing
    Pilot Type Poppet
    -
    Soft Seal
    0.2 to 1
    Internal
    With energy saving circuit
    DIN (EN175301-803) terminal without connector
    Push-turn locking slotted style
    With surge voltage suppressor
    None
    -
    High-pressure type (1.0 MPa)
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Single Use
    3-Port Valve
    Direct
    Standard / Drip-Proof / Lubrication Free / Low Current
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    110 V AC
    [Rc (R)] Rc
    3/8
    Sub-Base Plumbing
    Pilot Type Poppet
    -
    Soft Seal
    -0.1 to 0.7
    External
    Standard
    DIN terminal with connector
    Non-locking, push type
    With indicator light and surge voltage suppressor
    None
    -
    Standard type (0.7 MPa)
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Unit for Manifold Mounting
    3-Port Valve
    Manifold Base
    Standard / Drip-Proof / Lubrication Free / Low Current
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    110 V AC
    -
    -
    Sub-Base Plumbing
    Pilot Type Poppet
    -
    Soft Seal
    -0.1 to 0.7
    External
    Standard
    DIN terminal with connector
    Non-locking, push type
    With indicator light and surge voltage suppressor
    None
    -
    Standard type (0.7 MPa)
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Unit for Manifold Mounting
    3-Port Valve
    Manifold Base
    Standard / Drip-Proof / Lubrication Free / Low Current
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    110 V AC
    -
    -
    Sub-Base Plumbing
    Pilot Type Poppet
    -
    Soft Seal
    -0.1 to 0.7
    External
    Standard
    DIN (EN175301-803) terminal without connector
    Non-locking, push type
    Without indicator light / surge voltage suppressor
    None
    -
    Standard type (0.7 MPa)
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Single Use
    3-Port Valve
    Direct
    Drip-Proof / Lubrication Free
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    220 V AC
    [Rc (R)] Rc
    3/8
    Sub-Base Plumbing
    Pilot Type Poppet
    2
    Soft Seal
    -0.1 to 0.7
    External
    Standard
    DIN terminal with connector
    Push-turn locking (screwdriver-operated type)
    With indicator light and surge voltage suppressor
    None
    VP500
    Standard type (0.7 MPa)
    None
    None
    -
    -
    -
    Standard
    None
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Unit for Manifold Mounting
    3-Port Valve
    Manifold Base
    Standard / Drip-Proof / Lubrication Free / Low Current
    [Single] Single
    2-Position Normally Open
    Self-Reset (Spring Return)
    220 V AC
    -
    -
    Sub-Base Plumbing
    Pilot Type Poppet
    -
    Soft Seal
    -0.1 to 0.7
    External
    Standard
    DIN (EN175301-803) terminal without connector
    Push-turn locking slotted style
    Without indicator light / surge voltage suppressor
    None
    -
    Standard type (0.7 MPa)
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Single Use
    3-Port Valve
    Direct
    Standard / Drip-Proof / Lubrication Free / Low Current
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V DC
    [Rc (R)] Rc
    1/4
    Sub-Base Plumbing
    Pilot Type Poppet
    -
    Soft Seal
    -0.1 to 0.7
    External
    Standard
    DIN terminal with connector
    Non-locking, push type
    Without indicator light / surge voltage suppressor
    None
    -
    Standard type (0.7 MPa)
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Single Use
    3-Port Valve
    Direct
    Standard / Drip-Proof / Lubrication Free / Low Current
    [Single] Single
    2-Position Normally Open
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V DC
    [Rc (R)] Rc
    3/8
    Sub-Base Plumbing
    Pilot Type Poppet
    -
    Soft Seal
    -0.1 to 0.7
    External
    Standard
    DIN terminal with connector
    Non-locking, push type
    Without indicator light / surge voltage suppressor
    None
    -
    Standard type (0.7 MPa)
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Single Use
    3-Port Valve
    Direct
    Standard / Drip-Proof / Lubrication Free / Low Current
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V DC
    G
    3/8
    Sub-Base Plumbing
    Pilot Type Poppet
    -
    Soft Seal
    -0.1 to 0.7
    External
    Standard
    DIN terminal with connector
    Non-locking, push type
    Without indicator light / surge voltage suppressor
    None
    -
    Standard type (0.7 MPa)
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Unit for Manifold Mounting
    3-Port Valve
    Manifold Base
    Standard / Drip-Proof / Lubrication Free / Low Current
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V DC
    -
    -
    Sub-Base Plumbing
    Pilot Type Poppet
    -
    Soft Seal
    -0.1 to 0.7
    External
    Standard
    DIN terminal with connector
    Non-locking, push type
    Without indicator light / surge voltage suppressor
    None
    -
    Standard type (0.7 MPa)
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Unit for Manifold Mounting
    3-Port Valve
    Manifold Base
    Standard / Drip-Proof / Lubrication Free / Low Current
    [Single] Single
    2-Position Normally Open
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V DC
    -
    -
    Sub-Base Plumbing
    Pilot Type Poppet
    -
    Soft Seal
    -0.1 to 0.7
    External
    Standard
    DIN terminal with connector
    Non-locking, push type
    Without indicator light / surge voltage suppressor
    None
    -
    Standard type (0.7 MPa)
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Single Use
    3-Port Valve
    Direct
    Drip-Proof / Lubrication Free
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V DC
    [Rc (R)] Rc
    3/8
    Sub-Base Plumbing
    Pilot Type Poppet
    2
    Soft Seal
    -0.1 to 0.7
    External
    Standard
    DIN terminal without connector
    Non-locking, push type
    Without indicator light / surge voltage suppressor
    None
    VP500
    Standard type (0.7 MPa)
    None
    None
    -
    -
    -
    Standard
    None
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Single Use
    3-Port Valve
    Direct
    Standard / Drip-Proof / Lubrication Free / Low Current
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V DC
    G
    3/8
    Sub-Base Plumbing
    Pilot Type Poppet
    -
    Soft Seal
    -0.1 to 0.7
    External
    Standard
    DIN terminal without connector
    Non-locking, push type
    Without indicator light / surge voltage suppressor
    None
    -
    Standard type (0.7 MPa)
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Unit for Manifold Mounting
    3-Port Valve
    Manifold Base
    Standard / Drip-Proof / Lubrication Free / Low Current
    [Single] Single
    2-Position Normally Open
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V DC
    -
    -
    Sub-Base Plumbing
    Pilot Type Poppet
    -
    Soft Seal
    -0.1 to 0.7
    External
    Standard
    DIN terminal without connector
    Non-locking, push type
    Without indicator light / surge voltage suppressor
    None
    -
    Standard type (0.7 MPa)
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 szt.
    Solenoid Valves
    Unit for Manifold Mounting
    3-Port Valve
    Manifold Base
    Standard / Drip-Proof / Lubrication Free / Low Current
    [Single] Single
    2-Position Normally Closed
    Self-Reset (Spring Return)
    24 V DC
    -
    -
    Sub-Base Plumbing
    Pilot Type Poppet
    -
    Soft Seal
    -0.1 to 0.7
    External
    Standard
    DIN terminal without connector
    Push-turn locking slotted style
    With surge voltage suppressor (non-polar)
    None
    -
    Standard type (0.7 MPa)
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    127.94 €
    (
    152.25 €
    )
    22 dni robocze
    114.95 €
    (
    136.79 €
    )
    22 dni robocze
    114.95 €
    (
    136.79 €
    )
    24 dni robocze
    127.94 €
    (
    152.25 €
    )
    24 dni robocze
    114.95 €
    (
    136.79 €
    )
    24 dni robocze
    121.45 €
    (
    144.53 €
    )
    22 dni robocze
    127.94 €
    (
    152.25 €
    )
    11 dni robocze
    127.94 €
    (
    152.25 €
    )
    24 dni robocze
    124.29 €
    (
    147.91 €
    )
    22 dni robocze
    124.29 €
    (
    147.91 €
    )
    11 dni robocze
    117.81 €
    (
    140.19 €
    )
    11 dni robocze
    124.29 €
    (
    147.91 €
    )
    22 dni robocze
    111.31 €
    (
    132.46 €
    )
    11 dni robocze
    125.19 €
    (
    148.98 €
    )
    22 dni robocze
    125.19 €
    (
    148.98 €
    )
    11 dni robocze
    112.23 €
    (
    133.55 €
    )
    22 dni robocze
    124.29 €
    (
    147.91 €
    )
    22 dni robocze
    124.29 €
    (
    147.91 €
    )
    22 dni robocze
    111.31 €
    (
    132.46 €
    )
    22 dni robocze
    111.31 €
    (
    132.46 €
    )
    22 dni robocze
    124.29 €
    (
    147.91 €
    )
    11 dni robocze
    124.29 €
    (
    147.91 €
    )
    22 dni robocze
    130.79 €
    (
    155.64 €
    )
    24 dni robocze
    117.81 €
    (
    140.19 €
    )
    22 dni robocze
    130.79 €
    (
    155.64 €
    )
    24 dni robocze
    130.79 €
    (
    155.64 €
    )
    11 dni robocze
    130.79 €
    (
    155.64 €
    )
    24 dni robocze
    130.79 €
    (
    155.64 €
    )
    22 dni robocze
    130.79 €
    (
    155.64 €
    )
    22 dni robocze
    117.81 €
    (
    140.19 €
    )
    24 dni robocze
    117.81 €
    (
    140.19 €
    )
    11 dni robocze
    115.92 €
    (
    137.94 €
    )
    22 dni robocze
    110.47 €
    (
    131.46 €
    )
    22 dni robocze
    112.23 €
    (
    133.55 €
    )
    24 dni robocze
    124.29 €
    (
    147.91 €
    )
    22 dni robocze
    111.31 €
    (
    132.46 €
    )
    22 dni robocze
    124.29 €
    (
    147.91 €
    )
    22 dni robocze
    124.29 €
    (
    147.91 €
    )
    24 dni robocze
    111.31 €
    (
    132.46 €
    )
    22 dni robocze
    116.89 €
    (
    139.10 €
    )
    22 dni robocze
    124.29 €
    (
    147.91 €
    )
    24 dni robocze
    136.39 €
    (
    162.30 €
    )
    22 dni robocze
    135.45 €
    (
    161.19 €
    )
    18 dni robocze
    135.47 €
    (
    161.21 €
    )
    22 dni robocze
    135.47 €
    (
    161.21 €
    )
    22 dni robocze
    135.47 €
    (
    161.21 €
    )
    22 dni robocze
    127.94 €
    (
    152.25 €
    )
    24 dni robocze
    114.95 €
    (
    136.79 €
    )
    22 dni robocze
    108.45 €
    (
    129.06 €
    )
    22 dni robocze
    127.94 €
    (
    152.25 €
    )
    11 dni robocze
    108.45 €
    (
    129.06 €
    )
    22 dni robocze
    122.35 €
    (
    145.60 €
    )
    22 dni robocze
    122.35 €
    (
    145.60 €
    )
    24 dni robocze
    122.35 €
    (
    145.60 €
    )
    22 dni robocze
    109.37 €
    (
    130.15 €
    )
    24 dni robocze
    109.37 €
    (
    130.15 €
    )
    22 dni robocze
    121.44 €
    (
    144.51 €
    )
    22 dni robocze
    121.45 €
    (
    144.53 €
    )
    22 dni robocze
    108.45 €
    (
    129.06 €
    )
    11 dni robocze
    114.03 €
    (
    135.70 €
    )
    22 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    SMC Solenoid Valve.
    [Features]
    · Low power consumption at just 1.5 W (DC)
    · Can also be used as a selector valve or divider valve
    · Possible to change from N.C. to N.O.
    · Possible to use in vacuum applications

    Przestroga

    • Product images may be representative. Refer to the manufacturer's catalog for details.