Tłumaczymy nasz sklep na język polski!
Numer części:
.Model | MXJ4 | MXJ6 | MXJ8 |
---|---|---|---|
Bore size (mm) | 4.5 | 6 | 8 |
Piping port size | M3 x 0.5 | ||
Fluid | Air | ||
Action | Double acting | ||
Operating pressure | 0.15 to 0.7 MPa | ||
Proof pressure | 1.05 MPa | ||
Ambient and fluid temperature | -10 to 60℃ | ||
Operating speed range (Average operating speed) Note) | 50 to 500 mm/s (Metal stopper: 50 to 200 mm/s) | ||
Cushion | Rubber bumper (Metal stopper: Without cushion) | ||
Lubrication | Non-lube | ||
Stroke adjusting range (metal stopper) | Both ends each 0 to 5 mm | ||
Auto switch | Reed auto switch (2-wire, 3-wire) Solid state auto switch (2-wire, 3-wire) 2-color indicator solid state auto switch (2-wire, 3-wire) | ||
Stroke length tolerance | 0 to +1 mm |
Model | Standard stroke (mm) |
---|---|
MXJ4 | 5, 10 |
MXJ6 | 5, 10, 15 |
MXJ8 | 5, 10, 15, 20 |
No. | Description | Material | Note |
---|---|---|---|
1 | Body | Note) Martensitic stainless steel | Heat treated |
2 | Table | Note) Martensitic stainless steel | Heat treated |
3 | Rod | Stainless steel | |
4 | Piston | Brass | Electroless nickel plated |
5 | Rod cover | Resin | |
6 | Head cap | Resin | |
7 | Floating bushing A | Stainless steel | |
8 | Floating bushing B | Stainless steel | |
9 | Roller stopper A | Stainless steel | |
10 | Roller stopper B | Stainless steel | |
11 | Rod bumper | Polyurethane | |
12 | Plate | Stainless steel | |
13 | Plug | Steel + Fluorine | Zinc chromated |
14 | Piston seal | NBR | |
15 | Rod seal | NBR | |
16 | O-ring | NBR | |
17 | Steel balls | High carbon chrome bearing steel |
No. | Description | Material | Note |
---|---|---|---|
18 | Switch rail | Aluminum alloy | Hard anodized |
19 | Magnet | - | |
20 | Magnet holder | Stainless steel |
No. | Description | Material | Note |
---|---|---|---|
21 | End plate | Stainless steel | |
22 | Stopper pin | Steel | Heat treated, Trivalent chromated |
23 | Adjustment bolt | Steel | Heat treated Note) , Zinc chromated |
24 | Adjustment nut | Steel | Zinc chromated |
No. | Description | Material | Note |
---|---|---|---|
25 | Axial piping plate | Aluminum alloy | Hard anodized |
26 | Stud | Brass | Electroless nickel plated |
27 | Gasket | Stainless steel + NBR | |
28 | O-ring | NBR |
Model | G | GA | H | I | J | K | M | Z | ZZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXJ6-5 | 11 | 17 | 17 | 5 | 17 | 27.5 | 42.5 | 37 | 43 |
MXJ6-10 | 11 | 17 | 17 | 5 | 17 | 27.5 | 42.5 | 37 | 43 |
MXJ6-15 | 13 | 22 | 20 | 7 | 20 | 31.5 | 47.5 | 42 | 48 |
Model | G | GA | H | I | J | K | M | Z | ZZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXJ8-5 | 12 | 18 | 17 | 6 | 17 | 28.5 | 44.5 | 38 | 45 |
MXJ8-10 | 12 | 18 | 17 | 6 | 17 | 28.5 | 44.5 | 38 | 45 |
MXJ8-15 | 19 | 28 | 20 | 8 | 25 | 39.5 | 54.5 | 48 | 55 |
MXJ8-20 | 19 | 28 | 20 | 8 | 25 | 39.5 | 54.5 | 48 | 55 |
Numer części |
---|
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem) | Standardowa data wysyłki |
---|
289.39 € ( 344.37 € ) | 4 dni robocze |
354.52 € ( 421.88 € ) | 5 dni robocze |
356.39 € ( 424.10 € ) | 5 dni robocze |
364.27 € ( 433.48 € ) | 5 dni robocze |
330.92 € ( 393.79 € ) | 11 dni robocze |
397.92 € ( 473.52 € ) | 14 dni robocze |
401.94 € ( 478.31 € ) | 23 dni robocze |
346.58 € ( 412.43 € ) | 15 dni robocze |
378.73 € ( 450.69 € ) | 11 dni robocze |
363.11 € ( 432.10 € ) | 17 dni robocze |
308.11 € ( 366.65 € ) | 11 dni robocze |
292.53 € ( 348.11 € ) | 15 dni robocze |
355.85 € ( 423.46 € ) | 17 dni robocze |
312.32 € ( 371.66 € ) | 15 dni robocze |
296.73 € ( 353.11 € ) | 24 dni robocze |
360.03 € ( 428.44 € ) | 17 dni robocze |
273.87 € ( 325.91 € ) | 24 dni robocze |
337.19 € ( 401.26 € ) | 15 dni robocze |
321.60 € ( 382.70 € ) | 24 dni robocze |
301.92 € ( 359.28 € ) | 11 dni robocze |
341.35 € ( 406.21 € ) | 23 dni robocze |
343.44 € ( 408.69 € ) | 11 dni robocze |
386.58 € ( 460.03 € ) | 11 dni robocze |
359.05 € ( 427.27 € ) | 17 dni robocze |
391.19 € ( 465.52 € ) | 17 dni robocze |
320.60 € ( 381.51 € ) | 11 dni robocze |
395.42 € ( 470.55 € ) | 11 dni robocze |
304.98 € ( 362.93 € ) | 17 dni robocze |
443.18 € ( 527.38 € ) | 22 dni robocze |
324.79 € ( 386.50 € ) | 17 dni robocze |
372.52 € ( 443.30 € ) | 17 dni robocze |
317.52 € ( 377.85 € ) | 24 dni robocze |
349.65 € ( 416.08 € ) | 17 dni robocze |
334.05 € ( 397.52 € ) | 24 dni robocze |
301.92 € ( 359.28 € ) | 11 dni robocze |
345.06 € ( 410.62 € ) | 22 dni robocze |
366.98 € ( 436.71 € ) | 14 dni robocze |
368.87 € ( 438.96 € ) | 11 dni robocze |
380.76 € ( 453.10 € ) | 14 dni robocze |
368.87 € ( 438.96 € ) | 14 dni robocze |
384.53 € ( 457.59 € ) | 11 dni robocze |
343.39 € ( 408.63 € ) | 11 dni robocze |
386.58 € ( 460.03 € ) | 22 dni robocze |
386.58 € ( 460.03 € ) | 23 dni robocze |
408.52 € ( 486.14 € ) | 14 dni robocze |
410.40 € ( 488.38 € ) | 14 dni robocze |
410.32 € ( 488.28 € ) | 28 dni robocze |
418.27 € ( 497.74 € ) | 23 dni robocze |
359.05 € ( 427.27 € ) | 17 dni robocze |
391.19 € ( 465.52 € ) | 11 dni robocze |
456.26 € ( 542.95 € ) | 14 dni robocze |
466.02 € ( 554.56 € ) | 14 dni robocze |
466.02 € ( 554.56 € ) | 22 dni robocze |
375.60 € ( 446.96 € ) | 14 dni robocze |
320.60 € ( 381.51 € ) | 11 dni robocze |
336.19 € ( 400.07 € ) | 17 dni robocze |
368.32 € ( 438.30 € ) | 17 dni robocze |
352.73 € ( 419.75 € ) | 14 dni robocze |
324.79 € ( 386.50 € ) | 17 dni robocze |
389.85 € ( 463.92 € ) | 22 dni robocze |
An air slide table made by SMC
[Features]
· By integrating the front surface mounting part and the table, the front surface and top surface mounting surfaces have been provided with higher precision and rigidity.
· Two rows of auto switches can be mounted.
· Axial direction piping.
· Bilaterally symmetrical shape.