Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Stan magazynowy
  • Cylinder (Tube) Inner Diameter(Ø)
  • Stroke(mm)
  • Operating Pressure(MPa)
  • Port thread type
  • Number of Switches
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • Możliwa wysyłka tego samego dnia
    • W ciągu 4 dni robocze
    • W ciągu 5 dni robocze
    • W ciągu 6 dni robocze
    • W ciągu 7 dni robocze
    • W ciągu 11 dni robocze
    • W ciągu 13 dni robocze
    • W ciągu 17 dni robocze
    • W ciągu 18 dni robocze
    • W ciągu 19 dni robocze
  • C(D)QM, Compact Cylinder, Guide Rod Type(Lista numerów części: str. 17)

    C(D)QM, Compact Cylinder, Guide Rod Type

    Kliknij obraz, aby wyświetlić go w powiększeniu

    • C(D)QM, Compact Cylinder, Guide Rod Type
    • C(D)QM, Compact Cylinder, Guide Rod Type

    Przestroga

    • See catalog for specification details.
    • Product pictures are representations. CAD data is not supported for some model numbers.

    Numer części:

    Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 1,538.
    Ilość:

    Informacje o produkcie

    Compact Cylinder, Guide-Rod Type CQM Series Specifications

    Model Number Notation

    Model Number Notation

    Model Number Notation

    Specifications

    Tube Internal Diameter (mm)121620253240506380100
    ModelPneumatic (non-lube) type
    ActionDouble acting, single rod
    Applicable fluidsAir
    Proof pressure1.5 MPa
    Maximum operating pressure1.0 MPa
    Minimum operating pressure0.12 MPa0.1 MPa
    Ambient and fluid temperatureWithout auto switch: -10°C to +70°C (No freezing)
    With auto switch: -10°C to +60°C (No freezing)
    CushionRubber bumper at both ends
    Stroke length tolerance+1.0 mm*
    0
    MountingThrough-holes
    Piston speed50 to 500 mm/s50 to 300 mm/s
    • *Stroke length tolerance does not include the amount of bumper change.

    Standard stroke

    Bore size (mm)Standard stroke (mm)
    12, 165, 10, 15, 20, 25, 30
    20, 255, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
    32, 405, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100
    50, 63, 80, 10010, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100

    Structural drawing

    ø12 to ø25 (12‑ to 25‑mm bore size)

    ø12 to ø25 (12‑ to 25‑mm bore size)

    ø32 to ø100 (32‑ to 100‑mm bore size)

    ø32 to ø100 (32‑mm to 100‑mm bore size)

    ø50 to ø100 (50‑ to 100‑mm bore size)

    ø50 to ø100 (50‑mm to 100‑mm bore size)

    Component Parts

    NumberDescriptionMaterialNote
    1Cylinder tubeAluminum alloyHard anodized
    2CollarAluminum alloyø12 to ø40 (12‑mm to 40‑mm bore size) Anodized
    Aluminum alloy castedø50 to ø100 (50‑mm to 100‑mm bore size) Chromated, coated
    3PistonAluminum alloy-
    4Piston rodStainless steelø12 to ø25 (12‑mm to 25‑mm bore size)
    Carbon steelø32 to ø100 (32‑mm to 100‑mm bore size) Hard chrome plated
    5PlateAluminum alloyAnodized
    6Guide rodStainless steel-
    7BushingResin/Copper alloy (Multiple layers)-
    8BushingResin/Copper alloy (Multiple layers)ø50 to ø100 (50‑mm to 100‑mm bore size)
    9Hexagon socket head cap screwCarbon steelZinc chromated
    10Hexagon socket head cap screwCarbon steelZinc chromated
    11Retaining ringCarbon tool steelPhosphate coated
    12Bumper AUrethane-
    13Bumper BUrethane-
    14Magnet--
    15Rod sealNBR-
    16Piston sealNBR-
    17GasketNBR-

    Compact Cylinder, Guide-Rod Type CQM Series Example Dimensions

    ø12 to ø25 (12‑ to 25‑mm bore size) dimensional drawing

    ø12 to ø25 (12‑ to 25‑mm bore size) dimensional drawing

     

    (Unit: mm)

     

    Bore size
    (mm)
    Stroke range
    (mm)
    Without auto switchWith auto switchEAEBFHAOAHBIAIB
    ABAB
    125 to 3026.51731.52225245M3 × 0.5M4 × 0.73 (0 to +0.2)3231.5
    165 to 3026.51731.52229285M3 × 0.5M4 × 0.73 (0 to +0.2)3837
    205 to 503219.54229.536345.5M4 × 0.7M6 × 1.04 (0 to +0.2)4745.5
    255 to 5035.522.545.532.540385.5M5 × 0.8M6 × 1.05 (0 to +0.2)5250.5

     

    (Unit: mm)

     

    Bore size
    (mm)
    KAKBLMNOBQRARBTVW
    1210 ± 0.17.13.515.53.56.57.5740.514.96
    1614 ± 0.19.93.5203.56.57.5740.5206
    2017 ± 0.1124.525.55.4991071268
    2522 ± 0.115.65285.49111071308

    Note) For the following bore/stroke sizes, the through-hole is threaded: Standard without auto switch: ø12 (12‑mm bore size) and ø16 (16‑mm bore size) 5 stroke; ø20 (20‑mm bore size) 5 to 15 stroke; ø25 (25‑mm bore size) 5 and 10 stroke. Built-in magnet with auto switch: ø20 (20‑mm bore size) 5 stroke.

    Lista numerów części

    Liczba pozycji

    Cylinder (Tube) Inner Diameter

    (Ø)

    Stroke

    (mm)

    Operating Pressure

    (MPa)

    Specifications

    Support bracket

    Port thread type

    Auto Switch

    Lead Wire Length

    (m)

    Number of Switches

    Connector type

    Minimalna wielkość zamówienia
    50
    10
    0.1 to 1.0
    Built-in magnet
    Through-hole (standard)
    Rc
    M9P
    3
    2
    -
    1 szt.
    50
    15
    0.1 to 1.0
    Built-in magnet
    Through-hole (standard)
    Rc
    Without switch
    -
    -
    -
    1 szt.
    50
    15
    0.1 to 1.0
    Built-in magnet
    Through-hole (standard)
    Rc
    A93
    3
    2
    -
    1 szt.
    50
    15
    0.1 to 1.0
    Built-in magnet
    Through-hole (standard)
    Rc
    M9B
    0.5
    2
    -
    1 szt.
    50
    15
    0.1 to 1.0
    Built-in magnet
    Through-hole (standard)
    Rc
    M9B
    3
    2
    -
    1 szt.
    50
    15
    0.1 to 1.0
    Built-in magnet
    Through-hole (standard)
    Rc
    M9NV
    0.5
    2
    -
    1 szt.
    50
    15
    0.1 to 1.0
    Built-in magnet
    Through-hole (standard)
    Rc
    M9P
    3
    2
    -
    1 szt.
    50
    20
    0.1 to 1.0
    Built-in magnet
    Through-hole (standard)
    Rc
    Without switch
    -
    -
    -
    1 szt.
    50
    20
    0.1 to 1.0
    Built-in magnet
    Through-hole (standard)
    Rc
    M9B
    0.5
    2
    -
    1 szt.
    50
    20
    0.1 to 1.0
    Built-in magnet
    Through-hole (standard)
    Rc
    M9B
    5
    2
    -
    1 szt.
    50
    25
    0.1 to 1.0
    Built-in magnet
    Through-hole (standard)
    Rc
    Without switch
    -
    -
    -
    1 szt.
    50
    30
    0.1 to 1.0
    Built-in magnet
    Through-hole (standard)
    Rc
    Without switch
    -
    -
    -
    1 szt.
    50
    30
    0.1 to 1.0
    Built-in magnet
    Through-hole (standard)
    Rc
    M9B
    0.5
    2
    -
    1 szt.
    50
    30
    0.1 to 1.0
    Built-in magnet
    Through-hole (standard)
    Rc
    M9BA
    3
    2
    -
    1 szt.
    50
    30
    0.1 to 1.0
    Built-in magnet
    Through-hole (standard)
    Rc
    M9B
    3
    2
    -
    1 szt.
    50
    30
    0.1 to 1.0
    Built-in magnet
    Through-hole (standard)
    Rc
    M9BWV
    0.5
    2
    -
    1 szt.
    50
    30
    0.1 to 1.0
    Built-in magnet
    Through-hole (standard)
    Rc
    M9BWV
    3
    2
    -
    1 szt.
    50
    30
    0.1 to 1.0
    Built-in magnet
    Through-hole (standard)
    Rc
    M9P
    0.5 (M12 4-pin A-cord [normal-key] plug connector)
    2
    -
    1 szt.
    50
    35
    0.1 to 1.0
    Built-in magnet
    Through-hole (standard)
    Rc
    Without switch
    -
    -
    -
    1 szt.
    50
    40
    0.1 to 1.0
    Built-in magnet
    Through-hole (standard)
    Rc
    Without switch
    -
    -
    -
    1 szt.
    50
    45
    0.1 to 1.0
    Built-in magnet
    Through-hole (standard)
    Rc
    Without switch
    -
    -
    -
    1 szt.
    50
    50
    0.1 to 1.0
    Built-in magnet
    Through-hole (standard)
    Rc
    Without switch
    -
    -
    -
    1 szt.
    50
    50
    0.1 to 1.0
    Built-in magnet
    Through-hole (standard)
    Rc
    A90
    3
    2
    -
    1 szt.
    50
    50
    0.1 to 1.0
    Built-in magnet
    Through-hole (standard)
    Rc
    M9B
    0.5
    2
    -
    1 szt.
    50
    50
    0.1 to 1.0
    Built-in magnet
    Through-hole (standard)
    Rc
    M9B
    0.5
    1
    -
    1 szt.
    50
    50
    0.1 to 1.0
    Built-in magnet
    Through-hole (standard)
    Rc
    M9N
    0.5
    2
    -
    1 szt.
    50
    55
    0.1 to 1.0
    Built-in magnet
    Through-hole (standard)
    Rc
    Without switch
    -
    -
    -
    1 szt.
    50
    60
    0.1 to 1.0
    Built-in magnet
    Through-hole (standard)
    Rc
    Without switch
    -
    -
    -
    1 szt.
    50
    65
    0.1 to 1.0
    Built-in magnet
    Through-hole (standard)
    Rc
    Without switch
    -
    -
    -
    1 szt.
    50
    70
    0.1 to 1.0
    Built-in magnet
    Through-hole (standard)
    Rc
    Without switch
    -
    -
    -
    1 szt.
    50
    75
    0.1 to 1.0
    Built-in magnet
    Through-hole (standard)
    Rc
    Without switch
    -
    -
    -
    1 szt.
    50
    75
    0.1 to 1.0
    Built-in magnet
    Through-hole (standard)
    Rc
    A93
    0.5
    2
    -
    1 szt.
    50
    75
    0.1 to 1.0
    Built-in magnet
    Through-hole (standard)
    Rc
    M9B
    0.5
    2
    -
    1 szt.
    50
    75
    0.1 to 1.0
    Built-in magnet
    Through-hole (standard)
    Rc
    M9BV
    3
    2
    -
    1 szt.
    50
    80
    0.1 to 1.0
    Built-in magnet
    Through-hole (standard)
    Rc
    Without switch
    -
    -
    -
    1 szt.
    50
    85
    0.1 to 1.0
    Built-in magnet
    Through-hole (standard)
    Rc
    Without switch
    -
    -
    -
    1 szt.
    50
    100
    0.1 to 1.0
    Built-in magnet
    Through-hole (standard)
    Rc
    Without switch
    -
    -
    -
    1 szt.
    50
    100
    0.1 to 1.0
    Built-in magnet
    Through-hole (standard)
    Rc
    A93
    0.5
    2
    -
    1 szt.
    50
    100
    0.1 to 1.0
    Built-in magnet
    Through-hole (standard)
    Rc
    A96
    0.5
    2
    -
    1 szt.
    50
    100
    0.1 to 1.0
    Built-in magnet
    Through-hole (standard)
    Rc
    M9B
    0.5
    2
    -
    1 szt.
    50
    100
    0.1 to 1.0
    Built-in magnet
    Through-hole (standard)
    Rc
    P5DW
    3
    2
    -
    1 szt.
    50
    10
    0.1 to 1.0
    Built-in magnet
    Through-hole (standard)
    G
    Without switch
    -
    -
    -
    1 szt.
    50
    10
    0.1 to 1.0
    Built-in magnet
    Through-hole (standard)
    G
    M9B
    0.5
    2
    -
    1 szt.
    50
    10
    0.1 to 1.0
    Built-in magnet
    Through-hole (standard)
    G
    M9P
    0.5
    2
    -
    1 szt.
    50
    15
    0.1 to 1.0
    Built-in magnet
    Through-hole (standard)
    G
    Without switch
    -
    -
    -
    1 szt.
    50
    20
    0.1 to 1.0
    Built-in magnet
    Through-hole (standard)
    G
    Without switch
    -
    -
    -
    1 szt.
    50
    20
    0.1 to 1.0
    Built-in magnet
    Through-hole (standard)
    G
    M9B
    0.5
    2
    -
    1 szt.
    50
    25
    0.1 to 1.0
    Built-in magnet
    Through-hole (standard)
    G
    Without switch
    -
    -
    -
    1 szt.
    50
    30
    0.1 to 1.0
    Built-in magnet
    Through-hole (standard)
    G
    Without switch
    -
    -
    -
    1 szt.
    50
    30
    0.1 to 1.0
    Built-in magnet
    Through-hole (standard)
    G
    M9BV
    0.5
    2
    -
    1 szt.
    50
    35
    0.1 to 1.0
    Built-in magnet
    Through-hole (standard)
    G
    Without switch
    -
    -
    -
    1 szt.
    50
    40
    0.1 to 1.0
    Built-in magnet
    Through-hole (standard)
    G
    Without switch
    -
    -
    -
    1 szt.
    50
    45
    0.1 to 1.0
    Built-in magnet
    Through-hole (standard)
    G
    Without switch
    -
    -
    -
    1 szt.
    50
    50
    0.1 to 1.0
    Built-in magnet
    Through-hole (standard)
    G
    Without switch
    -
    -
    -
    1 szt.
    50
    50
    0.1 to 1.0
    Built-in magnet
    Through-hole (standard)
    G
    M9BV
    1
    2
    -
    1 szt.
    50
    60
    0.1 to 1.0
    Built-in magnet
    Through-hole (standard)
    G
    Without switch
    -
    -
    -
    1 szt.
    50
    75
    0.1 to 1.0
    Built-in magnet
    Through-hole (standard)
    G
    Without switch
    -
    -
    -
    1 szt.
    50
    80
    0.1 to 1.0
    Built-in magnet
    Through-hole (standard)
    G
    Without switch
    -
    -
    -
    1 szt.
    50
    100
    0.1 to 1.0
    Built-in magnet
    Through-hole (standard)
    G
    Without switch
    -
    -
    -
    1 szt.
    50
    100
    0.1 to 1.0
    Built-in magnet
    Through-hole (standard)
    G
    M9B
    1
    2
    -
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    207.74 €
    ( 247.21 € )
    11 dni robocze
    137.13 €
    ( 163.18 € )
    7 dni robocze
    185.69 €
    ( 220.97 € )
    28 dni robocze
    202.19 €
    ( 240.61 € )
    24 dni robocze
    209.97 €
    ( 249.86 € )
    21 dni robocze
    211.97 €
    ( 252.24 € )
    21 dni robocze
    211.97 €
    ( 252.24 € )
    11 dni robocze
    141.27 €
    ( 168.11 € )
    13 dni robocze
    206.35 €
    ( 245.56 € )
    24 dni robocze
    222.03 €
    ( 264.22 € )
    21 dni robocze
    143.39 €
    ( 170.63 € )
    7 dni robocze
    144.76 €
    ( 172.26 € )
    29 dni robocze
    209.82 €
    ( 249.69 € )
    24 dni robocze
    257.19 €
    ( 306.06 € )
    24 dni robocze
    217.61 €
    ( 258.96 € )
    17 dni robocze
    223.61 €
    ( 266.10 € )
    21 dni robocze
    231.50 €
    ( 275.49 € )
    21 dni robocze
    229.02 €
    ( 272.53 € )
    26 dni robocze
    147.53 €
    ( 175.56 € )
    13 dni robocze
    150.32 €
    ( 178.88 € )
    34 dni robocze
    154.53 €
    ( 183.89 € )
    17 dni robocze
    158.71 €
    ( 188.86 € )
    4 dni robocze
    207.26 €
    ( 246.64 € )
    11 dni robocze
    223.76 €
    ( 266.27 € )
    17 dni robocze
    191.24 €
    ( 227.58 € )
    11 dni robocze
    225.63 €
    ( 268.50 € )
    24 dni robocze
    161.47 €
    ( 192.15 € )
    24 dni robocze
    161.48 €
    ( 192.16 € )
    17 dni robocze
    161.48 €
    ( 192.16 € )
    21 dni robocze
    161.48 €
    ( 192.16 € )
    18 dni robocze
    161.48 €
    ( 192.16 € )
    4 dni robocze
    204.61 €
    ( 243.49 € )
    28 dni robocze
    226.53 €
    ( 269.57 € )
    28 dni robocze
    255.89 €
    ( 304.51 € )
    11 dni robocze
    172.58 €
    ( 205.37 € )
    17 dni robocze
    172.65 €
    ( 205.45 € )
    17 dni robocze
    172.58 €
    ( 205.37 € )
    4 dni robocze
    215.77 €
    ( 256.77 € )
    28 dni robocze
    215.77 €
    ( 256.77 € )
    26 dni robocze
    237.69 €
    ( 282.85 € )
    28 dni robocze
    320.65 €
    ( 381.57 € )
    28 dni robocze
    132.90 €
    ( 158.15 € )
    4 dni robocze
    197.97 €
    ( 235.58 € )
    28 dni robocze
    199.85 €
    ( 237.82 € )
    28 dni robocze
    137.13 €
    ( 163.18 € )
    4 dni robocze
    141.27 €
    ( 168.11 € )
    4 dni robocze
    206.35 €
    ( 245.56 € )
    11 dni robocze
    143.39 €
    ( 170.63 € )
    4 dni robocze
    144.76 €
    ( 172.26 € )
    4 dni robocze
    219.60 €
    ( 261.32 € )
    11 dni robocze
    147.53 €
    ( 175.56 € )
    4 dni robocze
    150.32 €
    ( 178.88 € )
    4 dni robocze
    154.47 €
    ( 183.82 € )
    4 dni robocze
    158.71 €
    ( 188.86 € )
    4 dni robocze
    253.27 €
    ( 301.39 € )
    24 dni robocze
    161.48 €
    ( 192.16 € )
    23 dni robocze
    161.48 €
    ( 192.16 € )
    4 dni robocze
    172.65 €
    ( 205.45 € )
    23 dni robocze
    172.58 €
    ( 205.37 € )
    4 dni robocze
    220.48 €
    ( 262.37 € )
    5 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    Compact Cylinder, Guide Rod Type CQM Series to which a load can be directly mounted.
    [Features]
    · Mounting dimensions compatible with CQS and CQ2 series.
    · Auto switch can be mounted/removed even when the plate is retracted.

    Przestroga

    • See catalog for specification details.
    • Product pictures are representations. CAD data is not supported for some model numbers.