Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Stan magazynowy
  • [D] Inner Diameter (mm)(mm)
  • Outer Diameter(mm)
  • Width(mm)
  • Surface Treatment
    • Surface Treatment Provided
  • Side Surface Machining
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • Możliwa wysyłka tego samego dnia
    • W ciągu 5 dni robocze
  • Set collars / stainless steel, steel / slotted / triple transverse hole, transverse thread

    Set collars / stainless steel, steel / slotted / triple transverse hole, transverse thread

    Umieść kursor myszy nad ilustracją, aby ją powiększyć

    Numer części:

    Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 150.
    Ilość:

    Rysunek konturowy i tabela specyfikacji

    Back to the Category Adjusting Rings

    Technical Drawing - Set Collars / Clamping Rings

     

    Shaft Collars/3 Holes/3 Tapped Holes:Related Image

    Available dimensions and tolerances can be found under the tab More Information .

     

    Basic Properties (e.g., material, hardness, coating, tolerance) - Set Collars / Clamping Rings

     

     
    Type Material Surface Treatment Accessory
    3-Hole3-TappedHex Socket Head Cap Screw 1 pc.
    SCSTSCSTREN 1.1191 Equiv.Black Oxide Coating EN 1.7220 Equiv.
    PSCSTPSCSTRElectroless Nickel Plating EN 1.4301 Equiv.
    SSCSTSSCSTREN 1.4301 Equiv.-

    Further specifications can be found under the tab More Information .

     

    Composition of a Product Code - Set Collars / Clamping Rings

     

    Part Number-B
    SCST10
     
    -
     
    10
     

    Lista numerów części

    Liczba pozycji

    [D] Inner Diameter (mm)

    (mm)

    Outer Diameter

    (mm)

    Width

    (mm)

    Material

    Surface Treatment

    Side Surface Machining

    Surface Treatment

    RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
    6
    20
    8
    EN 1.1191 Equiv.
    [Surface Treatment Provided] Surface Treatment Provided
    3-Hole
    Electroless Nickel Plating
    10
    1 szt.
    8
    25
    8
    EN 1.1191 Equiv.
    [Surface Treatment Provided] Surface Treatment Provided
    3-Hole
    Electroless Nickel Plating
    10
    1 szt.
    8
    25
    10
    EN 1.1191 Equiv.
    [Surface Treatment Provided] Surface Treatment Provided
    3-Hole
    Electroless Nickel Plating
    10
    1 szt.
    10
    30
    8
    EN 1.1191 Equiv.
    [Surface Treatment Provided] Surface Treatment Provided
    3-Hole
    Electroless Nickel Plating
    10
    1 szt.
    10
    30
    10
    EN 1.1191 Equiv.
    [Surface Treatment Provided] Surface Treatment Provided
    3-Hole
    Electroless Nickel Plating
    10
    1 szt.
    10
    30
    12
    EN 1.1191 Equiv.
    [Surface Treatment Provided] Surface Treatment Provided
    3-Hole
    Electroless Nickel Plating
    10
    1 szt.
    10
    35
    15
    EN 1.1191 Equiv.
    [Surface Treatment Provided] Surface Treatment Provided
    3-Hole
    Electroless Nickel Plating
    10
    1 szt.
    12
    30
    8
    EN 1.1191 Equiv.
    [Surface Treatment Provided] Surface Treatment Provided
    3-Hole
    Electroless Nickel Plating
    10
    1 szt.
    12
    30
    10
    EN 1.1191 Equiv.
    [Surface Treatment Provided] Surface Treatment Provided
    3-Hole
    Electroless Nickel Plating
    10
    1 szt.
    12
    30
    12
    EN 1.1191 Equiv.
    [Surface Treatment Provided] Surface Treatment Provided
    3-Hole
    Electroless Nickel Plating
    10
    1 szt.
    12
    35
    15
    EN 1.1191 Equiv.
    [Surface Treatment Provided] Surface Treatment Provided
    3-Hole
    Electroless Nickel Plating
    10
    1 szt.
    13
    30
    10
    EN 1.1191 Equiv.
    [Surface Treatment Provided] Surface Treatment Provided
    3-Hole
    Electroless Nickel Plating
    10
    1 szt.
    13
    35
    15
    EN 1.1191 Equiv.
    [Surface Treatment Provided] Surface Treatment Provided
    3-Hole
    Electroless Nickel Plating
    10
    1 szt.
    15
    34
    10
    EN 1.1191 Equiv.
    [Surface Treatment Provided] Surface Treatment Provided
    3-Hole
    Electroless Nickel Plating
    10
    1 szt.
    15
    35
    12
    EN 1.1191 Equiv.
    [Surface Treatment Provided] Surface Treatment Provided
    3-Hole
    Electroless Nickel Plating
    10
    1 szt.
    15
    40
    15
    EN 1.1191 Equiv.
    [Surface Treatment Provided] Surface Treatment Provided
    3-Hole
    Electroless Nickel Plating
    10
    1 szt.
    16
    35
    10
    EN 1.1191 Equiv.
    [Surface Treatment Provided] Surface Treatment Provided
    3-Hole
    Electroless Nickel Plating
    10
    1 szt.
    16
    35
    12
    EN 1.1191 Equiv.
    [Surface Treatment Provided] Surface Treatment Provided
    3-Hole
    Electroless Nickel Plating
    10
    1 szt.
    16
    40
    15
    EN 1.1191 Equiv.
    [Surface Treatment Provided] Surface Treatment Provided
    3-Hole
    Electroless Nickel Plating
    10
    1 szt.
    20
    40
    10
    EN 1.1191 Equiv.
    [Surface Treatment Provided] Surface Treatment Provided
    3-Hole
    Electroless Nickel Plating
    10
    1 szt.
    20
    40
    12
    EN 1.1191 Equiv.
    [Surface Treatment Provided] Surface Treatment Provided
    3-Hole
    Electroless Nickel Plating
    10
    1 szt.
    20
    45
    15
    EN 1.1191 Equiv.
    [Surface Treatment Provided] Surface Treatment Provided
    3-Hole
    Electroless Nickel Plating
    10
    1 szt.
    25
    45
    12
    EN 1.1191 Equiv.
    [Surface Treatment Provided] Surface Treatment Provided
    3-Hole
    Electroless Nickel Plating
    10
    1 szt.
    25
    50
    15
    EN 1.1191 Equiv.
    [Surface Treatment Provided] Surface Treatment Provided
    3-Hole
    Electroless Nickel Plating
    10
    1 szt.
    30
    55
    15
    EN 1.1191 Equiv.
    [Surface Treatment Provided] Surface Treatment Provided
    3-Hole
    Electroless Nickel Plating
    10
    1 szt.
    35
    60
    15
    EN 1.1191 Equiv.
    [Surface Treatment Provided] Surface Treatment Provided
    3-Hole
    Electroless Nickel Plating
    10
    1 szt.
    40
    70
    18
    EN 1.1191 Equiv.
    [Surface Treatment Provided] Surface Treatment Provided
    3-Hole
    Electroless Nickel Plating
    10
    1 szt.
    50
    85
    22
    EN 1.1191 Equiv.
    [Surface Treatment Provided] Surface Treatment Provided
    3-Hole
    Electroless Nickel Plating
    10
    1 szt.
    6
    20
    10
    EN 1.1191 Equiv.
    [Surface Treatment Provided] Surface Treatment Provided
    3 Tapped
    Electroless Nickel Plating
    10
    1 szt.
    8
    25
    8
    EN 1.1191 Equiv.
    [Surface Treatment Provided] Surface Treatment Provided
    3 Tapped
    Electroless Nickel Plating
    10
    1 szt.
    8
    25
    10
    EN 1.1191 Equiv.
    [Surface Treatment Provided] Surface Treatment Provided
    3 Tapped
    Electroless Nickel Plating
    10
    1 szt.
    10
    30
    8
    EN 1.1191 Equiv.
    [Surface Treatment Provided] Surface Treatment Provided
    3 Tapped
    Electroless Nickel Plating
    10
    1 szt.
    10
    30
    10
    EN 1.1191 Equiv.
    [Surface Treatment Provided] Surface Treatment Provided
    3 Tapped
    Electroless Nickel Plating
    10
    1 szt.
    12
    30
    10
    EN 1.1191 Equiv.
    [Surface Treatment Provided] Surface Treatment Provided
    3 Tapped
    Electroless Nickel Plating
    10
    1 szt.
    12
    30
    12
    EN 1.1191 Equiv.
    [Surface Treatment Provided] Surface Treatment Provided
    3 Tapped
    Electroless Nickel Plating
    10
    1 szt.
    13
    30
    10
    EN 1.1191 Equiv.
    [Surface Treatment Provided] Surface Treatment Provided
    3 Tapped
    Electroless Nickel Plating
    10
    1 szt.
    15
    34
    10
    EN 1.1191 Equiv.
    [Surface Treatment Provided] Surface Treatment Provided
    3 Tapped
    Electroless Nickel Plating
    10
    1 szt.
    15
    35
    12
    EN 1.1191 Equiv.
    [Surface Treatment Provided] Surface Treatment Provided
    3 Tapped
    Electroless Nickel Plating
    10
    1 szt.
    15
    40
    15
    EN 1.1191 Equiv.
    [Surface Treatment Provided] Surface Treatment Provided
    3 Tapped
    Electroless Nickel Plating
    10
    1 szt.
    16
    35
    12
    EN 1.1191 Equiv.
    [Surface Treatment Provided] Surface Treatment Provided
    3 Tapped
    Electroless Nickel Plating
    10
    1 szt.
    16
    40
    15
    EN 1.1191 Equiv.
    [Surface Treatment Provided] Surface Treatment Provided
    3 Tapped
    Electroless Nickel Plating
    10
    1 szt.
    20
    40
    10
    EN 1.1191 Equiv.
    [Surface Treatment Provided] Surface Treatment Provided
    3 Tapped
    Electroless Nickel Plating
    10
    1 szt.
    20
    40
    12
    EN 1.1191 Equiv.
    [Surface Treatment Provided] Surface Treatment Provided
    3 Tapped
    Electroless Nickel Plating
    10
    1 szt.
    20
    45
    15
    EN 1.1191 Equiv.
    [Surface Treatment Provided] Surface Treatment Provided
    3 Tapped
    Electroless Nickel Plating
    10
    1 szt.
    25
    45
    12
    EN 1.1191 Equiv.
    [Surface Treatment Provided] Surface Treatment Provided
    3 Tapped
    Electroless Nickel Plating
    10
    1 szt.
    25
    50
    15
    EN 1.1191 Equiv.
    [Surface Treatment Provided] Surface Treatment Provided
    3 Tapped
    Electroless Nickel Plating
    10
    1 szt.
    30
    55
    15
    EN 1.1191 Equiv.
    [Surface Treatment Provided] Surface Treatment Provided
    3 Tapped
    Electroless Nickel Plating
    10
    1 szt.
    35
    60
    15
    EN 1.1191 Equiv.
    [Surface Treatment Provided] Surface Treatment Provided
    3 Tapped
    Electroless Nickel Plating
    10
    1 szt.
    40
    70
    18
    EN 1.1191 Equiv.
    [Surface Treatment Provided] Surface Treatment Provided
    3 Tapped
    Electroless Nickel Plating
    10
    1 szt.
    6
    20
    8
    EN 1.1191 Equiv.
    [Surface Treatment Provided] Surface Treatment Provided
    3-Hole
    Black Oxide Coating
    10
    1 szt.
    6
    20
    10
    EN 1.1191 Equiv.
    [Surface Treatment Provided] Surface Treatment Provided
    3-Hole
    Black Oxide Coating
    10
    1 szt.
    8
    25
    8
    EN 1.1191 Equiv.
    [Surface Treatment Provided] Surface Treatment Provided
    3-Hole
    Black Oxide Coating
    10
    1 szt.
    8
    25
    10
    EN 1.1191 Equiv.
    [Surface Treatment Provided] Surface Treatment Provided
    3-Hole
    Black Oxide Coating
    10
    1 szt.
    8
    30
    15
    EN 1.1191 Equiv.
    [Surface Treatment Provided] Surface Treatment Provided
    3-Hole
    Black Oxide Coating
    10
    1 szt.
    10
    30
    8
    EN 1.1191 Equiv.
    [Surface Treatment Provided] Surface Treatment Provided
    3-Hole
    Black Oxide Coating
    10
    1 szt.
    10
    30
    10
    EN 1.1191 Equiv.
    [Surface Treatment Provided] Surface Treatment Provided
    3-Hole
    Black Oxide Coating
    10
    1 szt.
    10
    30
    12
    EN 1.1191 Equiv.
    [Surface Treatment Provided] Surface Treatment Provided
    3-Hole
    Black Oxide Coating
    10
    1 szt.
    10
    35
    15
    EN 1.1191 Equiv.
    [Surface Treatment Provided] Surface Treatment Provided
    3-Hole
    Black Oxide Coating
    10
    1 szt.
    12
    30
    8
    EN 1.1191 Equiv.
    [Surface Treatment Provided] Surface Treatment Provided
    3-Hole
    Black Oxide Coating
    10
    1 szt.
    12
    30
    10
    EN 1.1191 Equiv.
    [Surface Treatment Provided] Surface Treatment Provided
    3-Hole
    Black Oxide Coating
    10
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    5.42 €
    ( 6.45 € )
    5 dni robocze
    5.42 €
    ( 6.45 € )
    5 dni robocze
    5.69 €
    ( 6.77 € )
    5 dni robocze
    5.88 €
    ( 7.00 € )
    5 dni robocze
    5.88 €
    ( 7.00 € )
    5 dni robocze
    5.88 €
    ( 7.00 € )
    5 dni robocze
    7.12 €
    ( 8.47 € )
    5 dni robocze
    5.88 €
    ( 7.00 € )
    5 dni robocze
    5.88 €
    ( 7.00 € )
    5 dni robocze
    5.88 €
    ( 7.00 € )
    5 dni robocze
    7.12 €
    ( 8.47 € )
    5 dni robocze
    5.88 €
    ( 7.00 € )
    5 dni robocze
    7.12 €
    ( 8.47 € )
    5 dni robocze
    6.37 €
    ( 7.58 € )
    5 dni robocze
    6.64 €
    ( 7.90 € )
    5 dni robocze
    8.06 €
    ( 9.59 € )
    5 dni robocze
    6.37 €
    ( 7.58 € )
    5 dni robocze
    6.64 €
    ( 7.90 € )
    5 dni robocze
    8.06 €
    ( 9.59 € )
    5 dni robocze
    8.35 €2.51 €
    ( 2.99 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    8.54 €
    ( 10.16 € )
    5 dni robocze
    9.49 €
    ( 11.29 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    9.68 €
    ( 11.52 € )
    5 dni robocze
    10.63 €
    ( 12.65 € )
    5 dni robocze
    11.58 €
    ( 13.78 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    14.05 €
    ( 16.72 € )
    5 dni robocze
    16.13 €
    ( 19.19 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    19.92 €
    ( 23.70 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    5.98 €
    ( 7.12 € )
    5 dni robocze
    6.56 €
    ( 7.81 € )
    5 dni robocze
    6.56 €
    ( 7.81 € )
    5 dni robocze
    6.94 €
    ( 8.26 € )
    5 dni robocze
    6.94 €
    ( 8.26 € )
    5 dni robocze
    6.94 €
    ( 8.26 € )
    5 dni robocze
    7.31 €
    ( 8.70 € )
    5 dni robocze
    7.68 €
    ( 9.14 € )
    5 dni robocze
    7.97 €
    ( 9.48 € )
    5 dni robocze
    7.97 €
    ( 9.48 € )
    5 dni robocze
    8.26 €
    ( 9.83 € )
    5 dni robocze
    7.97 €
    ( 9.48 € )
    5 dni robocze
    10.05 €
    ( 11.96 € )
    5 dni robocze
    9.68 €
    ( 11.52 € )
    5 dni robocze
    10.05 €
    ( 11.96 € )
    5 dni robocze
    10.83 €
    ( 12.89 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    10.83 €
    ( 12.89 € )
    5 dni robocze
    11.58 €
    ( 13.78 € )
    5 dni robocze
    14.43 €
    ( 17.17 € )
    5 dni robocze
    15.94 €
    ( 18.97 € )
    5 dni robocze
    18.04 €5.59 €
    ( 6.65 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    4.37 €
    ( 5.20 € )
    5 dni robocze
    4.37 €
    ( 5.20 € )
    Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    4.37 €
    ( 5.20 € )
    5 dni robocze
    4.37 €
    ( 5.20 € )
    5 dni robocze
    4.56 €
    ( 5.43 € )
    5 dni robocze
    4.65 €
    ( 5.53 € )
    5 dni robocze
    4.65 €
    ( 5.53 € )
    5 dni robocze
    4.65 €
    ( 5.53 € )
    5 dni robocze
    5.69 €
    ( 6.77 € )
    5 dni robocze
    4.65 €
    ( 5.53 € )
    5 dni robocze
    4.65 €
    ( 5.53 € )
    5 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    Kontury i specyfikacja

    Back to the Category Adjusting Rings

    Technical Drawing - Set Collars / Clamping Rings

     

    Shaft Collars/3 Holes/3 Tapped Holes:Related Image

     

    Specification Tables - Set Collars / Clamping Rings

     

    Part NumberB SelectionD1M (Coarse)dRWXYP3-Hole3-Tapped Type
    SUnit PriceM1 (Coarse)Unit Price
    TypeDSCSTPSCSTSSCSTSCSTRPSCSTRSSCSTR
    (3-Hole)
    SCST
    PSCST
    SSCST


    (3-Tapped)
    SCSTR
    PSCSTR

    SSCSTR
    • Only * marked sizes are available for 3-Tapped Type.
    6*     820M33.43164123.5   M3 - 
    *10M44.53.7513 -    
    8*     825M33.431.58514      
    *10M44.53.75184.5   M4   
    1530M66.669205.5 ------
    10*     8M33.43  M5  -
    *10M44.53.75      
    12M55.54.510   ----
    1535M66.666246.6  -
    12830M33.435225.5   
    *10M44.53.75   M5   
    *12M55.54.5      
    1535M66.66116246.6   ----
    13*1030M44.53.75105224.5   M4   
    1234M55.54.511235.5 ------
    1535M66.66624  
    15*1034M44.53.7511.5234.5   M4   
    *1235M55.54.512265.5   M5   
    *1540M66.66138286.6   M6   
    161035M55.54.5126244.5   ----
    *12265.5   M5   
    *1540M66.66138286.6   M6   
    20*10M55.54.51474.5   M4   
    *12305.5   M5   
    *1545M66.66158346.6   M6   
    25*1245M55.54.5177365.5   M5   
    *1550M66.661810386.6   M6   
    30*1555201044      
    35*15602231248      
    40*1870M8972613569   M8   
    502285M10119332166811   ----
    Due to no slitting on the opposite side of the screw, 3-Hole/3-Tapped type has less gripping power compared to 2-Hole/2-Tapped Type.
    Use of MISUMI Shafts (standard g6 and h5) is recommended.
    2-Hole and 2-Tapped Type or Wedge Type (P.285) are recommended where more shaft gripping power is required.

     

    General Information - Set Collars / Clamping Rings

     

    Adjusting Ring Selection Details

    - Material: aluminum, plastic, stainless steel, steel
    - Coatings: uncoated, burnished, anodized, stove-enameled, LTBC plated, nickel-plated
    - Inner diameter: 3 to 100 mm
    - External diameter: 7 to 150 mm
    - Width: 5 to 36 mm
    - Basic shapes: round, chamfered, offset, flattened on one side, flattened on both sides, cross hole
    - Shaft fixing: clamping screw, with keyway, slotted clamping, with clamping lever, two-part, with hinge, wedge, quick-release, spring pin, internal thread

    Overview of the various designs as PDF

     

    Description/Basics

    An adjusting ring is a connecting element that serves as a stopper or a locking device for linear shafts and rotary shafts.

    The basic task of the adjusting rings, also called clamping rings, is the fixing by clamping a shaft at a predetermined position. The clamping ring can in this case serve as a stopper or as a positioning jig.
    The adjusting ring enables to do without a shoulder on a shaft, as it can be mounted anywhere on a shaft due to the clamping connection. In addition to greater position flexibility, this feature reduces the production costs of the shaft and allows for a greater use of identical parts. Another advantage of the clamping connection of clamping rings is the continuous adjustment of the shaft or its attachments (e.g., ball bearings, timing pulley).
    An adjusting ring can be used in applications for linear and rotary movements. For this purpose, MISUMI offers clamping rings in various designs.

     

    Clamping ring with bearing
    Application example: adjusting ring – (1) rotary shaft, (2) adjusting ring, (3) ball bearings

     

    The appropriate adjusting ring should be selected depending on the application and the loads and forces that occur. MISUMI offers clamping rings in different types of clamping and sizes

     

    Adjusting ring with set screw

    The adjusting ring with set screw is the standard version of adjusting rings. In this variant, the adjusting ring is clamped to the set screw on the shaft.
    In order to provide the adjusting ring with a good fit on the shaft with this type of clamping connection, it is often provided with a flat surface. This prevents any damage and deformations to the outer shaft part caused by the clamping pressure of the set screw. Another option to protect the outer part of the shaft is the utilization of a set screw with pins or a pressure piece made of a soft material (e.g., plastic, brass).

     

    Clamping ring with grub screw and set piece

    Application example: adjusting ring with set screw and set piece – (1) adjusting ring, (2) set screw, (3) set piece, (4) linear shaft

     

    Clamping ring with a slot

    The clamping ring with a slot is yet another, very common variant of adjusting rings. Its great advantage is that the clamping of the shaft exists over almost the entire contact surface of the clamping ring. This creates an evenly distributed clamping force, which reduces the risk of deformation or damage to the shaft. Bifurcated clamping rings can also create high clamping forces and ensure a stable fit of the clamping ring on the shaft. Since this type of clamping connection does not require a flat surface on the shaft for the clamping ring, the position of the clamping ring can be freely selected. This allows continuous adjustment on the shaft and the attachments (e.g., ball bearing, timing pulley).

     

    Adjusting ring with slot
    Drawing: clamping ring with slot

     

    Adjusting ring with slot and clamping lever

    In applications where adjusting rings must be frequently adjusted, an adjusting ring with clamping lever can be used. This adjusting ring is identical in design to the slotted clamping ring, but it is equipped with a clamping lever that facilitates the fixing and loosening of the adjusting rings. Therefore, there is no additional tool required thanks to the clamping lever on the adjusting ring.

     

    Adjusting ring with clamping lever
    Drawing: clamping ring with clamping lever

     

    Adjusting ring with shoulder (for bearings)

    The adjusting ring with shoulder is suitable for clamping ball bearings. The shoulder on the adjusting ring is clamped to the inner ring of the bearing. The adjusting ring with shoulder can thus rotate along the shaft while holding the bearing in the desired position.

     

    Adjusting ring with shoulder
    Drawing: clamp ring with shoulder

     

    Clamping ring with keyway

    Clamping rings with a keyway are a special form of clamping ring as they allow the inclusion of keyways. This special form of adjusting ring enables clamping of timing pulleys or sprockets that are connected to the shaft with a parallel key. If a parallel key protrudes from the assembly part to be clamped, the clamping ring with a parallel key groove can receive the parallel key. This allows the clamping ring to lie flat with the component to be clamped. This makes it possible to maintain the necessary clamping force despite the parallel key.

     

    Clamping ring with keyway
    Drawing: adjusting ring with keyway

     

    Two-part adjusting ring

    These adjusting rings, in two-part design, are centrally split adjusting rings that create the clamping force with two screws and are thus mounted on the shaft.
    This feature makes it easier to assemble and disassemble these adjusting rings during maintenance, especially in confined spaces, as the shaft does not have to be removed from the shaft holder during maintenance of the adjusting ring.
    The split adjusting ring uses the entire contact surface for clamping, as well as the slotted clamping ring, and thus protects the shaft surface.

     

    Two-part adjusting ring
    Drawing: two-part clamping ring

     

    Two-part adjusting ring with slit and hinge

    The two-part adjusting ring with hinge is a special variant of the adjusting rings. Like the two-part adjusting ring, this adjusting ring is also divided. However, in this variant, the upper part and lower part of the adjusting ring are connected to each other via a hinge.
    This type of clamping facilitates assembly and disassembly of the adjusting ring compared to conventional clamping rings. Another benefit of the two-part adjusting rings with a hinge compared to the conventional two-part clamping rings is the reduced risk of loss during disassembly.
    This adjusting ring is suitable for applications where the shaft should not be disassembled. The adjusting ring with hinge is particularly maintenance-friendly and can reduce the maintenance costs of an application.

     

    Two-part adjusting ring with hinge
    Drawing: two-part clamping ring with hinge

     

    Clamping ring with wedge

    The clamping ring with wedge is a special version of the adjusting rings. This adjusting ring uses an internal wedge for clamping, which presses the adjusting ring onto the shaft when the screw or lever is tightened.
    A low tightening torque is necessary for clamping rings with a wedge, as this uses almost the entire contact surface for the clamping. Compared to an adjusting ring with a set screw, no flat surface is necessary and the risk of damage to the shaft is reduced. However, the wedge material should be softer than the shaft material to prevent deformation of the shaft.

     

    Clamping ring with wedge
    Drawing: adjusting ring with wedge – (1) clamping ring, (2) screw, (3) wedge

     

    Adjusting ring with quick-release fastener

    MISUMI offers adjusting rings with a spring-loaded quick-release fastener for applications that frequently transition or require adjustment. This clamping ring uses spring force to clamp the shaft.
    The spring installed in the clamping ring acts on the external operating lever, which is pressed onto the shaft and thus clamps the adjusting ring to the shaft. If the operating lever is actuated, the clamping force drops and the clamping ring can be released, removed or readjusted.
    The clamping ring with quick-release fastener is particularly suitable for applications that require changing attachments frequently (e.g., unwinders). Adjusting rings with quick-release fasteners should not be used vertically, as they are not suitable for high axial forces.

     

    Adjusting ring with quick-release fastener
    Adjusting ring with quick-release fastener

     

    Clamping ring with damper

    For applications that require a damped stopper, the MISUMI clamping rings with dampers are an option that can reduce the assembly parts.
    The clamping ring with damper is coated with polyurethane rubber, which acts as a damper in the event of an impact and is available in various types of Shore hardness at MISUMI. Therefore, it is not necessary to install a separate impact damper in an application.

     

    Clamping ring with damper
    Drawing: adjusting ring with damper

     

    Female threaded adjusting ring

    The female threaded adjusting ring is functionally similar to a shaft nut. However, a female threaded adjusting ring is additionally secured by a slotted clamp or a set screw. With this type of clamping function, a locking agent or another locknut is unnecessary with this type of adjusting ring.
    The female threaded adjusting ring is available at MISUMI with standard metric threads and fine metric threads.

     

    Female threaded adjusting ring
    Drawing: female threaded clamping ring – (1) rotary shaft, (2) female threaded adjusting ring, (3) shaft holder, (4) ball bearings

     

    Areas of Application

    An adjusting ring, also called a clamping ring, can be used in many applications in various industries. MISUMI offers clamping rings in various basic forms and clamping types for positioning or as a stopper for various applications.
    When using adjusting rings, further complex processing of the shafts can be dispensed with when form-locking clamps are used without the risk of damaging the shaft surface. Likewise, some of our clamp rings do not necessarily allow the shaft to be removed for maintenance, which can reduce maintenance costs.

     

    Materials

    MISUMI adjusting rings are made of aluminum, plastic, steel and stainless steel.

     

    Coatings

    MISUMI has adjusting rings available as uncoated, bronze-plated, nickel-plated, painted, anodized and LTBC-plated to protect them as much as possible from corrosion.

     

    Dimensions

    Adjusting ring with slot

    Round

    Clamping ring with chamfer

    Chamfered

    Adjusting ring flattened on both sides

    Flattened on both sides

    Adjusting ring flattened on one side

    Flattened on one side

    Clamping ring with cross holes

    Cross hole

    Adjusting ring with shoulder

    Offset

     

     

    Instructions for Use / Installation Information - Set Collars / Clamping Rings

     

    Installation Information

    The maximum axial load of the adjusting rings depends on the clamping force generated. This is created by tightening the set screw, the clamping screw or the clamping lever. Therefore, it is important to maintain the correct tightening torque for the adjusting rings in order to ensure their correct function. The following test values are used for comparison, since the appropriate tightening torque depends on the corresponding application.

    General note: The threads of the adjusting rings should be checked for damage after frequent tightening and loosening to ensure the required clamping force.

     

    Test procedure design for clamping force
    Drawing: test method design for clamping force – (1) test device, (2) linear shaft, (3) adjusting ring

     

    [M] Thread diameter

    Tightening torque (Nm)

    EN 1.1191 equivalent/
    EN 1.4301 equivalent

    EN AW-2017 equivalent

    M2.6

    0.94

    -

    M3

    1.61

    1.61

    M4

    3.71

    3.71

    M5

    7.54

    7.54

    M6

    12.87

    7.54

    M8

    31.2

    12.87

    M10

    61.75

    12.87

    M16

    267

    -

    Tightening torque table Adjusting rings with slot

     

    Dimensions

    Max. axial load (kN)

    Weight (g)

    [D] Internal diameter

    [W] Width

    [M] Thread diameter

    EN 1.1191 equivalent

    EN 1.4301 equivalent

    EN 1.1191 equivalent

    6

    *6

    2.6

    0,7

    0,4

    10

    8

    3

    1,1

    0,5

    17

    10

    4

    1,8

    1

    21

    8

    *6

    2.6

    0,9

    0,3

    14

    8

    3

    0,6

    0,6

    26

    10

    4

    2,2

    1,1

    32

    10

    *6

    2.6

    0,7

    0,3

    17

    8

    3

    1,2

    0,4

    36

    10

    4

    2

    1

    45

    12

    5

    5,1

    0,9

    55

    12

    *6

    2.6

    0,7

    0,3

    16

    8

    3

    1,1

    0,8

    34

    10

    4

    2,8

    0,8

    43

    12

    5

    4

    1,2

    52

    15

    *8

    3

    1,5

    0,6

    31

    10

    4

    1,5

    1,1

    54

    12

    5

    5,1

    1,8

    69

    15

    6

    5,6

    1,4

    119

    16

    *8

    3

    2,1

    1,1

    29

    10

    5

    7,1

    2,9

    55

    12

    5

    5,4

    2,3

    67

    15

    6

    10,2

    1,5

    116

    20

    *8

    3

    2,2

    0,8

    38

    10

    5

    5,8

    2,7

    69

    12

    5

    6,4

    1,7

    84

    15

    6

    10,4

    3

    140

    25

    *10

    4

    3,6

    1,8

    66

    12

    5

    8,8

    2,6

    98

    15

    6

    8,8

    3,6

    164

    30

    *12

    5

    8,4

    2,8

    111

    15

    6

    8,9

    2,2

    185

    20

    8

    15

    4

    318

    35

    15

    6

    9,9

    2,7

    207

    40

    18

    8

    21,3

    6

    348

    50

    22

    10

    35,8

    11,8

    604

    Table axial load adjusting rings with slot

    *Note: The axial load may differ from the determined data depending on the application. Dimensions marked with * only apply to the SCSJ, SSCSJ versions. All information is provided without guarantee.

     

    [M] Thread diameter

    Tightening torque (Nm)

    EN 1.1191 Equiv. /
    EN 1.4301 Equiv.

    EN AW-2017 Equiv.

    M2.6

    0.94

    -

    M3

    1.61

    1.61

    M4

    3.71

    3.71

    M5

    7.54

    7.54

    M6

    12.87

    7.54

    M8

    31.2

    12.87

    M10

    61.75

    12.87

    M16

    267

    -

    Table tightening torques for adjusting rings with wedge

     

    Mass

    Max. Axial load (kN)

    Weight (g)

    [D] Internal diameter

    [B] Width

    [M] Thread diameter

    EN 1.1191
    Equiv.

    EN 1.4301 Equiv.

    EN 1.1191
    Equiv.

    10

    10

    4

    1,6

    1,2

    29

    12

    10

    4

    2,2

    1,4

    35

    15

    10

    4

    1,8

    1,5

    37

    16

    12

    5

    3,0

    2,3

    57

    20

    12

    5

    3,5

    3,0

    69

    25

    12

    5

    3,5

    3,2

    88

    30

    12

    5

    3,2

    3,2

    94

    35

    15

    6

    -

    3,1

    154

    40

    15

    8

    -

    3,1

    243

    50

    15

    8

    -

    3,1

    299

    Table axial load adjusting rings with wedge

    *Note: The axial load may differ from the determined data depending on the application. All information is provided without guarantee.

     

    Application Examples - Set Collars / Clamping Rings

     

    Klemmring mit Passfedernut für Synchronriemenscheibe

    Application example Adjusting rings with keyway for timing pulleys
    (1) Adjusting ring with keyway, (2) timing pulley, (3) timing belt

    Klemmring mit Absatz für Förderband

    Application example Adjusting ring with shoulder for conveyor belt
    (1) Adjusting ring with shoulder, (2) Ball bearing, (3) Flat belt

    Zweiteiliger Klemmring mit Kettenrad

    Application example split adjusting ring with chain wheel
    (1) Two-piece adjusting ring, (2) Sprocket

    Klemmring mit Dämpfer

    Application example adjusting ring with damper
    (1) Adjusting ring with damper, (2) Linear ball bearing block type, (3) Linear shaft, (4) Air cylinder

    Stellring mit Schnellverschluss für Abroller

    Application example clamping ring with quick release for unwinder
    (1) clamping ring with quick release, (2) Rotary shaft

    Stellring mit Querbohrung für Sensor

    Application example clamping ring with cross hole for sensor
    (1) Linear shaft, (2) clamping ring with cross hole, (3) contact switch

       

    Supplementary Article

     

    Rotary Shaft

    Rotationsachsen

     

    Linear Shaft

    Stahlwelle

     

    Set Screw

    Gewindebolzen

     

    Lever

    Klemmhebel

     

    Shaft Holder

    Wellenbock

     

    Industrial Applications

     

    3D printer industry
    TEXT
    Automotive industry
    TEXT
    Pharmaceutical industry
    TEXT
    Packaging industry
    TEXT