Rejestracja

Other Manifolds

    • MQR, Rotary Union, Low Torque Metal Seal Type

        SMC

        MQR, Rotary Union, Low Torque Metal Seal Type

        A rotary manifold in which the piping ports are aligned in a spiral pattern for easy piping. [Features]· Stable rotational torque that is not easily affected by supply pressure or temperature fluctuations.· There is no change in the rotary torque due to spool sticking to the rotating surface, even after a long periods of non-operation.· Low rotational torque: 0.003 to 0.50 N·m or less.· Operating temperature: -10 to +80°C.· Allowable rotational speed: 200 to 3,000 min-1 (rpm). [Applications]· For air supplies to rotational/rocking shafts on metal-seal type turntables, robot arms, etc.
        Czytaj dalej
        Cena standardowa (bez VAT):
        59.52 €
        Standardowa data wysyłki:
        3 dni robocze
        Konfiguruj
      • Rotary Manifolds / Economy Type
        • Order quantities extended (D-JIT)

        MISUMI

        Rotary Manifolds / Economy Type

        [Features] This swivel is far less expensive than conventional products.
        Czytaj dalej
        Cena standardowa (bez VAT):
        107.06 €
        Standardowa data wysyłki:
        Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczy
        Niektóre pozycje mogą zostać wysłane tego samego dnia
        Konfiguruj
      • Manifold Rotary Manifolds
        • Order quantities extended (D-JIT)

        MISUMI

        Manifold Rotary Manifolds

        [Features] This product is designed with a low air leakage volume. -A high performance type.
        Czytaj dalej
        Cena standardowa (bez VAT):
        606.53 €
        Standardowa data wysyłki:
        Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczy
        Niektóre pozycje mogą zostać wysłane tego samego dnia
        Konfiguruj
      • Rotary Part Piping, Multiple Circuit Rotary Block

          NIHON PISCO

          Rotary Part Piping, Multiple Circuit Rotary Block

          Ideal for piping for low-speed rotary parts such as those in index tables etc.
          Czytaj dalej
          Cena standardowa (bez VAT):
          760.70 €
          Standardowa data wysyłki:
          11 dni robocze
          Konfiguruj
        • [NEW]Rotary Joint RJF Series
          • Volume Discount

          CKD

          [NEW]Rotary Joint RJF Series

          A space-saving rotary joint for connecting air pipes to rotating bodies. Large product lineup of 4, 6, 8, 12, and 16 circuit types.
          Czytaj dalej
          Cena standardowa (bez VAT):
          514.82 €
          Standardowa data wysyłki:
          8 dni robocze
          Konfiguruj