Kliknij obraz, aby wyświetlić go w powiększeniu
Numer części:
.Part Number | — | Nominal |
BMRTN4 | — | M5 |
Part Number | Nominal | Thread Size M | L | Dh7 | T | A | B | E | P | d | P.C.D | d1H9 | d2 | F | H | S | Allowable Rotational Speed (min-1) | Rotation resistance (N⋅m) | Minimum sectional area (mm2) | Accessory Plug (Size x Quantity) | Allowable leak amount * (cm3/min) | Mass (g) | |
Type | Number of Circuits | ||||||||||||||||||||||
BMRTN | 4 | M5 | M5 × 0.8 depth 5 | 72 | 45 | 4 | 10 | 15 | 12.5 | 10 | 4.5 | 36 | 3 depth 3 | 4 | 16 | 24 | 26 | 350 | 0.05 | 4.9 | M5 × 3 pcs. | 11 | 110 |
1 | Rc1/8 | 94 | 60 | 12.5 | 20.5 | 15.5 | 13.5 | 49 | 22.5 | 35 | 38 | 240 | 0.07 | 12.5 | R1/8 × 3 pcs. | 13 | 280 | ||||||
6 | M5 | M5 × 0.8 depth 5 | 93.5 | 53 | 10 | 15 | 13 | 10 | 45 | 20.5 | 32 | 34 | 240 | 0.12 | 4.9 | M5 × 5 pcs. | 13 | 160 | |||||
1 | Rc1/8 | 122.5 | 70 | 12.5 | 20.5 | 17.5 | 13.5 | 58 | 27 | 41 | 44 | 170 | 0.17 | 12.5 | R1/8 × 5 pcs. | 15 | 500 | ||||||
8 | M5 | M5 × 0.8 depth 5 | 118 | 60 | 11 | 16 | 16 | 10 | 49 | 22.5 | 36 | 38 | 200 | 0.2 | 4.9 | M5 × 6 pcs. | 15 | 380 | |||||
1 | Rc1/8 | 156 | 80 | 7 | 16 | 24 | 17.5 | 13.5 | 5.5 | 67 | 4 depth 4 | 5 | 31 | 46 | 48 | 140 | 0.4 | 12.5 | R1/8 × 6 pcs. | 16 | 900 |
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem) | Standardowa data wysyłki |
---|
643.81 € ( 766.13 € ) | 5 dni robocze |
606.53 € ( 721.77 € ) | 5 dni robocze |
696.69 € ( 829.06 € ) | 5 dni robocze |
668.61 € ( 795.65 € ) | 5 dni robocze |
748.33 € ( 890.51 € ) | 5 dni robocze |
721.25 € ( 858.29 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
[Features] This product is designed with a low air leakage volume. -A high performance type.
![]() | ■ Specifications | |||||||||
|
■ Structure diagram | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|