Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!

Stylus M2 Ruby Ball, Carbon Fiber Stem

Stylus M2 Ruby Ball, Carbon Fiber Stem

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 16.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji
Powiązane

Ball Diameter

(mm)

Description Protocol System

ITP Code No.

Qmark Code No.

Renishaw Code No.

Stem Diameter

(inch)

Zeiss Code No.

Mass

(g)

Effective Measurement Length

(mm)

Minimalna wielkość zamówienia
4
01-M2-R4-L50-ML50-SCFC3-BS3
-
-
-
3
-
0.83
50
1 szt.
5
01-M2-R5-L50-ML50-SCFC3-BS3
-
-
-
3
-
1.1
50
1 szt.
6
01-M2-R6-L50-ML50-SCFC3-BS3
-
-
-
3
-
1.2
50
1 szt.
4
01-M2-R4-L30-ML22,5-SCFC2-BS3
TC M2 040 03 032
-
A-5003-4241
2
-
0.49
41.3
1 szt.
4
carbon fibre stem Ø2,0mm, base stainless steel Ø3,0mm L 30.0mm, ML 30.0mm
-
-
-
2
-
0.6
30
1 szt.
5
01-M2-R5-L30-ML30-SCFC3-BS3
-
-
-
3
-
0.8
30
1 szt.
6
01-M2-R6-L30-ML30-SCFC3-BS3
-
-
-
3
-
1
30
1 szt.
5
01-M2-R5-L75-ML75-SCFC3-BS3
-
-
-
3
-
1.3
75
1 szt.
6
01-M2-R6-L75-ML75-SCFC3-BS3
-
-
-
3
-
1.45
75
1 szt.
6
01-M2-R6-L100-ML100-SCFC3-BS3
-
-
-
3
-
1.8
100
1 szt.
8
01-M2-R8-L75-ML75-SCFC3-BS3
-
-
-
3
-
1.8
75
1 szt.
8
01-M2-R8-L100-ML100-SCFC3-BS3
-
-
-
3
-
2.1
100
1 szt.
3
01-M2-R3-L50-ML47,5-SCFC2-BS3
-
-
A-5003-9506
2
-
1
47.5
1 szt.
4
01-M2-R4-L100-ML100-SCFC3-BS3
TC M2 040 03 102
TM2-40102-G
A-5003-2289
3
000000-1776-918
1.5
100
1 szt.
5
01-M2-R5-L100-ML-100-SCFC3-BS3
TC M2 050 03 102
TM2-50102.5-G
A-5003-2290
3
000000-1776-919
1.57
100
1 szt.
4
01-M2-R4-L75-ML75-SCFC2-BS3
TC M2 040 03 077
TM2-4077-G-DS2 
A-5003-4784
2
000000-1776-931
0.8
75
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
113.16 €
(
134.66 €
)
5 dni robocze
117.11 €
(
139.36 €
)
5 dni robocze
121.05 €
(
144.05 €
)
5 dni robocze
90.59 €
(
107.80 €
)
5 dni robocze
100.66 €
(
119.79 €
)
5 dni robocze
104.47 €
(
124.32 €
)
5 dni robocze
110.26 €
(
131.21 €
)
5 dni robocze
146.05 €
(
173.80 €
)
5 dni robocze
153.95 €
(
183.20 €
)
5 dni robocze
127.63 €
(
151.88 €
)
5 dni robocze
143.42 €
(
170.67 €
)
5 dni robocze
147.37 €
(
175.37 €
)
5 dni robocze
216.71 €
(
257.88 €
)
5 dni robocze
153.95 €
(
183.20 €
)
60 dni robocze
162.24 €
(
193.07 €
)
5 dni robocze
136.18 €
(
162.05 €
)
5 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Straight styli are used to detect easily reachable features on the measured surface. Because of the specific surface properties of contact points made of zirconium oxide - a ceramic compound with high wear resistance – they are acknowledged as the best choice for aggressive scanning of abrasive surfaces, such as workpieces made of cast iron. Zirconium oxide provides a smooth and frictionless sliding performance on rough surfaces. Bend-resistant styli stems made of tungsten carbide are ideal for virtually all standard applications in the measuring lab with its high rigidity properties.