Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Potwierdzono
  • Type
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 7 dni robocze

Deep Jaw C-Clamp 25 mm × 95 mm

Deep Jaw C-Clamp 25 mm × 95 mm 1138540

Numer części:

1138540
Wyczyść
  • Minimalna wielkość zamówienia tego produktu wynosi 5 sztuk.

  • Cena jednostkowa (bez VAT)
    12.50 €
  • Łącznie (bez VAT)
    62.50 €
    Cena z VAT: 74.38 €
  • Data wysyłki
    8 dni robocze
    Referencyjna data wysyłki: 26.06.2025
Ilość:
Ilość dostępna do zamówienia?10
Loading...
Ilość 
?
5 - 1011 - 299300+
Cena jednostkowa (bez VAT)
(Cena jednostkowa z VAT)
12.50 €
(14.88 €)
12.50 €
(14.88 €)
4.31 €
(5.13 €)
Shipping days8 daysQuoteQuote

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
1138540
Minimalna wielkość zamówienia
5 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
12.50 €
( 14.88 € )
7 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Applications]
· For welding work, material clamping, etc.
[Features]
· Deep type with a throat depth of approx. 95 mm
[Specifications]
· Max. opening width: approx. 25 mm, Throat depth: approx. 95 mm

Numer części został potwierdzony