Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania

Carbide Slim Shank Drill with Tips

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 25.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Hole diameter (drill diameter) D

(mm)

JAN Code

Trusco Code

Minimalna wielkość zamówienia
14
4582115711201
334-0074
1 szt.
14.5
4582115711218
334-0082
1 szt.
15
4582115711225
334-0091
1 szt.
15.5
4582115711232
334-0104
1 szt.
16
4582115711249
334-0112
1 szt.
16.5
4582115711256
334-0121
1 szt.
17
4582115711263
334-0139
1 szt.
17.5
4582115711270
334-0147
1 szt.
18
4582115711287
334-0155
1 szt.
18.5
4582115711294
334-0163
1 szt.
19
4582115711300
332-0880
1 szt.
19.5
4582115711317
332-0898
1 szt.
20
4582115711324
332-0901
1 szt.
20.5
4582115711331
332-0910
1 szt.
21
4582115711348
332-0928
1 szt.
21.5
4582115711355
332-0936
1 szt.
22
4582115711362
332-0944
1 szt.
22.5
4582115711379
332-0952
1 szt.
23
4582115711386
332-0961
1 szt.
23.5
4582115711393
332-0979
1 szt.
24
4582115711409
332-0987
1 szt.
24.5
4582115711416
332-0995
1 szt.
25
4582115711423
332-1002
1 szt.
25.5
4582115711430
332-1011
1 szt.
26
4582115711447
332-1029
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
195.69 €
( 232.87 € )
6 dni robocze
157.58 €
( 187.52 € )
6 dni robocze
157.61 €
( 187.56 € )
6 dni robocze
163.87 €
( 195.01 € )
6 dni robocze
217.97 €
( 259.38 € )
6 dni robocze
242.25 €
( 288.28 € )
9 dni robocze
176.10 €
( 209.56 € )
6 dni robocze
254.81 €
( 303.22 € )
9 dni robocze
245.94 €
( 292.67 € )
6 dni robocze
278.42 €
( 331.32 € )
6 dni robocze
202.05 €
( 240.44 € )
6 dni robocze
212.56 €
( 252.95 € )
6 dni robocze
212.61 €
( 253.01 € )
9 dni robocze
228.64 €
( 272.08 € )
6 dni robocze
304.15 €
( 361.94 € )
6 dni robocze
239.44 €
( 284.93 € )
6 dni robocze
239.47 €
( 284.97 € )
6 dni robocze
256.90 €
( 305.71 € )
6 dni robocze
354.20 €
( 421.50 € )
6 dni robocze
376.42 €
( 447.94 € )
6 dni robocze
363.34 €
( 432.37 € )
6 dni robocze
280.07 €
( 333.28 € )
6 dni robocze
386.38 €
( 459.79 € )
9 dni robocze
390.44 €
( 464.62 € )
6 dni robocze
390.44 €
( 464.62 € )
6 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Features]
· The shank diameter is the same for the 12, 16, and 20 mm straight shanks, making them easy to use and providing highly accurate drilling.
· The blade length, shank length, and overall length are all unified, so the time and labor of exchanging drill sizes is reduced.
· Ideal for machining centers and NC machines.
[Applications]
· Work materials: Cast iron, non-ferrous metals.