Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania

New Cloth Tape No.760【1 do 30 szt.】

New Cloth Tape No.760

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 2.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Adhesiveness

Tensile Strength

Expanding Power

Holding Force

(mm)

Features

Application

Specifications

Amount Of Content

Minimalna wielkość zamówienia
2.3N/10mm(235g/10mm)
67N/10mm(6.8kg/10mm)
2.7N/10mm(275g/10mm)
0
-
-
Heavy packing / can be cut by hand / non slip / text can be written / can be pasted repeatedly / binding / low temperature / can print / with color material / water resistant
1 Box (30 Rolls)
1 opak.

30 szt.

2.30N/10mm
67.0N/10mm
2.70N/10mm
-
Mainstream cloth tape developed using Sekisui's advanced technology. Based on special fiber with strong resistance against water and moisture, durability almost never deteriorates even if it is exposed to water. Can be used for a wide range of applications as it firmly adheres to objects just with a light pressure, such as cardboard with strong repulsive force.
Packing of cardboard case (weight). Various identification work. Weight packaging for export.
-
1 Roll
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
265.00 €
(
315.35 €
)
10 dni robocze
15.42 €
(
18.35 €
)
6 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

The definitive cloth tape developed using advanced technology.
[Features]
· Made with special fibers that are resistant to both water and humidity.
· A cloth tape with great strength retention even when wet.
· It can even stick to highly repellant cardboard with just a little pressure, so can be used in a wide range of applications.
[Applications]
· Packaging of cardboard boxes (heavy).
· All kinds of sorting.
· Packaging of heavy good for import/export.