Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania

PHC Tips for Phoenix Series High Feed Radius Cutters

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 10.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Clearance angle

Work material

Material type

Nominal

Work material details

Tool No.

Dimensions thickness T

(mm)

A×B

(mm)

R

(mm)

Auxiliary Cutting Blade b

(mm)

Minimalna wielkość zamówienia
D (15°)
Stainless Steel
XC5035
SDMT09T308ER-SM
Heat-resistant steel
7815021
3.97
9.52×9.52
0.8
1.9
10 szt.
D (15°)
Stainless Steel
XC5040
SDMT09T308ER-SM
Heat-resistant steel
7816021
3.97
9.52×9.52
0.8
1.9
10 szt.
D (15°)
Cast Iron
XC1015
SDMT09T308SR-GM
-
7812020
3.97
9.52×9.52
0.8
1.9
10 szt.
D (15°)
Steel / Stainless Steel
XP2040
SDMT09T308SR-GM
-
7813020
3.97
9.52×9.52
0.8
1.9
10 szt.
D (15°)
Steel / Stainless Steel / Cast Iron
XP3035
SDMT09T308SR-GM
-
7814020
3.97
9.52×9.52
0.8
1.9
10 szt.
Other
Stainless Steel
XC5035
SXMT120410ER-SM
Heat-resistant steel
7815023
4.76
12.7 x 12.7
1
1.3
10 szt.
Other
Stainless Steel
XC5040
SXMT120410ER-SM
Heat-resistant steel
7816023
4.76
12.7 x 12.7
1
1.3
10 szt.
Other
Cast Iron
XC1015
SXMT120410SR-GM
-
7812022
4.76
12.7 x 12.7
1
1.3
10 szt.
Other
Steel / Stainless Steel
XP2040
SXMT120410SR-GM
-
7813022
4.76
12.7 x 12.7
1
1.3
10 szt.
Other
Steel / Stainless Steel / Cast Iron
XP3035
SXMT120410SR-GM
-
7814022
4.76
12.7 x 12.7
1
1.3
10 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
20.00 €
( 23.80 € )
6 dni robocze
20.00 €
( 23.80 € )
6 dni robocze
13.30 €
( 15.83 € )
6 dni robocze
13.30 €
( 15.83 € )
6 dni robocze
13.30 €
( 15.83 € )
6 dni robocze
24.70 €
( 29.39 € )
6 dni robocze
24.70 €
( 29.39 € )
6 dni robocze
15.30 €
( 18.21 € )
6 dni robocze
15.30 €
( 18.21 € )
6 dni robocze
15.30 €
( 18.21 € )
6 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Economical due to the use of 4 corners. Crusher shape emphasises sharpness while maintaining cutting rigidity.