Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Potwierdzono
  • Blade diameter (D)(φ)
  • Blade length (ℓ)(mm)
  • Overall Length (L)(mm)
  • Effective Length(mm)
  • Corner R(mm)
  • Neck diameter(mm)
  • CBN Layer
  • Type
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 8 dni robocze

CBN 2-Flute Corner Radius End Mill SBRE-2 (SBRE-204005)

Numer części:

SBRE-204005
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
SBRE-204005

Blade diameter (D)

(φ)

Blade length (ℓ)

(mm)

Overall Length (L)

(mm)

Effective Length

(mm)

Corner R

(mm)

Neck diameter

(mm)

CBN Layer

Minimalna wielkość zamówienia
0.4
0.4
50
1.2
0.05
0.36
0.6
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
176.74 €
( 210.32 € )
8 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Direct milling of high-hardness materials and hardened steel.
Increasing the depth of cut is possible.
Machining applications (machining mode): flat surface / side face / curved surface / groove / angled cut

Nie znaleziono podobnych produktów dla tej pozycji.
Numer części został potwierdzony