Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania

Titanium-Coated High Helix Groove A Type 60°, Center Hole Drills , CE - S - V

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 5.
Ilość:

Informacje o produkcie

Lista numerów części

Liczba pozycji

Tool Diameter (D)

(mm)

Nominal

Overall Length L

(mm)

l

(mm)

Minimalna wielkość zamówienia
4
1X60°X4
35
1
1 szt.
5
1.5X60°X5
40
1.5
1 szt.
6
2X60°X6
45
2
1 szt.
7.7
3X60°X7.7
55
3
1 szt.
10
4X60°X10
65
4.5
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
30.72 €
( 36.56 € )
6 dni robocze
26.95 €
( 32.07 € )
6 dni robocze
28.60 €
( 34.03 € )
6 dni robocze
32.66 €
( 38.87 € )
6 dni robocze
53.45 €
( 63.61 € )
6 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Suited for Center Hole Drilling in Soft and/or Sticky Materials