Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 6 dni robocze

Hyper Long Pliers

Hyper Long Pliers

Numer części:

HLB-300
Wyczyść
  • (Discontinued item) This item is discontinued as of 06-2025.

Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
HLB-300
Minimalna wielkość zamówienia
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
29.94 €
( 35.63 € )
6 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Features]
· Body is made of JIS-compliant chrome vanadium steel.
· Excellent durability with fully oxygen-free hardening.
· A long reach type. Firmly grasps. Hyper pliers with superior rigidity.
· Jaw opening 2-stage adjustment, maximum jaw opening around 25 mm.
· The range of application is expanded remarkably by the use of 2 notched grooves in the tip, and large and small jagged teeth.
· It is perfect for work in narrow spaces, for example, because it is shaped with a bent tip.
· Unlike longnose pliers, the handle shape has excellent rigidity, which is resistant to torsion or bending, and holds objects firmly.
· Wire cutter capable of cutting wires, nails, etc.