Rejestracja
Potwierdzono
  • Applicable Pulley(mm)
  • Claw Reach Length(mm)
  • Fracture Load(kN)
  • Mass(g)
  • Claw Tip Thickness(mm)
  • Male Thread O.D.(mm)
  • Type
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 6 dni robocze

Gear Puller G Type (Professional Heavy Duty Type)

Numer części:

G15
Wyczyść
    Ilość:
    Loading...

    Lista numerów części

    Liczba pozycji
    Numer części
    G15

    Applicable Pulley

    (mm)

    Claw Reach Length

    (mm)

    Fracture Load

    (kN)

    Mass

    (g)

    Claw Tip Thickness

    (mm)

    Male Thread O.D.

    (mm)

    Accessory

    Features

    Minimalna wielkość zamówienia
    150~375
    320
    150
    11000
    8.7
    38
    GP Oil (15 g), single base ratchet wrench with gripper, power pusher (SW8N)
    Wide range of claw delivery through 3 claw holes
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    921.90 €
    ( 1,097.06 € )
    6 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    Adapter with steel ball (G4-G24) significantly reduces friction resistance.

    Numer części został potwierdzony