Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Potwierdzono
  • Amount Of Content
  • Type
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 6 dni robocze

Surface Protective Film for Metal Plate, SPV-363, Width 1020 mm

Numer części:

363
Wyczyść
  • This item is not available in Europe.

Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
363

Amount Of Content

Minimalna wielkość zamówienia
1 Roll
2 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
272.81 €
( 324.64 € )
6 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Surface protection material for sheet metal, ideal for use in processing of stainless steel and aluminum sheets.
Highly workable metal plate surface protection material made of polyethylene film base material.
[Features]
· Film width of 1,020 mm.
· Light tape releasing and easy to tape together.
· Allows easy stripping work and is superior in releasability.
· Can be used for drawing, bending, and roll forming.
· Made of polyethylene and does not produce toxic gas when incinerated.
[Applications]
· For surface protection during processing and transportation of sheet metal, pre-coated sheet steel, decorative panels, sheet plastic, nameplates, aluminum sash, etc.