Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Tip angle (θ)
  • Maximum Blade Diameter (D)(mm)
  • Minimum Machining Diameter Ds(mm)
  • S(mm)
  • Capacity (Countersink Chamfering)(mm)
  • Type
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 8 dni robocze

Momi Eco 2

Momi Eco 2

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 3.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Tip angle (θ)

Maximum Blade Diameter (D)

(mm)

Minimum Machining Diameter Ds

(mm)

S

(mm)

Capacity (Countersink Chamfering)

(mm)

Minimalna wielkość zamówienia
30
25.3
9
4.7
9.3~24.7
1 szt.
45
22.3
9
6.7
9.3~21.7
1 szt.
60
23.4
14
8.2
14.3~22.8
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
236.52 €
( 281.46 € )
8 dni robocze
260.11 €
( 309.53 € )
8 dni robocze
260.11 €
( 309.53 € )
8 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Features]
· Reduces the processing cost. : The 3-cornered insert reduces customer machining costs.
· Improved tip shape and cutting edge specification improve machinability and chip discharge.
· Ultrafine particle base material has a new coating for a long service life