Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Potwierdzono
  • Type
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 8 dni robocze

60° Momimen

60° Momimen SC1660DS

Numer części:

SC1660DS
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
SC1660DS
Minimalna wielkość zamówienia
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
185.50 €
( 220.75 € )
8 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Features]
· A throw-away type requiring only a tip change (no tool correction required).
· This tool allows C-chamfering and conical gouging, while reducing the number of tools used in ATC tool changes, and improving machining speed and productivity.
· The shank diameter is φ16 and the cutting edge diameter is φ12, making it suitable for 60° chamfering in tight spaces.

Nie znaleziono podobnych produktów dla tej pozycji.
Numer części został potwierdzony