3S End Mill, 2-Flute Extra Long Blade (Part Numbers)

3S End Mill, 2-Flute Extra Long Blade
  • Promotional pricing
  • Volume Discount
Long blade for deep grooving such as die engraving and wide carving Abundant variety of sizes

Part Number

Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.

Part Number
2XLF-0.8-2.5
2XLF-0.9-2.5
2XLF-1-5
2XLF-1-6
2XLF-1-7.5
2XLF-1.1-7.5
2XLF-1.2-7.5
2XLF-1.3-7.5
2XLF-1.4-7.5
2XLF-1.5-7.5
2XLF-1.5-10
2XLF-1.6-10
2XLF-1.7-10
2XLF-1.8-10
2XLF-1.9-10
2XLF-2-10
2XLF-2-12
2XLF-2-15
2XLF-2.1-15
2XLF-2.2-15
2XLF-2.3-15
2XLF-2.4-15
2XLF-2.5-12
2XLF-2.5-15
2XLF-2.5-20
2XLF-2.6-15
2XLF-2.6-20
2XLF-2.7-15
2XLF-2.7-20
2XLF-2.8-15
2XLF-2.8-20
2XLF-2.9-15
2XLF-2.9-20
2XLF-3-20
2XLF-3-25
2XLF-3-30
2XLF-3-40
2XLF-3.5-30
2XLF-3.5-40
2XLF-4-30
2XLF-4-40
2XLF-4-50
2XLF-4.5-30
2XLF-4.5-40
2XLF-4.5-50
2XLF-5-30
2XLF-5-40
2XLF-5-50
2XLF-5-60
2XLF-5.5-40
2XLF-5.5-50
2XLF-5.5-60
2XLF-6-40
2XLF-6-50
2XLF-6-60
2XLF-6.5-40
2XLF-6.5-50
2XLF-6.5-60
2XLF-7-40
2XLF-7-50
Part Number
Standard Unit Price
Minimum order quantityVolume Discount
Standard
Shipping Days
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Machining Application Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Blade tip shape

81.79 €

1 8 Days 0.82.5Plunging (Z feed)642Sharp Edge

81.79 €

1 7 Days 0.92.5Plunging (Z feed)642Sharp Edge

97.71 €

1 6 Days 15Plunging (Z feed)650Sharp Edge

97.71 €

1 6 Days 16Plunging (Z feed)650Sharp Edge

112.64 €

1 10 Days 17.5Plunging (Z feed)650Sharp Edge

101.70 €

1 6 Days 1.17.5Plunging (Z feed)650Sharp Edge

101.70 €

1 7 Days 1.27.5Plunging (Z feed)650Sharp Edge

101.70 €

1 10 Days 1.37.5Plunging (Z feed)650Sharp Edge

101.70 €

1 8 Days 1.47.5Plunging (Z feed)650Sharp Edge

56.41 €

29.33 €

1 Available Same day

Stock

1.57.5Plunging (Z feed)650Sharp Edge

91.74 €

1 10 Days 1.510Plunging (Z feed)660Sharp Edge

91.74 €

1 10 Days 1.610Plunging (Z feed)660Sharp Edge

91.74 €

1 6 Days 1.710Plunging (Z feed)660Sharp Edge

91.74 €

1 6 Days 1.810Plunging (Z feed)660Sharp Edge

91.74 €

1 6 Days 1.910Plunging (Z feed)660Sharp Edge

64.86 €

1 10 Days 210Plunging (Z feed)660Sharp Edge

70.84 €

1 10 Days 212Plunging (Z feed)660Sharp Edge

82.79 €

1 10 Days 215Plunging (Z feed)660Sharp Edge

84.77 €

1 6 Days 2.115Plunging (Z feed)660Sharp Edge

84.77 €

1 6 Days 2.215Plunging (Z feed)660Sharp Edge

84.77 €

1 6 Days 2.315Plunging (Z feed)660Sharp Edge

84.77 €

1 6 Days 2.415Plunging (Z feed)660Sharp Edge

65.86 €

1 10 Days 2.512Plunging (Z feed)660Sharp Edge

73.83 €

1 6 Days 2.515Plunging (Z feed)660Sharp Edge

111.64 €

1 10 Days 2.520Plunging (Z feed)660Sharp Edge

81.79 €

1 6 Days 2.615Plunging (Z feed)660Sharp Edge

83.56 €

1 6 Days 2.620Plunging (Z feed)660Sharp Edge

81.79 €

1 6 Days 2.715Plunging (Z feed)660Sharp Edge

83.56 €

1 6 Days 2.720Plunging (Z feed)660Sharp Edge

81.79 €

1 6 Days 2.815Plunging (Z feed)660Sharp Edge

83.56 €

1 6 Days 2.820Plunging (Z feed)660Sharp Edge

81.79 €

1 10 Days 2.915Plunging (Z feed)660Sharp Edge

83.56 €

1 6 Days 2.920Plunging (Z feed)660Sharp Edge

43.96 €

1 6 Days 320Plane / Side / Groove / Plunging (Z feed)658Sharp Edge

43.96 €

1 6 Days 325Plane / Side / Groove / Plunging (Z feed)660Sharp Edge

43.96 €

1 10 Days 330Plane / Side / Groove / Plunging (Z feed)670Sharp Edge

55.91 €

1 6 Days 340Plane / Side / Groove / Plunging (Z feed)680Sharp Edge

55.91 €

1 10 Days 3.530Plane / Side / Groove / Plunging (Z feed)670Sharp Edge

71.83 €

1 6 Days 3.540Plane / Side / Groove / Plunging (Z feed)680Sharp Edge

43.96 €

1 6 Days 430Plane / Side / Groove / Plunging (Z feed)670Sharp Edge

55.91 €

1 10 Days 440Plane / Side / Groove / Plunging (Z feed)680Sharp Edge

66.85 €

1 10 Days 450Plane / Side / Groove / Plunging (Z feed)690Sharp Edge

55.91 €

1 10 Days 4.530Plane / Side / Groove / Plunging (Z feed)670Sharp Edge

71.83 €

1 7 Days 4.540Plane / Side / Groove / Plunging (Z feed)680Sharp Edge

83.77 €

1 6 Days 4.550Plane / Side / Groove / Plunging (Z feed)690Sharp Edge

43.96 €

1 10 Days 530Plane / Side / Groove / Plunging (Z feed)670Sharp Edge

55.91 €

1 10 Days 540Plane / Side / Groove / Plunging (Z feed)680Sharp Edge

66.85 €

1 10 Days 550Plane / Side / Groove / Plunging (Z feed)690Sharp Edge

70.84 €

1 6 Days 560Plane / Side / Groove / Plunging (Z feed)6100Sharp Edge

71.83 €

1 8 Days 5.540Plane / Side / Groove / Plunging (Z feed)680Sharp Edge

83.77 €

1 10 Days 5.550Plane / Side / Groove / Plunging (Z feed)690Sharp Edge

84.77 €

1 7 Days 5.560Plane / Side / Groove / Plunging (Z feed)6100Sharp Edge

55.91 €

1 6 Days 640Plane / Side / Groove / Plunging (Z feed)680Sharp Edge

66.85 €

1 10 Days 650Plane / Side / Groove / Plunging (Z feed)690Sharp Edge

70.93 €

1 6 Days 660Plane / Side / Groove / Plunging (Z feed)6100Sharp Edge

71.93 €

1 6 Days 6.540Plane / Side / Groove / Plunging (Z feed)880Sharp Edge

83.86 €

1 6 Days 6.550Plane / Side / Groove / Plunging (Z feed)890Sharp Edge

84.86 €

1 10 Days 6.560Plane / Side / Groove / Plunging (Z feed)8100Sharp Edge

55.99 €

1 10 Days 740Plane / Side / Groove / Plunging (Z feed)880Sharp Edge

66.95 €

1 10 Days 750Plane / Side / Groove / Plunging (Z feed)890Sharp Edge

Loading...

Basic information

work material Cast Iron / Aluminum / Resin / Carbon Steel / Alloy Steel / Tool Steel / Steel Alloy Blade shape type Square Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type Cobalt HSS (SKH56) Coating Non-Coated Torsion Angle (θ) Standard Helix (30˚ to 40˚)
Base Blade Y/N Available Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.03 Center Hole None

Tech Support