Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Potwierdzono
  • Shank width(mm)
  • Shank Total Length(mm)
  • Shank height(mm)
  • Nominal Number
  • Tip Part A(mm)
  • Tip Part B(mm)
  • Tip Part C(mm)
  • Shank D(mm)
  • Shank F(mm)
  • Type
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 7 dni robocze

HSS Bit JIS13R Model S505 Model Right Single Blade (TTB13R-2)

HSS Bit JIS13R Model S505 Model Right Single Blade TTB13R-2

Numer części:

TTB13R-2
Wyczyść
  • Cena jednostkowa (bez VAT)
    90.71 €
  • Łącznie (bez VAT)
    90.71 €
    Cena z VAT: 107.94 €
  • Data wysyłki
    6 dni robocze
    Referencyjna data wysyłki: 08.07.2025
Ilość:
Ilość dostępna do zamówienia?20
Ilość 
?
1 - 2021+
Cena jednostkowa (bez VAT)
(Cena jednostkowa z VAT)
90.71 €
(107.94 €)
90.71 €
(107.94 €)
Shipping days6 daysQuote

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
TTB13R-2

Shank width

(mm)

Shank Total Length

(mm)

Shank height

(mm)

Nominal Number

Tip Part A

(mm)

Tip Part B

(mm)

Tip Part C

(mm)

Shank D

(mm)

Shank F

(mm)

Shipment Unit

(Book)

Minimalna wielkość zamówienia
16
140
16
2-16
12
20
5.5
4
2
1
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
90.71 €
( 107.94 € )
7 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Features]
· The material used possesses both high temperature hardness and abrasion resistance superior compared to conventional high-speed steel.

Nie znaleziono podobnych produktów dla tej pozycji.
Numer części został potwierdzony