Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • R Size(mm)
  • Blade length (ℓ)(mm)
  • Overall Length (L)(mm)
  • Underneck length (ℓ1)(mm)
  • Tool No.
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 6 dni robocze

2-Flute Long Neck Ball End (Heavy Duty Type) WXL-HS-LN-EBD

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 5.
Ilość:

Informacje o produkcie

Lista numerów części

Liczba pozycji

R Size

(mm)

Blade length (ℓ)

(mm)

Overall Length (L)

(mm)

Underneck length (ℓ1)

(mm)

Tool No.

Neck diameter

(mm)

Grip Margin (Reference)

(mm)

Interference Angle

(Degree)

Minimalna wielkość zamówienia
0.3
0.5
35
1.5
3140615
0.55
26.5
12.14
1 szt.
0.3
0.5
35
2.5
3140625
0.55
25.5
10.82
1 szt.
0.3
0.5
40
4
3140640
0.55
29
9.29
1 szt.
0.3
0.5
40
6
3140660
0.55
27
7.81
1 szt.
1.5
2.4
40
12
3143112
2.85
25.7
2.15
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
20.02 €
( 23.82 € )
6 dni robocze
20.41 €
( 24.29 € )
6 dni robocze
21.35 €
( 25.41 € )
6 dni robocze
21.35 €
( 25.41 € )
6 dni robocze
26.45 €
( 31.48 € )
6 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

WXL coating with excellent lubrication and abrasion resistance. Compatible With a Wide Range of Materials and Cutting Regions