Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Potwierdzono
  • Hole diameter (drill diameter) Dc(mm)
  • Groove Length L(mm)
  • Overall Length L(mm)
  • Shank Type
  • Shank diameter(mm)
  • Tool No.
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 6 dni robocze

For General Machining with Oil Hole Regular Type EX-HO-GDR (EX-HO-GDR-25)

Numer części:

EX-HO-GDR-25
Wyczyść
  • Cena jednostkowa (bez VAT)
    222.62 €
  • Łącznie (bez VAT)
    222.62 €
    Cena z VAT:
    264.92 €
  • Data wysyłki
    7 dni robocze
    Referencyjna data wysyłki: 30.07.2025
Ilość:
Ilość dostępna do zamówienia?148
Ilość 
?
1 - 147148+
Cena jednostkowa (bez VAT)
(Cena jednostkowa z VAT)
222.62 €
(
264.92 €
)
222.62 €
(
264.92 €
)
Shipping days7 daysQuote

Informacje o produkcie

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
EX-HO-GDR-25

Hole diameter (drill diameter) Dc

(mm)

Groove Length L

(mm)

Overall Length L

(mm)

Shank Type

Shank diameter

(mm)

Tool No.

Minimalna wielkość zamówienia
25
140
220
End Mill Shank
32
64250
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
222.62 €
(
264.92 €
)
6 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Lubrication Hole Enables High Efficiency Machining / Longevity and is Effective Against Hard to Grind Materials Such as Stainless Steel

Nie znaleziono podobnych produktów dla tej pozycji.
Numer części został potwierdzony