Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Potwierdzono
  • Color
  • Halogen Free
  • Hexagon Angular Dimension(mm)
  • Material Quality
  • Multi Seal Area
  • Nominal Thread Size Metric/PG
  • Operating Temperature Min./Max.(°C)
  • Thread Length(mm)
  • Wrench Width(mm)
  • Sealing Area(mm)
  • Temperature range
  • Number of Holes x Hole Diameter in mm
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 9 dni robocze

UNI Multiple Cable Gland, Plastic, Short Connection Thread (22052PCM3X4)

UNI Multiple Cable Gland, Plastic, Short Connection Thread 22052PCM3X4

Numer części:

22052PCM3X4
Wyczyść
  • Minimalna wielkość zamówienia tego produktu wynosi 50 sztuk.

  • Cena jednostkowa (bez VAT)
    1.41 €
  • Łącznie (bez VAT)
    70.50 €
    Cena z VAT:
    83.90 €
  • Data wysyłki
    10 dni robocze
    Referencyjna data wysyłki: 01.08.2025
Ilość:
Ilość dostępna do zamówienia?249
Ilość 
?
50 - 249250+
Cena jednostkowa (bez VAT)
(Cena jednostkowa z VAT)
1.41 €
(
1.68 €
)
1.41 €
(
1.68 €
)
Shipping days10 daysQuote

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
22052PCM3X4

Color

Halogen Free

Hexagon Angular Dimension

(mm)

Material Quality

Multi Seal Area

Nominal Thread Size Metric/PG

Operating Temperature Min./Max.

(°C)

Thread Length

(mm)

Wrench Width

(mm)

Sealing Area

(mm)

Material Sealing Insert

Temperature range

Number of Holes x Hole Diameter in mm

Minimalna wielkość zamówienia
Grey
Yes
24.4
Polycarbonate (PC)
Yes
20
-20 to 100
9
22
3x4
-
-20 to 100°C
4X4
50 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
1.41 €
(
1.68 €
)
9 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

UNI Multiple cable gland, made of plastic, feeds several cables through a cable gland, with flexible sealing inserts for gentle cable seal over a large surface, strain relief up to class A to EN 62444, with o-ring, type of protection IP65 and IP68 up to 10 bar, if cable cross-section = hole diameter, approvals: VDE, UL and CSA, connection thread short.

Nie znaleziono podobnych produktów dla tej pozycji.
Numer części został potwierdzony