Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Hexagon Angular Dimension(mm)
  • Nominal Thread Size Metric/PG
  • Thread Length(mm)
  • Suitable for Cable Diameter (Min-Max)(mm)
  • Wrench Width(mm)
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 9 dni robocze

Blueglobe Ex-e Cable Gland, Stainless Steel AISI 316Ti, Short Connection Thread

Blueglobe Ex-e Cable Gland, Stainless Steel AISI 316Ti, Short Connection Thread

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 9.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Hexagon Angular Dimension

(mm)

Nominal Thread Size Metric/PG

Thread Length

(mm)

Suitable for Cable Diameter (Min-Max)

(mm)

Wrench Width

(mm)

Minimalna wielkość zamówienia
18.9
12
5
3 to 8
17
50 szt.
22.2
16
6
5 to 11
20
50 szt.
26.5
20
6.5
6 to 14
24
50 szt.
33
25
7.5
12 to 20
30
50 szt.
39.5
32
8
17 to 25
36
25 szt.
48
40
8
21 to 32
45
10 szt.
60
50
10
32 to 42
57
5 szt.
72
63
10
42 to 54
68
5 szt.
87
75
15
55 to 65
81
5 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
38.93 €
( 46.33 € )
9 dni robocze
41.69 €
( 49.61 € )
9 dni robocze
43.49 €
( 51.75 € )
9 dni robocze
50.07 €
( 59.58 € )
9 dni robocze
59.89 €
( 71.27 € )
9 dni robocze
99.04 €
( 117.86 € )
9 dni robocze
152.29 €
( 181.23 € )
9 dni robocze
198.13 €
( 235.77 € )
9 dni robocze
615.31 €
( 732.22 € )
9 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Blueglobe Ex-e cable gland, made of AISI 316Ti stainless steel, sealing insert made of TPE, incl. removable inlet for expanding sealing range, gentle cable seal over a large surface, strain relief up to class B to EN 62444, silicone o-ring, types of protection IP66 and IP68 up to 15 bar, very good mechanical and thermal properties, high corrosion, wear and vibration resistance, high UV stability, approvals: AEX, IECEx, EAC, CCC, UKCA, connection thread short.
Temperature range -20 to 60°C.