Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Hexagon Angular Dimension(mm)
  • Nominal Thread Size Metric/PG
  • Pitch Thread
  • Thread Length(mm)
  • Suitable for Cable Diameter (Min-Max)(mm)
  • Wrench Width(mm)
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 9 dni robocze

Blueglobe TRI NM EMC Cable Gland, Brass

Blueglobe TRI NM EMC Cable Gland, Brass

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 10.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Hexagon Angular Dimension

(mm)

Nominal Thread Size Metric/PG

Pitch Thread

Thread Length

(mm)

Suitable for Cable Diameter (Min-Max)

(mm)

Wrench Width

(mm)

Minimalna wielkość zamówienia
18.9
12
1.5
5
5 to 8
17
50 szt.
22.2
16
1.5
6
7 to 11
20
50 szt.
26.5
20
1.5
6.5
9 to 14
24
50 szt.
33
25
1.5
7.5
11 to 20
30
50 szt.
39.5
32
1.5
8
15 to 25
36
25 szt.
48
40
1.5
15
20 to 32
45
10 szt.
61
50
1.5
15
31 to 42
57
5 szt.
72
63
1.5
20
41 to 54
68
5 szt.
87
75
1.5
20
54 to 65
81
5 szt.
102
85
2
20
65 to 77
95
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
12.66 €
( 15.07 € )
9 dni robocze
13.34 €
( 15.87 € )
9 dni robocze
13.86 €
( 16.49 € )
9 dni robocze
15.49 €
( 18.43 € )
9 dni robocze
25.91 €
( 30.83 € )
9 dni robocze
33.37 €
( 39.71 € )
9 dni robocze
55.83 €
( 66.44 € )
9 dni robocze
91.67 €
( 109.09 € )
9 dni robocze
199.03 €
( 236.85 € )
9 dni robocze
250.59 €
( 298.20 € )
9 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Blueglobe TRI NM EMC cable gland, made of nickel-plated brass, high attenuation values thanks to 360° shield contacting by non-magnetic TRI spring made of bronze, sealing insert made of TPE, incl. removable inlet for expanding sealing range, gentle cable seal over a large surface, strain relief up to class B to EN 62444, HNBR o-ring, types of protection IP68 up to 15 bar, IP69 and Type 4X, verygood mechanical and thermal properties, high corrosion, wear and vibration resistance, high UV stability, UL approval.
Temperature range -40 to 130°C.