Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Nominal Thread Size Metric/PG
  • Thread Length(mm)
  • Wrench Width(mm)
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 9 dni robocze

Elbow with Coupling, Zinc Die Casting, Short Connection Thread

Elbow with Coupling, Zinc Die Casting, Short Connection Thread

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 4.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Nominal Thread Size Metric/PG

Thread Length

(mm)

Wrench Width

(mm)

Minimalna wielkość zamówienia
16
6
18
25 szt.
20
6.5
22
25 szt.
25
7
28
25 szt.
32
8
35
10 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
11.76 €
( 13.99 € )
9 dni robocze
14.33 €
( 17.05 € )
9 dni robocze
16.33 €
( 19.43 € )
9 dni robocze
20.80 €
( 24.75 € )
9 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

UNI Dicht elbow with coupling, made of die-cast zinc, for variable alignment with 360° rotation, for safe cable routing round 90° bends, HNBR o-ring, type of protection IP68 up to 10 bar.