Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Hexagon Angular Dimension(mm)
  • Nominal Thread Size Metric/PG
  • Pitch Thread
  • Thread Length(mm)
  • Suitable for Cable Diameter (Min-Max)(mm)
  • Wrench Width(mm)
  • Material Sealing Insert
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 9 dni robocze

UNI Dicht Strain Relief Cable Gland, Brass, Short Connection Thread(Lista numerów części: str. 2)

UNI Dicht Strain Relief Cable Gland, Brass, Short Connection Thread

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 63.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Hexagon Angular Dimension

(mm)

Nominal Thread Size Metric/PG

Pitch Thread

Thread Length

(mm)

Suitable for Cable Diameter (Min-Max)

(mm)

Wrench Width

(mm)

Material Sealing Insert

Minimalna wielkość zamówienia
61
50
1.5
10
34 to 40
57
-
5 szt.
74
63
1.5
10
39 to 43
68
TPE-V
5 szt.
74
63
1.5
10
39 to 43
68
-
5 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
41.56 €
( 49.46 € )
9 dni robocze
59.20 €
( 70.45 € )
9 dni robocze
54.83 €
( 65.25 € )
9 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

UNI Dicht Strain relief cable gland, made of nickel-plated brass, with flexible sealing inserts and integrated strain relief, for gentle cable seal over a large surface, HNBR o-ring, very good mechanical and thermal properties, high corrosion, wear and vibration resistance, high UV stability, type of protection IP54.