Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Potwierdzono
  • Color
  • Nominal Thread Size Metric/PG
  • Thread Length(mm)
  • Suitable for Cable Diameter (Min-Max)(mm)
  • Wrench Width(mm)
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 9 dni robocze

UNI Dicht Elbow Cable Gland, PC Plastic (151PCWN11)

UNI Dicht Elbow Cable Gland, PC Plastic 151PCWN11

Numer części:

151PCWN11
Wyczyść
  • Minimalna wielkość zamówienia tego produktu wynosi 25 sztuk.

Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
151PCWN11

Color

Nominal Thread Size Metric/PG

Thread Length

(mm)

Suitable for Cable Diameter (Min-Max)

(mm)

Wrench Width

(mm)

Minimalna wielkość zamówienia
Black
11
9
7 to 10.5
22
25 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
1.71 €
(
2.03 €
)
9 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

UNI Dicht elbow cable gland, plastic, Pg thread, made of polycarbonate, for safe cable routing round 90° bends, sealing inserts made of TPE, TPE-V or silicone HT, HNBR o-ring, strain relief up to class A, EN 62444, type of protection IP68 up to 10 bar.

Nie znaleziono podobnych produktów dla tej pozycji.
Numer części został potwierdzony