Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Dimension width W(mm)
  • Modular spacing (MW)
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 3 dni robocze

CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Basic element for control panel mounting, IP 65

CombiCard 1000-3000 / CombiSet 500, Basic element for control panel mounting, IP 65

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 3.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji

Dimension width W

(mm)

Modular spacing (MW)

Minimalna wielkość zamówienia
133.4
20
1 szt.
184.2
30
1 szt.
280.72
49
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
33.72 €
( 40.13 € )
3 dni robocze
39.20 €
( 46.65 € )
3 dni robocze
42.77 €
( 50.90 € )
3 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Scope of delivery:
Basic element with seal including integrated assembly kit for control panel mounting
Notes:
The degree of protection refers to the enclosure, not to the place of installation. DIN IEC 61554 dimensionsBC 1000 NG: 144 x 144 mm BC 2000 NG: 192 x 144 mm BC 3000 NG: 288 x 144 mm