Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Dimension depth D(mm)
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 3 dni robocze

Alu-Topline, End Cover & Seals, Seals for ingress protection IP 54

Alu-Topline, End Cover & Seals, Seals for ingress protection IP 54

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 2.
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części

Dimension depth D

(mm)

Minimalna wielkość zamówienia
53.2
1 szt.
68.2
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
27.00 €
( 32.13 € )
3 dni robocze
28.15 €
( 33.50 € )
3 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Scope of delivery:
5 sets of sponge rubber seals (r. / l.)
Notes:
For protection class IP 54, in addition to seal AT...DI - available as an accessory - a round cord seal can befactory-fitted in the enclosure profile. Using the seals increases the enclosure width by approx. 1.6 mm.